Imagerie thermique pour l’audit énergétique et l’inspection des bâtiments
Trouvez-le avec FLIR
L’imagerie thermique pour l’étanchéité à l’air et l’efficacité énergétique sont des mesures de contrôle qualité importantes lors de la construction ou de la rénovation d’une maison. La perte de chaleur peut représenter jusqu’à 50 % de la consommation d’énergie totale d’un bâtiment, avec des causes allant des fuites d’air à travers les cheminées, les greniers et les évents muraux, des portes mal scellées, des fenêtres en argon défaillantes ou une isolation manquante.
Détection et visualisation de l’infiltration et de l’exfiltration de l’air
Améliorer l'efficacité énergétique

Donnez à vos clients un meilleur aperçu


Série FLIR ONE
La flexibilité d'inspecter comme vous le souhaitez à un prix abordable.