Présentation de la nouvelle série FLIR Exx
Une caméra thermique pour tous les budgets


Pour les professionnels avisés en maintenance prédictive, en électricité et en inspection des bâtiments, les outils les plus précieux sont ceux qui renforcent l’efficacité du travail et les aident à identifier les problèmes potentiels avant qu’ils n’entraînent des réparations coûteuses.
Les FLIR E76, E86 et E96 offrent une gamme complète de caméras thermiques portables complètes adaptées à tous les budgets. Vous pouvez maintenant associer votre caméra à un objectif à double champ de vision FLIR FlexView™ pour passer facilement d’un examen en zone étendue à un examen au téléobjectif.
En savoir plus sur le modèle Exx-Series qui répond à vos besoins et à votre budget.

Améliorez la fiabilité de l’usine et évitez les temps d’arrêt imprévus grâce à des inspections de routine menées avec une caméra portable robuste de la série Exx. Les images thermiques lumineuses aident les inspecteurs de la fabrication et des installations à détecter les équipements en surchauffe afin qu’ils puissent immédiatement diagnostiquer le problème, commencer les réparations et éviter les pannes d’équipement.

Réalisez des enquêtes approfondies, évitez les pannes d’équipement et préservez la sécurité grâce à des inspections de routine menées à l’aide d’une caméra thermique portable de résolution 640 × 480. Le détecteur haute résolution permet aux inspecteurs de se tenir à distance de sécurité lors de l’analyse de cibles potentiellement dangereuses.

Améliorez l’efficacité énergétique et découvrez les vides d’isolation, les fuites de toit, les défauts de CVC et plus encore grâce à la série Exx. Au lieu de perdre du temps à chercher le problème, les utilisateurs peuvent rapidement valider le besoin de réparations complètes et démontrer l’étendue des dommages grâce à des images thermiques facilement interprétables.

Chaque série FLIR Exx comporte les fonctionnalités requises pour identifier les points chauds, détecter les signes avant-coureurs de défaillance dans les bâtiments, dépanner les systèmes électriques et mécaniques et empêcher la survenue de problèmes avant qu'ils ne causent de graves dommages. Associez votre caméra de la série Exx à un objectif à double champ de vision FLIR FlexView pour passer facilement d’un examen en zone étendue à un examen au téléobjectif d’une simple pression sur un bouton.
Ces derniers modèles de la série Exx permettent une imagerie thermique jusqu’à 640 × 480 pixels et un itinéraire d’inspection intégré pour accélérer les études et simplifier la création de rapports.
TÉLÉCHARGER LA MATRICE DES CAMÉRAS découvrir la fonction d’inspection guidée

464 × 348 Caméra thermique avec objectifs AutoCalTM Objectifs ou objectif à double champ de vision de 14° à 24°

Les itinéraires pré-planifiés peuvent améliorer l’efficacité des relevés en aidant les utilisateurs à inspecter des dizaines de cibles électriques et mécaniques de manière logique et à préserver l'organisation des données et des rapports d’inspection. La nouvelle série Exx rend cela possible grâce au mode FLIR Inspection Route intégré.
Inspection Route exécute une liste prédéfinie de cibles organisées pour une efficacité maximale. Cette liste est d'abord créée dans FLIR Thermal Studio Pro à l'aide du plug-in FLIR Route Creator, puis téléchargée sur la caméra.
En évitant les oublis et en organisant dès le départ tous les résultats d’inspection, cette suite de logiciels d’inspection FLIR accélère les relevés, améliore l’efficacité et simplifie les rapports.