Systèmes de stockage d’énergie sur batterie

Pourquoi les caméras thermiques FLIR sont le choix optimal pour la détection précoce des incendies sur les sites BESS

Les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) sont des composants essentiels de l’infrastructure énergétique d’aujourd’hui, facilitant le stockage et la distribution de l’électricité pour équilibrer efficacement l’offre et la demande et assurer la stabilité du réseau. Généralement hébergés dans de grands conteneurs extérieurs contenant des piles de cellules de batterie, ces systèmes de batterie deviennent plus sûrs, plus stables et plus fiables à chaque génération.

Il existe toujours un risque de fluctuations de température critiques qui pourraient entraîner des incendies. La vigilance est essentielle, tout comme les systèmes de capteurs thermiques conçus pour détecter les signes de dommages ou de défaillances qui précèdent souvent les incendies.

Quel est le problème de sécurité ?

Les opérateurs du site de batteries sont particulièrement préoccupés par l’emballement thermique, qui peut survenir lorsque les températures d’une cellule de batterie augmentent soudainement et se propagent à d’autres cellules, ce qui peut entraîner des incendies et la libération de gaz nocifs. Étant donné le niveau d’emballage de ces unités, une seule surchauffe due à une défaillance, un dommage ou un impact peut créer une cascade dévastatrice dans l’unité en essuyant tous les actifs d’un incendie qui peut durer des jours.

Les incendies sur site BESS démontrent que la vigilance est vitale

Plusieurs incidents sur les sites BESS en 2024-2025 soulignent l’exigence fondamentale d’une surveillance robuste de l’emballement thermique. Par exemple, un incendie important s’est déclaré dans l’usine de stockage d’énergie Vistra près de Santa Cruz, en Californie, en janvier 2025. 

L’incendie a libéré des gaz toxiques, forçant l’évacuation de 1 500 résidents. Et il était difficile d’éteindre en raison de la nature des batteries lithium-ion, qui peuvent exploser lorsqu’elles sont mises en contact avec l’eau et peuvent s’enflammer à des températures élevées. Parmi les gaz toxiques qui peuvent être libérés dans un incendie de BESS, on trouve le fluorure d’hydrogène gazeux, que les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies citent comme irritant pour les yeux, le nez, la bouche, la gorge et les poumons.


 

Pourquoi les propriétaires de sites BESS ont besoin de solutions d’imagerie thermique Flir

Pour atténuer les risques pour les installations BESS, Flir propose des caméras thermiques de pointe personnalisables en fonction de la taille et de la complexité du site, des plateformes ouvertes pour une intégration facile et un logiciel intégré pour une analyse thermique avancée et des alarmes sur les points chauds potentiels.