Détection précoce des incendies

Installations de traitement du bois

Les installations de produits forestiers font partie des environnements les plus exposés aux incendies dans l’industrie moderne, grâce à l’utilisation de fours, de sèche-linges, de bacs à bois et de machines alimentées par convoyeur qui exposent le bois à des températures élevées. Ajoutez aux conditions sèches et poussiéreuses, à l’accumulation de résine, aux flux d’air fluctuants et à l’exposition à l’extérieur, et le risque de points chauds brouillards ou d’inflammation complète augmente de manière exponentielle.

Les systèmes de capteurs thermiques Flir fournissent une détection précoce des incendies pour les opérations forestières, aidant à prévenir l’inflammation, à protéger l’infrastructure et à améliorer la disponibilité dans les environnements à haut risque, des scieries aux cours de stockage de biomasse.

Image of burning trees from the Pine Gulch Colorado fire

Les incendies du monde réel montrent pourquoi une détection précoce est importante

Les opérations forestières continuent de subir des pertes catastrophiques dues à un incendie, souvent sans avertissement.

  • En 2023, les feux de forêt au Chili ont brûlé plus de 430 000 hectares, détruit plus de 1 180 maisons et coûté au secteur de la pâte à papier et de la foresterie plus de 50 millions USD en perturbation.
  • Les pompiers américains ont répondu à environ 110 000 incendies de bâtiments non résidentiels rien qu’en 2023, entraînant des dommages matériels de 3,16 milliards USD. Beaucoup se sont produits sur des sites de fabrication et de traitement du bois où des risques sont présents pour les fours et les séchoirs.
  • Entre 2017 et 2021, une moyenne annuelle de 36 784 incendies industriels ou de fabrication a été signalée, entraînant plus de 1,5 milliard USD de pertes immobilières directes, selon la NFPA.

Qu’il s’agisse d’une raboteuse, d’un conduit de four couvant ou d’une pile de biomasse laissée sans contrôle, ces incendies n’endommagent pas seulement l’équipement, ils peuvent faire dérailler la production pendant des semaines ou des mois, coûter des vies et même servir de catalyseur pour déclencher des feux de forêt plus larges.

Two engineers inspecting machines in an automated wood processing facility

Les défis du secteur comprennent

  • Trouver un système de détection suffisamment rapide et offrant une couverture suffisamment large pour répondre aux exigences des environnements forestiers dynamiques et des installations de production 24 h/24 et 7 j/7.
  • Surveillance des fours et des sécheurs fonctionnant sous une chaleur et une humidité intenses, où la combustion peut commencer en interne.
  • Surveillance de la friction générée par les fraiseuses, les moteurs et les systèmes mécaniques au milieu de la poussière qui peut s’enflammer en quelques secondes seulement.
  • Surveillance des zones de stockage extérieures et des cuves exposées aux éléments, ce qui les rend particulièrement imprévisibles.
  • Des retards dans l’intervention d’urgence qui peuvent donner aux plus petits points chauds suffisamment de temps pour faire des boules de neige en cas d’incendies dévastateurs.

Les solutions thermiques Flir pour la détection précoce des incendies (EFD) résolvent ces problèmes grâce à une surveillance infrarouge sans contact qui détecte les anomalies thermiques bien avant l’apparition des flammes, même derrière les panneaux, les conduites ou les piles de stockage. 

Produits pour la détection précoce des incendies

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.