Caméras infrarouges portables de lutte contre les incendies
Voyez à travers la fumée sous tous les angles
Dans le feu de l'action, une caméra thermique est indispensable. Cet outil vital vous permet de voir au travers de la fumée et de surveiller la progression du feu, afin que vous puissiez rapidement visualiser votre plan d'attaque, localiser les points chauds et sauver des vies. Il ne s’agit pas seulement de voir à travers une pièce remplie de fumée : visualiser l’ensemble de la scène aide les commandants des incidents à prendre de meilleures décisions lorsqu’ils dirigent les ressources.
La gamme étendue de caméras thermiques Flir vous offre la vue la plus complète de la scène, de l’intérieur, de l’extérieur et au-dessus du feu.

Soutenir chaque étape de la mission
Conçues avec soin et dotées d'une technologie innovante, les nouvelles caméras thermiques Flir K75 et K85 font plus que permettre aux pompiers de surveiller efficacement et en toute sécurité la propagation d'un incendie. Ils se connectent en toute transparence à la nouvelle application Flir Responder afin que vous puissiez préparer votre caméra, transférer des images et combler le fossé entre la salle de classe et la formation « Live Burn » grâce à la diffusion en direct sans fil.
Principaux avantages des caméras thermiques Flir
Depuis plus de dix ans, Flir conçoit et fabrique des caméras thermiques sur lesquelles les pompiers peuvent compter pour leur durabilité et leur facilité d’utilisation, avec des fonctionnalités qui résistent aux conditions de fonctionnement exigeantes.
Permet aux pompiers de voir à travers une fumée dense.
L’amélioration d’image Flir FSX® vous permet de voir les détails structurels et texturaux pour une meilleure perception.
Conçu pour résister à des conditions extrêmes, y compris une chaleur élevée et une pulvérisation d’eau lourde.
Facile à saisir, avec de gros boutons pour une manipulation rapide.
Quote Carousel

Allez au-delà des attentes
Obtenez une vue claire
Il est trop facile pour les pompiers de se perdre, ou de se perdre, lorsqu'ils sont entourés de fumée noire gonflée. Les caméras thermiques portables de Flir aident à ouvrir la voie et peuvent même améliorer la vue avec des détails ultra-aigus pour une orientation plus facile.
Gagnez un nouveau point Vantage
Une caméra thermique Flir montée sur un petit drone offre des vues à angle élevé des toits, des étages supérieurs et des structures hautes. Les caméras montées sur un drone sont également essentielles pour les opérations de recherche et de sauvetage.
Investir dans la fiabilité
Flir a conçu notre gamme de caméras thermiques pour résister aux conditions les plus difficiles de lutte contre les incendies, qu'il s'agisse d'une chute de deux mètres, d'un jet d'eau épais ou de températures extrêmement chaudes.