Qualité, sécurité et fiabilité de la production de batteries pour VE

L’industrie des véhicules électriques (VE) connaît une croissance rapide dans le monde entier, sous l’effet de divers facteurs, notamment les réglementations gouvernementales, la demande des consommateurs pour des moyens de transport respectueux de l’environnement et les progrès technologiques qui ont rendu les VE plus pratiques et plus abordables.

L’ensemble de la chaîne industrielle se compose de lignes de production semi-automatisées et semi/entièrement automatisées qui nécessitent des outils encore plus intelligents pour suivre la cadence. La qualité à long terme, la fiabilité des produits et la sécurité des employés et des installations sont également des priorités absolues, en particulier dans l’inspection de la production de batteries.

Flir offre la solution complète pour améliorer la qualité, la fiabilité et la sécurité des batteries des véhicules électriques grâce à sa gamme de caméras thermiques, de capteurs d’automatisation et de produits de test et de mesure, spécialement conçus pour l’inspection thermique des batteries.

Obtenez la brochure sur les batteries des véhicules électriques Flir

Téléchargez notre présentation complète des applications et des solutions pour le secteur des batteries pour véhicules électriques.

Comment Flir soutient la qualité et la sécurité tout au long de l’assemblage de batteries de véhicules électriques

ev battery description.png

Identifier les mauvaises connexions potentielles et les cellules et modules peu performants

Assurance de la qualité et de la sécurité des batteries

Les interconnexions entre les cellules, les blocs et les modules sont des connexions soudées et assemblées mécaniquement. Des connexions médiocres ou lâches chauffent de manière disproportionnée. Les interconnexions entre les cellules, les blocs et les modules sont essentielles, car des connexions défectueuses ou desserrées peuvent entraîner un chauffage inégal. Nos caméras thermiques fournissent des données d’imagerie thermique non invasives en temps réel à chaque étape, aidant les fabricants à identifier les défauts, à optimiser la gestion thermique et à garantir que les batteries des véhicules électriques répondent aux normes de qualité et de sécurité à chaque étape de la production.

Composants de défaut de maintenance prédictive

Soutien aux tests de BMS

Les caméras thermiques jouent un rôle essentiel dans la maintenance prédictive en fournissant des données de température critiques qui permettent au système de gestion des batteries (BMS) de prendre des décisions en temps réel pour maintenir un fonctionnement sûr et efficace des batteries. Cette approche proactive de la gestion thermique et de la détection des défauts permet d’optimiser les performances, la longévité et la sécurité des batteries des VE.

Détecter les conditions potentiellement dangereuses

Surveillance de l’emballement thermique

Pendant le processus d’assemblage, les fabricants chargent partiellement ou entièrement les cellules et les modules de batterie, ce qui peut entraîner une augmentation des températures. Les emballements thermiques non contrôlés présentent un risque élevé ; la technologie d’imagerie thermique de Flir peut identifier les situations et conditions dangereuses. Lorsqu’une caméra thermique identifie une cellule anormalement chaude, le BMS peut rapidement isoler ou refroidir la cellule affectée pour éviter une nouvelle escalade.

Surveillance continue automatisée des conditions thermiques

Les caméras thermiques automatisées Flir sont une solution flexible et configurable pour répondre aux besoins de la fabrication de batteries de véhicules électriques. Nos modèles à montage fixe peuvent identifier un plus grand nombre de connexions potentiellement desserrées, réduisant considérablement les défaillances en fin de ligne dans les systèmes de batteries. En intégrant des caméras thermiques automatisées dans les lignes de production, les fabricants bénéficient de plusieurs avantages :

  • Surveillance visuelle et thermique
  • Résolution jusqu’à 640 × 480 (307 200 pixels) pour des images thermiques détaillées
  • Des alertes personnalisées qui vous avertissent lorsqu’un seuil de température est dépassé, garantissant qu’aucun défaut ne passe inaperçu
  • Conformité aux protocoles industriels standard et aux systèmes de gestion vidéo, notamment HMI, SCADA et compatibilité ONVIF S en option, pour une intégration facile

Produits Flir pour l’industrie des batteries de véhicules électriques


Chez Flir, nous apprécions les besoins de nos clients, ce qui nous permet de fournir des solutions personnalisées qui leur permettent de relever leurs défis en toute force. Notre passion pour l’avancement de la technologie dans les tests thermiques des batteries signifie la confiance, la sécurité et la fiabilité que nous avons construites au fil des années, créant ensemble un avenir durable.


Ressources de formation en thermographie infrarouge

Équipez votre personnel de compétences en inspection des batteries grâce à des cours de thermographie infrarouge proposés par le Centre de formation à l’infrarouge. Nous proposons des cours de formation en ligne et sur site pour les grands groupes et les organisations du secteur de la fabrication de batteries pour véhicules électriques cherchant à améliorer leurs compétences en inspection thermique.

L’intelligence en action avec la connectivité logicielle de Flir

Contactez-nous pour découvrir le meilleur logiciel pour vos caméras.

Articles connexes

Étude de cas

Le Battery Innovation Center (Centre pour l’innovation des batteries) utilise l’imagerie thermique à grande vitesse pour les tests de dépassement des limites des batteries.

Read more
Scénario de cas d’utilisation

Surveillance de l’emballement thermique pour prévenir les incendies des modules de batteries des véhicules électriques

Read more
Scénario de cas d’utilisation

Identification d’une mauvaise interconnexion des modules de batteries de véhicules électriques

Read more
Étude de cas

Prévenir le risque incendie dans les usines, réduire les temps d’arrêt : comment l’imagerie thermique protège les lignes de production internationales

Read more