Logiciel cloud de stockage d’images thermiques et de création de rapports
Accédez à vos images et modifiez-les, où que vous soyez et à tout moment
Flir Ignite est un logiciel cloud de stockage et de création de rapports pour les images thermiques. Téléchargez des images à partir de votre caméra compatible Flir Ignite et vos données seront instantanément disponibles sur tous vos appareils. Avec Flir Ignite, vous pouvez rapidement partager des images et des rapports avec vos collègues et vos clients, que vous soyez au bureau ou en déplacement. Vous pouvez également inviter les membres de l’équipe à travailler dans le même dossier et les mêmes fichiers. Flir Ignite Sync vous permet de synchroniser votre bibliothèque d’images avec votre ordinateur, pour un accès facile lors de la création de rapports. Ignite est proposé dans plusieurs forfaits pour répondre à vos besoins uniques, y compris une version gratuite pour commencer.
Modification des images thermiques
La fonction de modification d’image, Ignite Image Edit, vous permet, à vous et à vos collaborateurs, de modifier vos images thermiques en ligne dans votre navigateur.
Parmi les fonctions, citons :
Ajout, suppression ou modification de mesures telles que des points, des cases, des lignes, des ellipses, des fonctions polyarea (mesure de l’aire d’un polygone), des polylignes ou des deltas
Modification du niveau et de la plage
Modification d’un croquis existant à l’image et création d’un nouveau croquis
Changement de palette
Modification des modes de fusion
Ajout d’isothermes
Modification des paramètres d’image
Ajout, modification et suppression d’annotations ou de notes de texte
Enregistrement des images
*Nécessite un navigateur compatible WebGL 2.0. **Image Edit est disponible sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.
Créez des graphiques montrant les mesures de température au fil du temps afin de mieux analyser et comparer les changements de température. Exportez des graphiques sous forme d’images et ajoutez-les aux rapports pour les partager avec vos collègues, parties prenantes ou clients.
Créez plusieurs graphiques de tendance de température
Ajoutez jusqu’à cinq lignes de mesure par graphique
Créez une zone de référence pour indiquer clairement une zone de sécurité thermique similaire aux isothermes
Exportez vos graphiques sous forme de jpeg et joignez-les à un rapport ou partagez-les via Ignite
*Nécessite un navigateur compatible WebGL 2.0. **Actuellement, la création de graphiques de tendance de température n’est disponible que sur l’ordinateur de bureau.
La vue comparative vous permet de modifier plusieurs images et de les comparer côte à côte.
Parmi les fonctions, citons :
Comparaison de l’image de référence et de l’image analysée l’une à côté de l’autre
Importation de plusieurs images de Library (Bibliothèque) dans Image Edit (Modification d’image), ajout ou suppression ultérieure des images dans la galerie
Transfert des paramètres d’image d’une image à une autre ou à toutes les images importées en même temps
Liaison des images et réalisation des modifications simultanées aux deux images
*Nécessite un navigateur compatible WebGL 2.0. **Actuellement, la vue comparative est disponible sur l’ordinateur de bureau uniquement.
Sélectionnez des images dans votre bibliothèque et générez des rapports professionnels grâce à nos modèles intégrés.
Parmi les fonctions, citons :
Réorganisation des images et des modules de données dans les paramètres de page
Réglage des paramètres de l’image et de différents modules de données
modification du texte de la page ;
En-tête et pied de page personnalisés
Sélection de la qualité d’image et du format papier dans les paramètres du rapport
*Nécessite un navigateur compatible WebGL 2.0. ** Actuellement, la caractéristique de création de rapports Ignite est disponible sur les ordinateurs de bureau uniquement.
Regardez cette courte vidéo pour une introduction à Flir Ignite : une solution de stockage et de création de rapports dans le cloud pour enregistrer, organiser et partager des images thermiques.
Tableau comparatif Flir Ignite
Fonction
Starter
Pro
Collecte et organisation
Intégration de la caméra FLIR*
Téléchargement d’images en amont
Stockage et organisation
1 Go de stockage inclus
100 Go de stockage inclus
Analyse et modification
Modification d’image
Vue comparative
Graphiques des tendances de température
Partage et collaboration
Dossiers partagés
3
1 000
Liens partagés
100
1 000
Création de rapports
Créez des rapports d’inspection d’imagerie thermique professionnels
Trois par mois, cinq pages par rapport
Illimité, nombre illimité de pages par rapport
Modèles standard
Ajoutez des résultats de vue de comparaison aux rapports
Ajoutez des graphiques de tendance de température aux rapports
Les caméras FLIR des séries Exx, T5xx et T8xx achetées avant décembre 2021 peuvent ne pas inclure la connexion au cloud FLIR Ignite. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez l’ajouter gratuitement à votre caméra avec une mise à niveau du firmware. Il vous suffit de visitersupport.flir.compour plus d’informations.
Confirm Location
Select your preferred country and language from the options below to access the appropriate version of our website.