Imagerie optique du gaz

Les caméras d’imagerie optique des gaz (OGI) Flir peuvent vous aider à effectuer une détection infrarouge des gaz, à repérer le méthane (CH4), l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrocarbures et des centaines d’autres gaz industriels rapidement, avec précision et en toute sécurité, sans arrêter les systèmes. Ces caméras vous permettent d’analyser rapidement de larges sections d’équipement et d’inspecter les zones difficiles d’accès avec des outils de mesure par contact traditionnels. Les caméras OGI peuvent également détecter les fuites à une distance sûre et afficher ces gaz invisibles sous forme de nuages de fumée.

Présentation des caméras d’imagerie optique des gaz de la série G Flir

Visualisez les gaz nocifs et les émissions de composés organiques volatils (COV)

Que vous ayez besoin d’une résolution plus élevée pour détecter les petites fuites à une distance sûre ou que vous recherchiez un moyen plus économique de détecter les fuites de méthane invisibles, les dernières caméras de détection de gaz de Flir offrent la sensibilité et les fonctionnalités dont vous avez besoin pour détecter les fuites rapidement et travailler en toute sécurité. 


Flir a reçu la validation par un tiers de la conformité des caméras des séries GF et G aux normes de sensibilité suivantes.


Pour les règles NSPS OOOOa et OOOb du méthane définies par l’EPA :

Votre équipement d’imagerie optique des gaz doit être capable d’imagerie d’un gaz qui est composé de moitié de méthane et de moitié de propane à une concentration de 10 000 ppm à un débit ≤ 60 g/h à partir d’un orifice d’un diamètre de 1,2 cm.


Pour l’Annexe K à 40 CFR Partie 60 :

Votre équipement d’imagerie optique des gaz doit être capable de détecter les émissions de méthane à un taux de 19 g/h, de détecter les émissions de n-butane à 29 g/h ou de propane à 22 g/h, et de fonctionner à une distance de vision de 2 mètres avec un delta-T de 5 °C dans des conditions de vent calme (≤ 1 mètre/seconde).

Certificat OOOOa et OOOOB de l'EPA et Annexe KRapport sur l'enveloppe opérationnelle OGI FLIR

Cours de formation sur l’OGI et l’OOOOa

Voyez clairement les fuites d'hydrocarbures gazeux

Analysez rapidement et en toute sécurité des milliers de connexions pour détecter les fuites de gaz naturel (méthane) et d’autres hydrocarbures à l’aide des caméras de la série Flir G, afin d’éviter les violations réglementaires, les amendes et les pertes de revenus.
application-ogi-hydrocarbons-darker-2.jpg

Détectez facilement les fuites de gaz SF6

Les caméras Flir G306 peuvent examiner les disjoncteurs de sous-station pour détecter les fuites d’hexafluorure de soufre (SF6) à une distance sûre des zones à haute tension, sans avoir besoin d’arrêter les opérations.
application-ogi-sf6-darker.jpg

Détectez les fuites dans les aciéries

Les caméras Flir G346 aident à protéger les travailleurs et l’environnement des niveaux toxiques de monoxyde de carbone (CO) en effectuant une détection infrarouge des gaz rapidement et efficacement.
application-ogi-steelworks.jpg

Détectez les fuites des générateurs refroidis à l’hydrogène

L’imagerie du gaz traceur, le CO2, avec une caméra OGI G343 permet aux opérateurs de générateurs refroidis à l’hydrogène de détecter efficacement les fuites d’hydrogène.
application-ogi-hydrogencooled.jpg

Détectez les fuites de compresseur R-124

L’utilisation de la technologie infrarouge du Flir G304 permet une détection précoce des fuites de gaz. Elle peut contribuer à éviter les interruptions d’exploitation, à prévenir la perte de produits périssables et à limiter l’impact environnemental des réfrigérants toxiques.
ogi.jpg

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.

Contact - Imagerie optique des gaz

Depuis le Centre de découverte

Étude de cas

Détection et surveillance des fuites de méthane dans les installations de régulation de pression du GNL à l’aide de caméras OGI Flir et d’IA

Read more
Note technique

Quatre mois plus tard : Atténuation du méthane dans l’UE : où en sommes-nous maintenant ?

Read more
Notions fondamentales

Étalonnage de la caméra thermique

Read more
Étude de cas

Détection des fuites de méthane : Comment l’EPA modifie les réglementations et les directives d’inspection OGI de NSPS OOOOb et EG OOOc

Read more

Comprendre la taille de pixels du détecteur OGI

Read more
Note technique

Les fondements scientifiques de l'imagerie optique des gaz

Read more
Étude de cas

Nouvelle solution intelligente à commande thermique pour le jaugeage des réservoirs et la détection des fuites

Read more
Étude de cas

L’imagerie optique aérienne du gaz augmente l’efficacité de l’inspection et améliore la sécurité

Read more