Balistique

Étudiez le comportement balistique des balles et des projectiles à grande vitesse grâce aux caméras Flir dotées des capacités d’arrêt-mouvement les plus avancées.

Test d’équipements militaires

Observez la transformation rapide des explosions et suivez la trajectoire de différents fragments d’objets à travers les flammes avec la meilleure visibilité.

Mécanique des armes

Optimisez la mécanique des armes en étudiant la répartition de la chaleur entre les différentes parties de l’arme pendant l’utilisation.

Essais de matériaux

Capturez des données précieuses à partir de l’impact à haute vitesse d’une cible pour étudier et caractériser différents matériaux.

Grande vitesse, sensibilité élevée

Les caméras d’imagerie thermique de Teledyne FLIR combinent une résolution élevée avec des fréquences d’images ultrarapides, permettant aux chercheurs d’enregistrer l’arrêt sur image sur des sujets au mouvement rapide ou des changements de température rapides, que ce soit en laboratoire ou sur les bancs d’essai.
En savoir plus
x6980-x8580 hero_1200x628.jpg
Nous apportons la FLIR x6900sc sur le terrain pour observer la mécanique des armes à feu, la façon dont le gilet pare-balles réagit aux balles, et même attraper une balle en plein vol !

Logiciel pour répondre à vos besoins

Que vous souhaitiez un moyen simple d’enregistrer, d’analyser et de partager rapidement des données thermiques à l’aide du logiciel facilement déployable Research Studio ou que vous ayez besoin de développer une interface logicielle personnalisée pour répondre à vos besoins de test uniques, Flir fournit plusieurs options logicielles pour le contrôle de la caméra, la diffusion de données et l’acquisition de données sont des interfaces standard du secteur telles que GigE, CoaxPress et CameraLink.

Caméras avancées de la série X

L'innovation en action

Télécharger

Guide FLIR pour les applications de banc d’essai militaire

En savoir plus
Télécharger

7 choses à savoir lors de la sélection d’une caméra infrarouge pour la recherche et le développement

En savoir plus