Une plage de mesure supérieure pour des applications améliorées

Les caméras thermiques hautes performances et les systèmes d’objectifs avancés de Flir vous aident à détecter et suivre systématiquement les cibles difficiles sur de longues distances. Que vous souhaitiez effectuer des mesures d’isolement précises ou que vous ayez besoin de données précises sur la position spatiale dans le temps (TSPI), les caméras Flir garantiront toujours la meilleure visibilité de cible et la plus grande capacité de mesure radiométrique.

Suivi optique

Augmentez la visibilité de la cible sur une longue portée pour les plus petits objets, même dans le noir ou dans des conditions météorologiques défavorables. S’intègre facilement aux supports de suivi optique grâce aux SDK robustes et aux options de connectivité matérielle de FLIR.

Amélioration du radar

Étendez les capacités de votre système radar avec une caméra radiométrique FLIR longue portée qui prend en charge les informations précises sur la position dans l’espace et le temps (TSPI, Time Space Position Information).

Radiométrie longue portée

Profitez des caméras radiométriques robustes IP65 de FLIR pour effectuer des tests et des mesures en plein air avec la plus grande précision.

Évaluation de la cible

Suivez vos cibles tout au long de leur trajectoire pour avoir un impact et collecter des données fiables qui font progresser votre recherche.

Une plage de mesure supérieure pour des applications améliorées

L’imagerie thermique à longue portée peut être essentielle pour une collecte précise des données dans des environnements difficiles et des applications de plage de test en plein air. La gamme de caméras scientifiques longue portée, Teledyne FLIR Range Science, améliore la qualité des données tout en économisant du temps et en éliminant les frustrations inhérentes aux environnements de capture de données dynamiques à longue portée.
En savoir plus sur la série RS
R6780 LP hero.png

Une résolution supérieure et des mesures précises

La FLIR RS8500 combine une caméra thermique à ondes moyennes capable de produire des images thermiques en résolution HD et des images rapides avec un zoom optique métrique 10x avancé pour produire des données radiométriques de haute qualité sur des cibles distantes.

Optimisez votre compréhension avec le logiciel FLIR

Le logiciel FLIR Research Studio offre aux utilisateurs un contrôle total sur les fonctionnalités de la caméra telles que le déclenchement et la synchronisation, tout en fournissant un flux de travail rationalisé pour l’enregistrement, l’analyse et le partage de données thermiques importantes. La possibilité de se connecter à plusieurs flux de caméra en direct en même temps tout en visualisant simultanément les données précédemment enregistrées permet de comparer plus facilement que jamais les résultats entre différents tests et différentes gammes d’ondes.

Témoignage d’application

La caméra FLIR haute vitesse améliore la visibilité de la cible dans les applications de mesure et de suivi à longue portée

Optique avancée dans un petit coffret

L’optique avancée de Teledyne FLIR vous permet d’optimiser le nombre de pixels sur une cible et d’intégrer un horodatage TSPI précis de la position de l’objectif et des données de la caméra dans chaque en-tête d’image. Tout cela dans un coffret beaucoup plus petit et plus léger.

Logiciel pour répondre à vos besoins

Que vous souhaitiez un moyen simple d’enregistrer, d’analyser et de partager rapidement des données thermiques à l’aide du logiciel facilement déployable Research Studio ou que vous ayez besoin de développer une interface logicielle personnalisée pour répondre à vos besoins de test uniques, Teledyne FLIR propose plusieurs options logicielles pour le contrôle de la caméra, la diffusion de données et l’acquéreur sont des interfaces standard du secteur telles que GigE, CoaxPress et CameraLink.

Produits recommandés

En savoir plus sur le suivi et la mesure à longue portée

Agrandir
Télécharger

7 choses à savoir lors de la sélection d’une caméra infrarouge pour la recherche et le développement

Read more