Objectifs pour la R et D et la science
Dans les applications de recherche et développement, l'objectif peut être tout aussi important que la caméra infrarouge elle-même. Vous devez choisir l’objectif qui place suffisamment de pixels sur la cible d’intérêt pour garantir des mesures thermiques précises et fournir une meilleure compréhension des performances thermiques d’un système, des données nécessaires pour prendre des décisions critiques.
Que vous ayez besoin de mesurer une grande cible à grande distance ou une petite cible à longue distance, Teledyne FLIR offre un large éventail d’options d’objectifs pour répondre à presque toutes les exigences.
Vous voulez voir tous les objectifs ?

Objectifs standard
Que vous utilisiez une caméra portable de niveau performance ou un système de caméra refroidie de niveau avancé, chaque système de caméra dispose d’une sélection de téléobjectifs grand angle, « angle standard » et de téléobjectifs qui sont parfaits pour la majorité des applications.
En fonction de la caméra utilisée, la désignation de l’objectif sera en distance focale ou en champ de vision (degrés). Teledyne FLIR propose plusieurs outils faciles à utiliser pour vous aider à déterminer le meilleur système d’objectif pour votre caméra et votre application.

Objectifs macro et microscope
Lorsque vous devez mesurer des températures sur de petites cibles telles que des composants montés en surface sur une carte de circuit imprimé, il est important d’utiliser un objectif qui fournit la résolution spatiale nécessaire pour obtenir des mesures thermiques précises. Heureusement, il existe plusieurs options différentes en fonction du système de caméra thermique, allant du mode Macro FLIR, qui ne nécessite pas de changement d’objectif, aux objectifs de microscope.
Comme les microscopes à lumière visible standard, les objectifs macro et microscopiques auront une distance de travail plus courte entre la cible de mesure et l’objectif ; cependant, des objectifs microscopiques longue distance spéciaux sont disponibles pour les applications où vous devez mesurer de petits objets à des distances allant jusqu’à 20 centimètres.

Objectifs à zoom continu et longue portée
Tout ce que vous voulez mesurer ou voir avec une caméra thermique ne sera pas proche ou à distance constante. Les téléobjectifs à zoom dotés d’un pouvoir de résolution optique élevé vous permettent de suivre et de capturer des objets à distance. Ceux dotés d’un zoom longue portée continu fournissent des informations de position spatiale et temporelle qui permettent aux chercheurs d’analyser les caractéristiques des objets en mouvement. Alors que les focales étaient autrefois de 300 mm, les objectifs sont désormais disponibles avec un zoom continu de 120 à 1 200 mm. Combinés à une caméra scientifique refroidie offrant une résolution thermique élevée et une faible distance entre les pixels, ces objectifs permettent d’obtenir une mise au point nette sur les objets petits ou distants.