Panaches et propulsion

Les panaches d’échappement sont une source importante de signatures de rayonnement infrarouge dans les véhicules aérospatiaux. Les caméras radiométriques avancées de Teledyne FLIR permettent aux chercheurs non seulement de capturer les données de signature IR, mais également d’étudier les processus de propulsion et de combustion en détail, et ainsi d’améliorer les performances du moteur. Par exemple, les caméras thermiques peuvent révéler des caractéristiques telles que la structure du panache, l’écoulement turbulent et les disques de Mach.

Qualité d’image inégalée pour une recherche précise des signatures

Fréquences d’images élevées, haute résolution et optique avancée, les caméras radiométriques de Teledyne FLIR vous permettent d’effectuer les mesures les plus précises et d’obtenir des images de la plus haute qualité en SWIR, MWIR ou LWIR.

Développez votre compréhension grâce au filtrage spectral

La capacité à filtrer une caméra infrarouge par rapport à des bandes spectrales spécifiques est cruciale lors de l’évaluation des panaches et des systèmes de propulsion. Que vous souhaitiez visualiser le CO2 ou d’autres émissions de gaz dans un panache ou réduire les effets d’une flamme dans un système de combustion, le filtrage spectral vous permet d’optimiser les capacités globales du système de caméra pour acquérir des données significatives. De nombreuses caméras radiométriques avancées de Teledyne FLIR sont équipées de roues filtrantes multi-positions intégrées qui peuvent être équipées d’une large gamme de filtres spectraux et de densité neutre standard prêts à l’emploi ou personnalisés, soit par FLIR, soit sur le terrain par l’utilisateur. Les gammes de caméras de la série X utilisent un système de porte-filtre exclusif pour simplifier et accélérer l’installation et le retrait des filtres.

Accélérez votre recherche de signature cible

Les caméras FLIR pour la recherche de signatures cibles ont tout ce dont vous avez besoin pour accélérer votre flux de travail : des étalonnages de caméras faciles pour optimiser votre système pour n’importe quelle gamme d’ondes et pour chaque mesure, un accès rapide à vos données brutes et une large gamme d’options de connectivité.

Optimisez votre compréhension avec le logiciel FLIR

Le logiciel FLIR Research Studio offre aux utilisateurs un contrôle total sur les fonctionnalités de la caméra telles que le déclenchement et la synchronisation, tout en fournissant un flux de travail rationalisé pour l’enregistrement, l’analyse et le partage de données thermiques importantes. La possibilité de se connecter à plusieurs flux de caméra en direct en même temps tout en visualisant simultanément les données précédemment enregistrées permet de comparer plus facilement que jamais les résultats entre différents tests et différentes gammes d’ondes.

Personnalisez votre caméra avec des filtres froids personnalisés

En tant que fabricant de détecteurs infrarouges, de produits de circuit intégré de lecture (ROIC, Readout integrated circuit) et d’ensembles de refroidisseurs Dewar intégrés (IDCA), Teledyne FLIR peut créer des caméras personnalisées avec des filtres spectraux intégrés dans le Dewar. Lorsque des caméras infrarouges dédiées sont souhaitées pour des applications spécifiques, ces filtres froids peuvent améliorer les performances d’imagerie d’une caméra spectrale filtrée en éliminant le « bruit » créé par l’émission thermique d’un filtre chaud.