Longue portée, haute performance

Gamme de caméras scientifiques : FLIR RS8500 et RS6780

L’imagerie thermique à longue portée peut être essentielle pour une collecte précise des données dans des environnements difficiles et des applications de plage de test en plein air. Les chercheurs travaillant sur ces projets ont besoin de caméras capables de caractériser les transitoires thermiques rapides sur les cibles à grande vitesse, d’offrir une sensibilité et une résolution spatiale améliorées, et de disposer de fonctions avancées de déclenchement et de synchronisation. La gamme de caméras Teledyne FLIR Range Science (série RS) répond à toutes ces exigences et plus encore pour améliorer la qualité des données tout en économisant du temps et des frustrations inhérentes aux environnements de capture de données dynamiques à longue portée.


Choisissez la caméra qui correspond le mieux à vos recherches

FLIR RS8500 : Images haute définition, plage de zoom la plus large

RS8500_app_photo_1

Le système de caméra infrarouge MWIR FLIR RS8500 est une caméra thermique haute performance de résolution 1280×1024 dans un seul et même boîtier résistant aux intempéries et spécialement conçu pour les applications de mesure de plage de test et de suivi en plein air, ainsi que pour l’aérospatiale. Les options de sortie vidéo et de données simultanées permettent d’intégrer facilement la caméra aux systèmes d’acquisition de données les plus exigeants.

FLIR RS6780 : Léger, flexible et rapide

RS6780_range

La caméra MWIR FLIR RS6780 est une caméra thermique scientifique haute performance avec une résolution de 640×512 et un objectif de zoom longue portée continu combiné dans un boîtier IP65 utilisée pour la recherche dans des environnements difficiles. Conçu pour les scientifiques et les ingénieurs, le RS6780 est une caméra infrarouge radiométrique avec des étalonnages d’usine disponibles qui peuvent capturer jusqu’à 4 000 images par seconde, ce qui en fait un système idéal pour les applications dynamiques de mesure et de suivi à longue portée.

Contactez un expert de Teledyne FLIR pour plus d’informations et pour programmer une démonstration.

CONTACTER UN EXPERT

FLIR RS6780 : Caméra thermique scientifique et de portée flexible pour les applications de recherche en défense

Le système FLIR RS6780 associe une caméra thermique radiométrique 3,0-5,0 μm 640 × 512 à un zoom métrique continu, soit une combinaison unique aux caméras scientifiques de portée Teledyne FLIR. Regardez cette vidéo pour découvrir exactement ce qui fait du système de caméra RS6780 une excellente option pour la mesure longue portée et le suivi de cible.

FLIR RS6780 : Caméra thermique scientifique et de portée pour applications commerciales

La caméra MWIR scientifique de portée FLIR RS6780 vous offre un moyen flexible d’enregistrer les informations de température pour répondre aux exigences de test difficiles. Regardez cette vidéo pour découvrir les capacités optiques uniques de la caméra FLIR RS6780, avec ses mesures de température précises et ses images thermiques parfaitement nettes quelle que soit la plage de zoom.

FLIR RS6780 : Optique flexible pour les applications de recherche en défense et commerciales

Dans cette vidéo, nous nous penchons sur les caractéristiques optiques flexibles de la caméra MWIR de portée et scientifique FLIR RS6780. Regardez la vidéo pour découvrir comment l’adaptabilité sans précédent de la caméra RS6780 en fait un système de caméra thermique idéal pour tout un éventail de scénarios de test en extérieur et en intérieur.

Now Playing

FLIR RS6780 : Caméra thermique scientifique et de portée flexible pour les applications de recherche en défense
FLIR RS6780 : Caméra thermique scientifique et de portée flexible pour les applications de recherche en défense

Now Playing

FLIR RS6780 : Caméra thermique scientifique et de portée pour applications commerciales
FLIR RS6780 : Caméra thermique scientifique et de portée pour applications commerciales

Now Playing

FLIR RS6780 : Optique flexible pour les applications de recherche en défense et commerciales
FLIR RS6780 : Optique flexible pour les applications de recherche en défense et commerciales

Des capacités à la pointe du secteur

zoom longue portée continu

Ouverture du couvercle RS8500

Propre aux caméras FLIR RS-Series, le zoom longue portée continu marque chaque trame de données avec des informations instantanées de position focale pour permettre des techniques de mesure avancées.

flexibilité et plage

R6780_CZ_lens

Effectuez un zoom de 120 mm à 1 200 mm en quelques secondes avec le RS8500 ou installez facilement l’objectif afocal 3x sur un RS6780 pour atteindre 750 mm.

étalonnages en usine

RS6780_science

Les caméras FLIR RS6780 peuvent être étalonnées en usine dans des plages de température standard et élevées. Le porte-filtres intégré peut faire pivoter les filtres de densité neutre dans le chemin optique si nécessaire.