Caméras thermiques 

FLIR série T

Que votre mission soit de maintenir la disponibilité d’une usine ou de préserver la continuité de l’alimentation électrique dans les réseaux de distribution, les caméras thermiques FLIR série T offrent la flexibilité, la précision et les fonctionnalités nécessaires pour inspecter l’équipement en toute sécurité et éviter les pannes. Ces caméras thermiques de haute qualité associent une portée et une résolution exceptionnelles à l’ergonomie dont les thermographes professionnels ont besoin pour travailler confortablement toute la journée. Du bloc optique rotatif à 180° des modèles série T500 au système optique HDIR de précision OSX™ (exclusivement conçu pour ce modèle) de la T1K, la série T offre un niveau supérieur de conception et de performances.

Contacter un expert


 

Fonctionnalités avancées et conception ergonomique

Travaillez plus confortablement grâce à la flexibilité du dispositif de visualisation et utilisez le bloc optique pivotant de la T1K pour les angles difficiles. Avec ses boutons programmables, un accès tactile aux fonctions du menu et une résolution HD exceptionnelle, la T1K facilite vos visites d’inspection.

Rapide, flexible, précise, dans n’importe quel environnement

Les caméras thermiques FLIR série T800 sont la nouvelle référence en matière d’outils de maintenance préventive. En option, elles disposent de la fonction Route Inspection. Évitez les pannes de courant coûteuses et les interruptions de production grâce à des opérations de maintenance prédictive régulières effectuées à l’aide de cette caméra IR flexible et novatrice.

Rechercher les défauts cachés et confirmer les réparations

La nouvelle série T500 de FLIR offre les caractéristiques dont les professionnels ont besoin pour remédier avec précision aux points chauds et défaillances potentielles. Grâce à leur plate-forme à objectif rotatif pivotant à 180° et à leur écran LCD lumineux de 4", les caméras FLIR T530/T540 sont conçues pour aider les utilisateurs à diagnostiquer des composants difficiles d’accès, dans tous les environnements. Grâce aux outils de mesure embarqués de la caméra, à sa mise au point automatique par laser et à la qualité d’image de pointe de FLIR, vous serez certain de détecter et de diagnostiquer les problèmes en un clin d’œil.

Now Playing

Fonctionnalités avancées et conception ergonomique
Fonctionnalités avancées et conception ergonomique

Now Playing

Rapide, flexible, précise, dans n’importe quel environnement
Rapide, flexible, précise, dans n’importe quel environnement

Now Playing

Rechercher les défauts cachés et confirmer les réparations
Rechercher les défauts cachés et confirmer les réparations

FLIR_Line_Ironbow.png

t1k_black3.jpg

Caméras thermiques HD T1K

Préparez-vous à bénéficier de performances exceptionnelles en matière d’imagerie infrarouge, fruit de 50 années d’expérience dans ce domaine. Avec une nouvelle interface utilisateur graphique agile pouvant atteindre une résolution de 3,1 MP et une optique HDIR FLIR OSX™ de précision, la T1K est conçue pour faciliter au maximum votre journée de travail et faire de vous un héros.

série t800 blanc.jpg
Caméras thermiques hautes performances série T800

La série T800 simplifie les inspections en extérieur dans des conditions d’éclairage difficiles grâce au viseur couleur intégré et à l’écran LCD lumineux. La plateforme d’objectif pivotant à 180° et sa conception ergonomique bien conçue permettent à l’utilisateur de diagnostiquer rapidement les composants défaillants, tandis que le téléobjectif 6° en option facilite le relevé de températures précises sur de petites cibles à grande distance.

T540 white.jpg
Caméras thermiques professionnelles de la série 500

Simplifiez vos inspections thermiques et passez moins de temps sur le terrain grâce à cette nouvelle génération de caméras thermiques de la série T. De leur bloc optique rotatif à 180° à leur connectivité simplifiée à la pointe de la technologie, les caméras de la série T500 vous aideront à détecter rapidement et efficacement les points chauds et défauts potentiels.

FLIR_Line_Ironbow.png

T-Series Thermal Studio Pro Ad-fre-FR-1.jpg


Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.