Garantir l’efficacité opérationnelle et maintenir le flux d’énergie

L’hydroélectricité est une forme importante d’énergie renouvelable, qui représente plus de la moitié de l’énergie renouvelable utilisée dans le monde et plus de 16 % de la production d’électricité provenant de toutes les sources. Il est donc essentiel de maintenir les opérations des centrales hydroélectriques, des connexions des services publics intermédiaires et en aval du réseau électrique qui maintient les maisons, les entreprises et les villes en fonctionnement.

Des inspections régulières de maintenance prédictive, ainsi qu’une surveillance continue et une sécurité périmétrique améliorée, peuvent garantir le flux continu de l’électricité. Cela est possible avec les caméras thermiques, acoustiques et optiques portables d'imagerie des gaz, ainsi qu'avec les caméras thermiques fixes améliorées.

Applications hydroélectriques

Inspection des systèmes électriques

Les inspecteurs peuvent utiliser des caméras thermiques et acoustiques pour vérifier les lignes à la recherche de décharges partielles et de connexions desserrées, inspecter les composants électriques et inspecter l’appareillage de commutation pour détecter les signes de surchauffe ou de composants défectueux.

Entretien régulier

Des inspections régulières des gaz thermiques, acoustiques et optiques impliquent la surveillance des irrégularités de température des composants, des décharges partielles et des fuites de gaz d'hexafluorure de soufre. Associées au logiciel d'analyse FLIR, ces inspections fournissent des données précieuses pour la maintenance prédictive, permettant aux opérateurs de planifier les réparations avant que les problèmes ne s'aggravent.

Inspection des équipements

Les caméras thermiques peuvent être utilisées pour inspecter les turbines, les générateurs, les systèmes de refroidissement, les transformateurs et d’autres équipements critiques à la recherche de schémas de température anormaux. Les points chauds peuvent indiquer des problèmes potentiels tels que des défauts électriques, des roulements usés, des blocages, des problèmes de pompe, un refroidissement inefficace ou des problèmes de lubrification.

Intégrité du barrage

Des caméras thermiques portables et fixes peuvent être utilisées pour surveiller la distribution de la température à la surface du barrage. Les variations de température peuvent indiquer des infiltrations ou des problèmes structurels nécessitant une attention particulière.

Inspection des pipelines

Les caméras thermiques peuvent identifier les obstructions, les fuites ou les irrégularités de température dans les conduites transportant l’eau vers et depuis l’usine. Cela facilite la maintenance préventive et évite les perturbations.

Surveillance de la salle de contrôle

Les capteurs thermiques fixes, qu’ils offrent des analyses à la pointe ou une intégration simple dans les systèmes de surveillance existants, peuvent surveiller l’équipement de la salle de contrôle à distance, 24 h/24, 7 j/7. Toute anomalie qui se produit déclenchera des alertes, permettant des actions en temps opportun pour prévenir les défaillances.

Sécurité

Les barrages, les centrales hydroélectriques et les sous-stations doivent être protégés contre les intrus qui pourraient interférer avec le flux d’électricité. Les caméras thermiques de sécurité peuvent détecter et analyser les intrus potentiels, même dans les zones mal éclairées ou la nuit.

Détection des fuites

Le réseau électrique hydroélectrique peut subir une série de fuites, des fuites d’eau des tuyaux et des composants hydrauliques, aux fuites d’air comprimé, en passant par les fuites d’isolant SF6 des transformateurs de sous-station. La détection de ces fuites à l’aide de caméras thermiques, acoustiques et optiques d’imagerie des gaz permet de réduire les coûts de maintenance et garantit un fonctionnement efficace.

La solution Flir Total

Les technologies Flir pour l’industrie des énergies renouvelables sont des outils puissants et non invasifs pour la surveillance des systèmes et le diagnostic des défaillances. Ils permettent aux inspecteurs d'identifier les problèmes rapidement, de les documenter et de planifier les réparations avant qu'ils ne tombent en panne, obligeant à de coûteux remplacements.

La solution Flir Total comprend :

  • Caméras d’imagerie optique des gaz, caméras thermiques et acoustiques
  • Conseils concernant Inspection Route
  • Flir Ignite fournit un stockage direct sécurisé des données, le logiciel Flir Thermal Studio fournit des rapports et des analyses rapides
  • Formation et service

Produits FLIR pour les applications hydroélectriques

FLIR propose une gamme d'outils de surveillance portables et fixes, ainsi qu'un logiciel d'inspection et d'analyse, tous conçus pour surveiller le système et les composants et garantir l'efficacité opérationnelle des centrales hydroélectriques.

Caméras thermiques portables

Caméras thermiques fixes

Caméras d'imagerie acoustique

Rapports professionnels

Logiciel qui aide votre client et votre entreprise

Le bon logiciel d’analyse d’image et de création de rapports peut grandement améliorer votre activité en vous permettant à vous et à vos clients de comprendre facilement le problème avec l’assurance qu’il sera résolu.

Les analyses avancées et l’assistance à la prise de décision fournies par FLIR Thermal Studio Pro offrent un ensemble complet d’outils de mesure et de traitement par lots, avec la possibilité de planifier à l’avance les itinéraires d’inspection et de personnaliser les modèles de rapports.

Ressources de formation en thermographie infrarouge

Équipez votre personnel de compétences en inspection grâce aux cours de formation en thermographie infrarouge proposés par le Centre de formation à l’infrarouge. Nous proposons également des cours de formation en ligne et sur site pour les grands groupes et les organisations cherchant à améliorer leurs compétences en matière d’inspection thermique.

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.