Optimisez la disponibilité et réduisez les coûts de maintenance

Les inspections des centrales éoliennes sont coûteuses et chronophages, et il est difficile d’accéder aux systèmes mécaniques et électriques pour l’inspection ; les composants des éoliennes sont situés à haute altitude ou dans des espaces confinés, ou sont bloqués ou isolés ; les installations et les équipements sont sensibles aux températures élevées et aux conditions météorologiques soudaines et difficiles. Les défaillances peuvent entraîner des temps d’arrêt ou des accidents coûteux, de sorte que la maintenance préventive et les inspections régulières sont essentielles.

Télécharger la brochure Contacter un expert

Zones clés d’inspection et de maintenance des éoliennes

Les solutions FLIR pour la maintenance de l'énergie éolienne peuvent être utilisées à différentes étapes de la maintenance préventive des composants de la turbine, notamment :

Anémomètre 

L’anémomètre transmet les données de rotation à un centre de contrôle, qui est responsable du positionnement de la turbine dans le vent. Le personnel de maintenance peut utiliser l’imagerie infrarouge pour vérifier les connexions électriques afin de s’assurer que les données continuent à circuler.

Roulements de rotor

À l’aide d’un endoscope vidéo infrarouge, le personnel de maintenance peut regarder à l’intérieur des boîtiers à roulements serrés et rechercher des signes de surchauffe.

Système de refroidissement de la boîte à engrenages

Des inspections régulières avec des caméras thermiques et des inspections électriques avec des multimètres numériques peuvent fournir des mois d’avertissement avant qu’une défaillance ne se produise, évitant ainsi des temps d’arrêt coûteux.

Générateur d’éoliennes

Les systèmes complexes des éoliennes peuvent inclure des commutateurs, des bagues de glissement, des bobines, des systèmes de refroidissement, etc., et les défaillances peuvent être détectées rapidement à l’aide de l’imagerie acoustique, tandis que les caméras thermiques et les multimètres numériques peuvent être utilisés pour vérifier l’état des composants mécaniques et électriques.

Graphique_turbine_vent_01.png

Graphique_turbine_vent_02.png

Système de pas

Les systèmes de contrôle des pas contiennent des variateurs de fréquence et les composants du variateur de fréquence, du moteur et des composants hydrauliques doivent être contrôlés fréquemment pour détecter les niveaux de tension, les points chauds électriques, le fonctionnement du solénoïde et les signes d’usure.

Système de lacet

Le système de lacet implique des roulements, des freins, des étriers et des pistons, qui peuvent tous surchauffer. À l’aide de capteurs infrarouges intelligents fixes pour une surveillance continue, des avertissements précoces de défaillances peuvent être obtenus.

Boîte à engrenages

Les boîtes de vitesses doivent fonctionner correctement, même dans des conditions météorologiques difficiles, et vérifier la température et l’état des composants de la boîte de vitesses est essentiel pour l’efficacité opérationnelle de l’équipement et l’état des actifs.

 

Transformateur-à-monture-plaque-FLIR-thermique.jpg

Transformateurs sur socle

Un contrôle régulier des températures à l’aide de caméras thermiques de diagnostic performantes peut vous aider à inspecter et à surveiller facilement la distribution des températures à la surface extérieure de chaque transformateur afin de repérer les défaillances imminentes avant qu’elles ne surviennent. Vous accéderez ainsi à des informations invisibles à l’œil nu et détecterez les points chauds indiquant les pièces en surchauffe afin de savoir dans quelle direction poursuivre les recherches.

MV-circuit-breakers-FLIR-thermal.jpg

Disjoncteurs MT

Bien que les circuits MT hors sol soient plus faciles d’accès, ils nécessitent
des inspections fréquentes avec une caméra thermique et des outils de test et de mesure pour s’assurer qu’aucune des connexions n’est desserrée ou endommagée.

Sous-stations-FLIR-Thermal.jpg

Sous-stations

Des inspections électriques régulièrement programmées avec des caméras thermiques ainsi que des inspections des fuites d’isolation SF6 avec une caméra de détection de gaz garantiront que l’équipement fonctionne et que le vent continue de fonctionner
les exploitants agricoles respectent les réglementations de sécurité régissant leur équipement.

Transmission-FLIR-Thermal.jpg

Transmission

Chaque système comprend un grand nombre de petites connexions souvent placées en hauteur, hors de portée. Les connexions ont tendance à chauffer avant de tomber en panne. En passant régulièrement en revue les postes électriques et les lignes de transmission à l'aide d’une caméra d'imagerie thermique, vous pouvez obtenir une vision globale des problèmes potentiels.

Produits FLIR pour la maintenance de l'énergie éolienne

FLIR propose une gamme d'outils de surveillance portables et fixes, ainsi qu'un logiciel d'inspection et d'analyse, tous conçus pour surveiller le système et les composants et garantir l'efficacité opérationnelle des centrales éoliennes.

Rapports professionnels

Logiciel qui aide votre client et votre entreprise

Le bon logiciel d’analyse d’image et de création de rapports peut grandement améliorer votre activité en vous permettant à vous et à vos clients de comprendre facilement le problème avec l’assurance qu’il sera résolu.

Les analyses avancées et l’assistance à la prise de décision fournies par FLIR Thermal Studio Pro offrent un ensemble complet d’outils de mesure et de traitement par lots, avec la possibilité de planifier à l’avance les itinéraires d’inspection et de personnaliser les modèles de rapports.

Ressources de formation en thermographie infrarouge

Équipez votre personnel de compétences en inspection grâce aux cours de formation en thermographie infrarouge proposés par le Centre de formation à l’infrarouge. Nous proposons également des cours de formation en ligne et sur site pour les grands groupes et les organisations cherchant à améliorer leurs compétences en matière d’inspection thermique.

Demander plus d’informations

Optin

En soumettant votre demande, vous acceptez la politique de confidentialité etla politique relative aux cookies de FLIR.