Relevés précis dans les environnements d’inspection électrique difficiles : Découvrez les multimètres DM93-2 et IM75-2 de FLIR avec l’application METERLINK®

S’appuyant sur l’héritage des modèles DM93 et IM75, FLIR présente leurs successeurs évolués : le FLIR DM93-2 et le FLIR IM75-2. Ces appareils de mesure numériques de nouvelle génération sont conçus pour offrir aux techniciens des capacités améliorées, garantissant précision et polyvalence même dans les scénarios d’inspection électrique les plus complexes.

Une symphonie de précision : Multimètre numérique industriel FLIR DM93-2 avec METERLiNK®

DM93-2 news blog.jpg

Le FLIR DM93-2 est un multimètre numérique industriel disposant d’un filtrage avancé du variateur de fréquence et d’un mode LoZ, qui aide les techniciens à analyser avec exactitude les formes d’onde sinusoïdales non classiques et les signaux bruités sur un équipement contrôlé par VFD. Sa conception résiliente et son éclairage puissant lui permettent d’être très performant dans les environnements électriques difficiles. Cet instrument n’est pas axé seulement sur la performance, mais aussi sur la facilité. Utilisez l’application METERLiNK® pour une capture efficace des relevés, des images et des vidéos, simplifiant ainsi l’analyse, les tendances et la collaboration.

Caractéristiques du FLIR DM93-2 :

Relevés précis

  • Analysez clairement les ondes sinusoïdales non traditionnelles et les signaux bruités.
  • Le filtrage avancé du variateur de fréquence (VFD) et le double affichage indiquent simultanément la tension et la fréquence
  • Mesures de tension et de courant efficaces
  • Le mode faible impédance (LoZ) supprime les relevés de tension parasite.

Conçu pour résister aux conditions de travail difficiles

  • Conçu pour faciliter le dépannage de tout problème électrique
  • Un éclairage DEL puissant rend inutile l’emploi d’une lampe de poche dans les endroits faiblement éclairés
  • Conception durable en double boîtier moulé avec indice de protection IP54 et une résistance aux chutes testée jusqu’à 3 mètres.
  • Affichage des chiffres en gros caractères faciles à lire, écran rétroéclairé et graphique à barres analogique

Connectivité des applications pour soutenir votre flux de travail

  • Communication sans fil avec l’application FLIR METERLiNK®
  • Capturez des relevés, créez des rapports et partagez-les facilement avec votre équipe
  • Effectuez des comparaisons de mesures dans le temps
  • Définissez des seuils d’alarme personnalisés pour une confirmation supplémentaire des plages de fonctionnement lors de l’exécution des procédures de test.

Un double outil pour le professionnel de l’électricité moderne : Testeur d’isolement FLIR IM75-2 et multimètre numérique industriel avec METERLiNK®

IM75-2 news blog.jpg

Le nouveau FLIR IM75-2 est à la fois un excellent isolamètre portable et un multimètre numérique multifonction perfectionné pour les professionnels de l’installation, du dépannage et de la maintenance. Le FLIR IM75-2 comprend plusieurs modes d’isolation spécialisés tels que l’indice de polarisation, l’absorption diélectrique et la résistance de la liaison équipotentielle. Les tests d’isolation peuvent être effectués instantanément, en continu et pendant une période déterminée pour une évaluation approfondie. Le voyant DEL multicolore doté d’un mode de comparaison facilite la discrimination des résultats satisfaisants. L’IM75-2 est également entièrement compatible avec l’application METERLiNK®, ce qui simplifie le processus de capture et de partage des données cruciales.

Caractéristiques du FLIR IM75-2 :

Test d’isolation avancé

  • Un excellent isolamètre portable et un multimètre numérique multifonction perfectionné pour les professionnels de l’installation, du dépannage et de la maintenance.
  • Test de tension d’isolement jusqu’à 1 kV, mesure de la résistance d’isolement de 4M Ω à 20G Ω
  • Le filtrage avancé du variateur de fréquence (VFD) et le double affichage indiquent simultanément la tension et la fréquence
  • Les mesures efficaces du multimètre numérique offrent des performances fiables et une plage de 1 000 V.

Conception robuste pour les conditions de travail difficiles

  • Conçu pour faciliter le dépannage de tout problème électrique
  • Un éclairage DEL puissant rend inutile l’emploi d’une lampe de poche dans les endroits faiblement éclairés
  • Conception durable en double boîtier moulé avec indice de protection IP54 et une résistance aux chutes testée jusqu’à 3 mètres.
  • Affichage des chiffres en gros caractères faciles à lire et écran rétroéclairé
  • Un voyant DEL multicolore doté d’un mode de comparaison facilite la discrimination visible des résultats satisfaisants.

Connectivité des applications pour soutenir votre flux de travail

  • Communication sans fil avec l’application FLIR METERLiNK®
  • Capturez des relevés, créez des rapports et partagez-les facilement avec votre équipe
  • Effectuez des comparaisons de mesures dans le temps
  • Définissez des seuils d’alarme personnalisés pour une confirmation supplémentaire des plages de fonctionnement lors de l’exécution des procédures de test.


Qu’il s’agisse de diagnostiquer des problèmes électriques complexes avec le FLIR DM93-2 ou d’assurer les normes de sécurité d’isolation les plus élevées avec l’IM75-2, les deux modèles incarnent l’engagement de Teledyne FLIR à améliorer la sécurité, l’efficacité et la précision sur le lieu de travail.

Pour les professionnels qui recherchent une fiabilité et des performances inégalées, ces outils ne sont pas seulement des ajouts à votre kit : ils sont des composants essentiels pour les opérations futures.

En savoir plus sur les outils qui remodèlent les mesures électriques :

FLIR DM93-2 : www.flir.com/DM93-2

FLIR IM75-2 : www.flir.com/IM75-2

Articles connexes

Actualités sur les produits

Présentation du FLIR TG54-2 et du FLIR TG56-2 : La nouvelle génération de thermomètres IR monopoint pour une sécurité et une précision supérieures

Read more
Télécharger

De quoi avez-vous besoin pour effectuer vos mesures ?

Read more
Back to top