Extech 380400

Resistance Decade Box

Product Variations

Die Resistance Decade Box Extech 380400 ist sehr beliebt für Produktdesigntests und zur Kalibrierung, da sie einfach anstelle einer beliebigen Komponente mit einem Standardwert in einen Schaltkreis und eine Funktion eingebaut werden kann. Alternativ kann sie dazu verwendet werden, den optimalen Wert für den Betrieb der Schaltung zu ermitteln und diesen Wert dann aus den Switches auszulesen. Dann kann ein Widerstand der durch die Switches der Decade Box angezeigten Größe in den Stromkreis eingesetzt werden.

Specifications

Allgemeine technische Daten
Internal Resistance 0,3Ω
Resistance 1 bis 11.111.110Ω in 1Ω Schritten
Weitere Details
Connector[s] Drei (3) Anschlussklemmen
Dimensions 147 × 117 × 33 mm
Power 0,3-W-Widerstände
Warranty 2 Jahre
Weight 312 g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.