FLIR A-Serie

Science Kits

Mit den Science Kits A400, A500 und A700 von FLIR erhalten Forscher und Ingenieure eine verschlankte Lösung für genaue Temperaturmessungen. Vereinfachte und zugleich robuste Anschlüsse erleichtern die schnelle Einrichtung und Durchführung von Tests. Die Daten lassen sich anschließend mit der mitgelieferten Software FLIR Research Studio problemlos anzeigen, erfassen und analysieren. Das Standard-Kit enthält eine FLIR A400, A500 oder A700 Bild-Streaming-Kamera, ein 24°-Objektiv mit automatischer/ferngesteuerter und manueller Fokussierung sowie dem FLIR Makromodus. Das Professional-Set bietet weitere Vorteile, wie die MSX®-Bildoptimierung, die Übertragung von radiometrischen Daten per Wi-Fi und ein Makro-Objektiv für genaue Temperaturmessungen bei kleinen Komponenten.

Unerreichte Genauigkeit, Konnektivität und Analyse
Mit dem einfachen Workflow von FLIR Research Studio „Anschließen – Anzeigen – Aufzeichnen – Analysieren“ erhalten Sie schnell Wärmebildergebnisse und können diese analysieren
Mehrere verfügbare Objektive gewährleisten die maximale Anzahl von Pixeln auf Ihrem Objekt. Messerscharfer Autofokus oder manueller Fokus verbessern die Wärmemessung.
Die Spannungsversorgung über das Ethernet (PoE) macht zusammen mit der Wi-Fi-Verbindung zur Workstation zusätzliche Kabel überflüssig.

Specifications

Highlighted
IR Resolution A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Detector Pitch A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Pixel Pitch A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Spectral Range 7,5–14,0 µm
Detector Type Ungekühlt, Mikrobolometer
Dynamic Range 16 Bit
Thermal Sensitivity_NETD Je nach Objektiv: <30 mK bis <40 mK
Frame Rate 30 Hz
Standard Temperature Range A400, A500: -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F); 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F); 300 °C bis 1500 °C (572 °F bis 2732 °F)
A700: -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F); 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F); 300 °C bis 2000 °C (572 °F bis 3632 °F)
Focus Einpunkt-Kontrast, motorgetrieben, manuell
Bildgebung und optische Daten
Available Lenses 2,x-faches Makro, 6°, 14°, 42°, 80°
Detector Pitch A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Detector Type Ungekühlt, Mikrobolometer
Digital Data Streaming to PC Standard: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision) zur Workstation, die ausgeführt wird, umfasste Research Studio Software
Professional: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision) oder per Wi-Fi-Stream auf Workstation, auf der die mitgelieferte Research Studio Software ausgeführt wird
Dynamic Range 16 Bit
Field of view [FOV] 24° × 18°
Focus Einpunkt-Kontrast, motorgetrieben, manuell
Frame Rate 30 Hz
Image Modes MSX®, Bild-in-Bild-Anzeige, vereinigen, zusammenführen
IR Resolution A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Lens Standard: 24°
Professional: 24°, 2,0x Makro
Lens Identification Automatisch
Macro Mode Serienmäßig
Minimum Focus Distance Makro 2-fach: 18 mm 24°: 0,15 m 24° mit Makromodus: 17 mm 42°: 0,15 m 14°: 1,0 m 6°: 5,0 m DFOV (24°/14°): 0,18 m (0,59 ft) und 1,0 m (3,28 ft)
Optional Lenses DFOV (24°/14°), 6°, 14°, 42°, 80°
Pixel Pitch A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Spectral Range 7,5–14,0 µm
Thermal Sensitivity_NETD Je nach Objektiv: <30 mK bis <40 mK
Visible Camera Standard: Optionales Zubehör
Profi: 1.280 × 960
Weight [incl lens] 0,82 kg (1,8 Pfund)
Messung und Analyse
Accuracy A400: ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Messwerts für Umgebungstemperatur 15 °C bis 35 °C (59 °F bis 95 °F), Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
A500, A700: ±2 °C (±3.6°F) oder ±2 % des Ablesewertes bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C bis 35 °C (59°F bis 95°F), Objekttemperatur von über 0 °C (32°F)
Standard Temperature Range A400, A500: -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F); 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F); 300 °C bis 1500 °C (572 °F bis 2732 °F)
A700: -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F); 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F); 300 °C bis 2000 °C (572 °F bis 3632 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control Standard: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision)
Professional: Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), WLAN
Digital Inputs 2× über Optokoppler, Vin (niedrig) = 0 – 1,5 V, Vin (hoch) = 3 – 25 V
Digital I_O connector type M12 Stecker, 12-polig, A-codiert (geteilt mit ext. Stromversorgung)
Digital Outputs 3× über Optokoppler, 0 – 48 VDC, max. 350 mA (gedrosselt auf 200 mA bei 60 °C). Solid-State-Relais über Optokoppler, 1x fest als Fehlerausgang (NC)
Ethernet Communication GigE Vision Vers. 1.2, Client API GenICam-kompatibel, basierend auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP-Socket
Ethernet Connector Type M12, 8-polig, X-codiert, Buchse
Ethernet Image Streaming Ja
Ethernet Power Spannungsversorgung über Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 3
WiFi Standard: Optionale Funktion
Professional: Anschluss: RP-SMA, Buchse Standard: IEEE802.11a/b/g/n Anschlüsse: Peer-to-Peer (ad hoc) oder Infrastruktur (Netzwerk)
Allgemeine Angaben
Size [L x W x H ] w Lens 123 mm × 77 mm × 77 mm (4,84 in × 3,03 in × 3,03 in)
Stromversorgung
External Voltage 18–56 VDC, max. 8 W
Power 24/48 V DC, max. 8 W
Power Cable Configuration PoE oder Extern
Power Connection M12 Stecker, 12-polig, A-codiert (geteilt mit digitalem E/A)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Encapsulation IEC 60529, IP54, IP66 mit Zubehör
Mounting UNC ¼”-20 auf zwei Seiten, 4× M4 auf vier Seiten
Operating Temperature –-20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F): • -20°C bis 40°C (-4°f bis 104°F) (in freier Luft) • 40°C bis 50°C (104°F bis 122°F) (montiert auf Kühlplattenzubehör) • Maximale Kameragehäusetemperatur: 65 °C (149°F)
Shock IEC 60068-2-27, 25 g
Storage Temperature Range IEC 68-2-1 und IEC 68-2-2, -40 °C bis 70 °C (-40°F bis 158°F) für 16 Stunden
Vibration IEC 60068-2-6, 0,15 mm bei 10 – 58 Hz und 2 g bei 58 – 500 Hz, sinusförmig, IEC 61373 Kat. 1 (Bahnanwendungen)

Accessories

Resources & Support

Base de connaissances

Matrice de comparaison des fonctionnalités de la série A de FLIR - Caméras à flux d'images

Découvrir comment

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.