FLIR A50/A70 Bild-Streaming

Fest installierte Wärmebildkamera

Die FLIR A50- und A70-Wärmebild-Streaming-Kameras sind die richtige Wahl für Anwender, die Funktionen zur Kamerasteuerung und zum Bild-Streaming über Ethernet sowie die Flexibilität zur Durchführung von Analysen und zur Erfassung von Rohdaten zu thermischen Merkmalen mithilfe bevorzugter Softwareanwendungen wünschen. Mit Optionen für WLAN, eine integrierte Kamera für den sichtbaren Bereich, Streaming von radiometrischen Bildern in komprimierter Form und ONVIF S-Kompatibilität (nur in der fortgeschrittenen Version) optimieren diese kleinen und leichten, automatischen Festfokuskameras die Prozesssteuerung und die Qualitätssicherung, um die Ausbeuten, die Produktqualität und die Durchlaufzeit zu verbessern und dabei die Kosten zu senken.

Eine kostengünstige Automatisierungslösung mit Kamerasteuerung, Bildstreaming und vereinfachter Integration.
Schneller Zugriff auf die thermischen Kenndaten mit einer Auflösung von bis zu 640 × 480 (307.200 Pixel) und einer Genauigkeit von ±2 °C, so dass der Anwender die Produktionseinstellungen und die Produktqualität optimieren kann.
Kompatibel mit GigE Vision und GenlCam zur Kamerasteuerung und für Bild- und Video-Streaming im Infrarot- und im sichtbaren Bereich über Ethernet in maschinelle Bildverarbeitungsanwendungen von Drittanbietern.
Die leichte, IP66-zertifizierte Kamera mit M8/12-Anschlüssen lässt sich an jeder beliebigen Stelle mit mehreren Montageoptionen installieren.

Specifications

Highlighted
Digital I_O connector type M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digital Inputs 2x optoisoliert, Vin(niedrig)= 0–1,5 V, Vin(hoch)= 3–25 V
Digital Output Purpose Programmatisch eingestellt; Fehler (NC)
Digital Outputs 3-fach opto-isoliert, 0–48 V DC, max. 350 mA; Halbleiter-Opto-Relais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Encoding Standard: GVSP-Videostreaming - unkomprimiert; GVSP-Radiostreaming - Temperatur linear und FLIR-Radiometrisch
Fortschritt: RTSP-Video-Streaming – H.264/MPEG4/MJPEG; RTSP-Radio-Streaming – komprimiertes JPEG-LS, FLIR-Radiometrie; GVSP-Video-Streaming – unkomprimiert; GVSP-Radio-Streaming – Temperatur linear und FLIR-Radiometrie
Ethernet Interface Kabelgebunden, WLAN (optional)
WiFi Optionale Funktion, die separat erworben werden kann. RP-SMA, Buchse
EMC • ETSI EN 301 489-1 (Funk)• ETSI EN 301 489-17 (Funk)• EN 61000-4-8 (Magnetfeld)• FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US)• ISO 13766-1 (EMV – Erdbaumaschinen und Baumaschinen)• EN ISO 14982 (EMV – Land- und forstwirtschaftliche Maschinen)
f number 1.4
Image Fequency
Image Frequency 30 Hz
Thermal Sensitivity_NETD <35 mK
Accuracy ±2°C (±3,6°F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 15°C bis 35°C (59°F bis 95°F) und einer Objekttemperatur über 0°C (32°F)
Alarm Functions n. z.
Alarm Output n. z.
Kommunikation und Datenspeicher
Digital input purpose NUC; NUC deaktivieren; Bild-TAG (Start, Stopp, Allgemein); Bildflusssteuerung (gemäß SFNC 2.3): • Einzelrahmen (auf Trigg) • Multiframe (auf Trigg) • Kontinuierlich
Digital Inputs 2x optoisoliert, Vin(niedrig)= 0–1,5 V, Vin(hoch)= 3–25 V
Digital I_O connector type M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digital I_O isolation voltage 500 V eff.
Digital Output Purpose Programmatisch eingestellt; Fehler (NC)
Digital Outputs 3-fach opto-isoliert, 0–48 V DC, max. 350 mA; Halbleiter-Opto-Relais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Encoding Standard: GVSP-Videostreaming - unkomprimiert; GVSP-Radiostreaming - Temperatur linear und FLIR-Radiometrisch
Fortschritt: RTSP-Video-Streaming – H.264/MPEG4/MJPEG; RTSP-Radio-Streaming – komprimiertes JPEG-LS, FLIR-Radiometrie; GVSP-Video-Streaming – unkomprimiert; GVSP-Radio-Streaming – Temperatur linear und FLIR-Radiometrie
Ethernet Für Steuerung, Ergebnis, Bild und Stromversorgung
Ethernet Communication • GigE Vision Ver. 1.2 • Client API GenICam-konform • TCP/IP Socket-basiertes FLIR geschützt
Ethernet Connector Type M12, 8-polig, X-codiert, Buchse; RP-SMA, Buchse
Ethernet Interface Kabelgebunden, WLAN (optional)
Ethernet Power Spannungsversorgung über Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 3
Ethernet Protocols • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP, GVSP, GVCP
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type 1000 Mbit/s
Image Storage n. z.
Multicast Ja
ONVIF Profile S Compliant Standard: Keine
Erweitert: Ja
RS_232 M8-Stecker, A-codiert
Serial Communication Schwenk- und Neigesteuerung. Pelco D Standard HW Schnittstelle: Ausschließlich über RS232 und RS485
WiFi Optionale Funktion, die separat erworben werden kann. RP-SMA, Buchse
Bildgebung und optische Daten
Contrast Enhancement FSX® / Histogramm-Entzerrung (nur IR)
Detector Pitch A50: 17 µm
A70: 12 µm
f number 1.4
Field of view [FOV] 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
Focal Length 29°: 14,3 mm (0,56 Zoll)
51°: 8,2 mm (0,32 Zoll)
95°: 4,1 mm (0,16 Zoll)
Focal Plane Array [FPA] Ungekühlt, Mikrobolometer
Focus Fixiert, einstellbar mit mitgeliefertem Werkzeug
Image Fequency
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution A50: 464 × 348
A70: 640 × 480
Minimum Focus Distance 29°: 0,25 m (0,82 ft)
51°: 0,2 m (0,66 ft)
95°: 0,1 m (0,33 ft)
MSX Ja, in der visuellen Kameraoption enthalten
Overlay Ohne
Radiometric IR video streaming Standard: GigE-Vision und RTSP
Advanced: GigE-Vision und RTSP
Readout Keine Messwertanzeigen, nur gestreamtes Video
Spectral Range 7,5–14 µm
Streaming Resolutions A50 Standard: GVSP-Videostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Radiostreaming: 464 × 348 Pixel
A50 Fortschrittlich: RTSP-Videostreaming, Quelle 0: 640 × 480 Pixel RTSP-Videostreaming, Quelle 1: 1280 × 960 Pixel RTSP-Radiostreaming: 464 × 348 Pixel GVSP-Videostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Radiostreaming: 464 × 348 Pixel
A70 Standard: GVSP-Videostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Radiostreaming: 640 × 480 Pixel
A70 Fortschrittlich: RTSP-Videostreaming, Quelle 0: 640 × 480 Pixel RTSP-Videostreaming, Quelle 1: 1280 × 960 Pixel RTSP-Radiostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Videostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Radiostreaming: 640 × 480 Pixel
Thermal Sensitivity_NETD <35 mK
Video Streaming Standard: GVSP (GigE Vision) Protokoll
Fortgeschritten: RTSP- oder GVSP (GigE Vision)-Protokolle
Visible Camera Optionales Zubehör
Messung und Analyse
Accuracy ±2°C (±3,6°F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 15°C bis 35°C (59°F bis 95°F) und einer Objekttemperatur über 0°C (32°F)
Alarm Functions n. z.
Alarm Output n. z.
Atmospheric transmission correction Basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Automatic hot and cold detection n. z.
Measurement Corrections n. z.
Measurement Presets n. z.
Measurement Tools n. z.
Object Temperature Range A50: –20 bis 175°C (–4 bis 347°F) 175 bis 1000°C (347 bis 1832°F)
A70: –20 bis 175°C (–4 bis 347°F) –20 bis 250°C (–4 bis 482°F) 175 bis 1000°C (347 bis 1832°F)
Allgemeine Angaben
Base Mounting 4 x M2,5 direkt in die Kamera oder 4x 10-32 UNF auf die untere Kühlplatte
Housing material Aluminium
Size [L x W x H] 107 × 67 × 57 mm
Weight 519 g ohne untere Kühlplatte
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Corrosion • ISO 12.944 C4 G oder H• EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (Funk)• ETSI EN 301 489-17 (Funk)• EN 61000-4-8 (Magnetfeld)• FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US)• ISO 13766-1 (EMV – Erdbaumaschinen und Baumaschinen)• EN ISO 14982 (EMV – Land- und forstwirtschaftliche Maschinen)
Encapsulation IEC 60529 und IP66
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchte, 25–40 °C (77–104°F) 2 ZyklenEN60068-2-38
Operating Temperature Range -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F), untere Kühlplatte wird bei Temperaturen über 40 °C (104°F) benötigt. Maximaler interner Temperatursensor: 70°C (158°F)
Radio Spectrum • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse C (2,4 GHz Band US)• FCC 47 CFR Teil 15 Klasse E (5 GHz Band US)• RSS-247 (2,4 GHz und 5 GHz Band Kanada)• ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2,4 GHz Band EU)• ETSI EN 301 893 V2.1.1 (5 GHz Band EU)
Shock IEC 60068-2-27, 25 g
Tripod Mounting 4 x M2,5 direkt in die Kamera oder 4x 10-32 UNF auf die untere Kühlplatte
Vibration • IEC 60068-2-6, 0,15 mm bei 10–58 Hz und 2 g bei 58–500 Hz, sinusförmig• IEC 61373 Kat. 1 (Bahnanwendungen)
Stromversorgung
External Power Operation 24/48 V DC, max. 8 W
External Voltage Zulässiger Bereich 18–56 V DC
Power Connection M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (geteilt mit digitalem E/A)
Power Consumption • 7,5 W bei 24 V DC typisch• 7,8 W bei 48 V DC typisch• 8,1 W bei 48 V PoE typisch
Benutzeroberfläche
Web interface Ja

Accessories

  1. Tripod (T911997)

Resources & Support

Base de connaissances

Matrice de comparaison des fonctionnalités de la série A de FLIR - Caméras à flux d'images

Découvrir comment

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.