FLIR A6301

Leistungsstarke Wärmebildkamera für Prozessüberwachung und Qualitätskontrolle rund um die Uhr

Mit der leistungsstarken FLIR A6301 Wärmebildkamera erhalten Ingenieure und Systemintegratoren die beste und fortschrittlichste Wärmebildkamera für Prozesssteuerung, Überwachung und Qualitätssicherung. Die branchenführende Kryokühler-Lebensdauer von 27.000 Stunden maximiert die Betriebszeit der Kamera, sorgt für einen konsistenten Produktionsdurchsatz und minimiert gleichzeitig die Kosten durch geplante Wartungsarbeiten. Ihre schnellen Integrationszeiten verbessern die Ausbeute, Durchlaufzeit und Kosten und gewährleisten gleichzeitig eine gleichbleibende Qualität. Diese gekühlte Kameraplattform bietet eine optimierte Lösung für genaue Temperaturmessungen. Das Standard-Kit enthält eine leistungsstarke FLIR A6301 Wärmebildkamera, Zubehör und ein Objektiv mit 17 mm, 24 mm oder 50 mm.

Ein hochempfindlicher, gekühlter MWIR-Sensor ermöglicht es der Kamera, Fehler genauer zu erkennen und so die Produktqualität zu erhöhen. Die branchenführende Kryokühler-Lebensdauer von 27.000 Stunden maximiert die Betriebszeit der Kamera und sorgt für einen konsistenten Produktionsdurchsatz.
Schnelle Integrationszeiten sorgen für genaue Temperaturmessungen an bewegten Produkten und Produktionslinien. Deterministische Synchronisierung mit externen Quellen mit geringer Latenz bedeutet, dass Wärmebilder genau dann erfasst werden, wenn sie zur Entscheidungsunterstützung benötigt werden.
Standard-GigE-Vision-Protokolle, Rest-API und integrierte Webschnittstellen verkürzen die Implementierungszeitpläne.

Specifications

Highlighted
Digital I_O connector type M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digital Inputs 2-fach opto-isoliert, Vin(niedrig)= 0–1,5 V, Vin(hoch)= 3–25 V
Digital Outputs 3x opto-isoliert, 0-48 V DC, max. 350 mA; Festkörper-Optorelais; 1x als Fehlerausgang (NC)
EMC EN55032:2015/A11:2020
EN55035:2017/A11:2020
FCC Teil 15, Unterabschnitt B KlasseA
KC C 9832 und KS C 9835
Mounting Mit Montageplatte - 2 × 1/4"-20 Gewindebohrungen, 1 × 3/8"-16; Gewindebohrung, 4 × #10-24 Gewindebohrungen Ohne Montageplatte - 6 × #6-32
f number f/2.5
Image Frequency 30 Hz
Thermal Sensitivity_NETD ≤15 mK bei 25 °C
Accuracy ≤100 °C ±2 °C, >100 °C ±2 % des Messwerts
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control GEV: Genicam; RTSP: Web-Schnittstelle, REST-API
Communication Interfaces Ethernet
Digital Inputs 2-fach opto-isoliert, Vin(niedrig)= 0–1,5 V, Vin(hoch)= 3–25 V
Digital I_O connector type M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digital Outputs 3x opto-isoliert, 0-48 V DC, max. 350 mA; Festkörper-Optorelais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Storage Media Keine
Synchronization Modes Sync In
Bildgebung und optische Daten
Automatic Image Adjustment Linear, manuell, PE, DDE, ADE
Color palettes 8 Bit, einstellbar
Detector Pitch 15 µm
Detector Type Hohe Betriebstemperatur (HOT) MWIR T2SLS
Digital image enhancement Hochempfindlichkeitsmodus (High Sensitivity Mode, HSM)
Digital Zoom Digitaler Zoom, 1x, 2x, 4x, 8x
f number f/2.5
Field of view [FOV] FLIR A6301 - 17 mm Objektiv: 31,5° × 25,5°
FLIR A6301 - 25 mm Linse: 21,7° × 17,5°
FLIR A6301 - 50 mm Linse: 11,0° × 8,8°
FLIR A6301 - Makroobjektiv: Variabel je nach Entfernung
Field of view [FOV] and Min Focus Distance 110 mm
Field of view [FOV]_Focal Length Variabel 27 mm bis 40 mm
Focal Length 17 mm Linse: 17 mm
25 mm Linse: 25 mm
50 mm Linse: 50 mm
Focus Manuell
Image Frequency 30 Hz
Image Modes IR-Bild, Hochempfindlichkeitsmodus (High Sensitivity Mode, HSM)
IR Resolution 640 512×
Minimum Focus Distance 17 mm Linse: 60 mm (2,4 Zoll)
25 mm Linse: 200 mm (7,9 Zoll)
50 mm Linse: 500 mm (23,2 Zoll)
Non_Radiometric IR Video Streaming von H.264 oder MJPEG über RTSP
Non_radiometric IR video recording Keine
Overlay Nur RTSP
Radiometric IR video recording Keine
Radiometric IR video streaming GigE Vision
Sensor Cooling FLIR FL100 Linearer Kühler
Spectral Range 3,4 μm – 5,1 μm
Thermal Sensitivity_NETD ≤15 mK bei 25 °C
Zoom Digitaler Zoom, 1x, 2x, 4x, 8x
Messung und Analyse
Accuracy ≤100 °C ±2 °C, >100 °C ±2 % des Messwerts
Ambient Drift Compensation [with factory cal] Ja
Camera size [L x W x H] Nur Kamera: 7 7/8" × 3" × 3 5/8"; mit Makroglas 11 1/2" × 3" × 3 5/8"
DC Voltage Messbereich: 18–56 V
Object Temperature Range -20°C bis 200°C (-4°F bis 392°F)
Allgemeine Angaben
Box Contents Kamera mit Objektiv; M12-zu-RJ45F-Kabel (0,3 m), Kurzanleitung, Kalibrierzertifikat
Size [L x W x H ] w_o Lens 200 × 76 × 92 mm
Size [L × W × H] 17 mm Linse: 267 × 76 × 92 mm (10,5 Zoll × 3,0 Zoll × 3,6 Zoll)
25 mm Linse: 260 × 76 × 92 mm (10,3 × 3,0 Zoll × 3,6 Zoll)
50 mm Linse, Makrolinse: 241 × 76 × 92 mm (9,5 × 3,0 × 3,6 Zoll)
Weight FLIR A6301 - 17 mm Objektiv: 1,77 kg (3,9 lbs)
FLIR A6301 - 25 mm Objektiv: 1,72 kg (3,8 lbs)
FLIR A6301 - 50 mm Objektiv: 1,63 kg (3,6 lbs)
FLIR A6301 - Makroobjektiv: 2,22 kg (4,9 lbs)
Weight [without lens] 1,32 kg
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Directives EMV: 2014/30/EU, WEEE: 2012/19/EU
EMC EN55032:2015/A11:2020
EN55035:2017/A11:2020
FCC Teil 15, Unterabschnitt B KlasseA
KC C 9832 und KS C 9835
Encapsulation IP50
Mounting Mit Montageplatte - 2 × 1/4"-20 Gewindebohrungen, 1 × 3/8"-16; Gewindebohrung, 4 × #10-24 Gewindebohrungen Ohne Montageplatte - 6 × #6-32
Operating Temperature Range -20 °C bis 50 °C
Shock 25 g, 6 ms; Halbsinus; ±500 Stöße; X,Y&Z (IAW MIL-STD-810H)
Vibration 10–58 Hz, 0,15 mm; 58–500 Hz, 2 g; 5 Zyklen, 1 Okt/min; X, Y & Z (IAW MIL-STD-810H)
Stromversorgung
Power Consumption 25 W (abkühlen)
Power Source Primäre Spannungsquelle: PoE+ Typ 2 (Min. 30 W)
Optionaler DC-Anschluss: M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (geteilt mit digitalem E/A)

Resources & Support

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.