FLIR A6780 MWIR

Wärmebildkamera im Mittelwellen-Infrarotbereich

Product Variations

Das FLIR A6780 MWIR-Kamerasystem erleichtert Temperaturmessungen von schnellen thermischen Ereignissen und schnell bewegenden Zielen. So ist sie die ideale Wahl für industrielle und militärische Anwendungen sowie für die fertigungsspezifische Forschung und Entwicklung. Diese kostengünstige, gekühlte InSb-Kamera bietet flexible manuelle und fernsteuerbare Objektivfokus-Optionen zur Maximierung der Anzahl an Messpixeln für das relevante Objekt. Die einfache Konnektivität über ein einziges Gigabit-Ethernet ermöglicht eine vollständige Kamerasteuerung sowie Datenerfassung in der FLIR Research Studio Software. Damit können die Benutzer Daten schneller als je zuvor analysieren und nachvollziehen.

UNKOMPLIZIERTE, GENAUE DATEN
Steuern Sie die Kamera und streamen Sie Daten mit einem einzigen Gigabit-Ethernet-Kabel; erfassen Sie dank der fortschrittlichen Auslöse- und Synchronisierungsfunktionen jederzeit die Daten, die Sie benötigen.
Bietet Teilbildfrequenzen von bis zu 4.130 Hz, ein Sortiment von optionalen Objektiven und einen integrierten Warmfilterrad mit 3 Stellungen für ein schnelles Umschalten zwischen Standard- und Hochtemperaturbereichen.
Der einfache Arbeitsablauf Verbinden–Anzeigen–Aufzeichnen–Analysieren von FLIR Research Studio hilft ihnen, Daten schnell zu erfassen und zu analysieren und einfach mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

Specifications

Highlighted
Resolution 640 × 512
Pixel Size [Square] 15 µm
Spectral Range A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Detector Type FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Camera f_number A6780 MWIR, A6781 MWIR: f/2.5
A6782 MWIR, A6783 MWIR: f/4.0
Dynamic Range 14 Bit
Frame Rate [Full Window] Programmierbar von 0,0015 Hz bis 125 Hz
Integration Time 480 ns bis zum Vollbild
Standard Temperature Range [with band matched optics] A6780 MWIR: -20 °C bis 300 °C (-4 °F bis 572 °F)
A6781 MWIR, A6783 MWIR: -20°C bis 350°C (-4°F bis 662°F), -10°C (50°F) für Mikroskope
A6782 MWIR: -20 °C bis 350 °C, (-4 °F bis 662 °F)
Optional Temperature Range [with band matched optics] 45°C bis 600°C/113°F bis 1112°F (ND1); 250°C bis 2000°C/482°F bis 3632°F (ND2); 500°C bis 3000°C/932°F bis 5432°F (ND3)
Filter Holder [Warm] Motorisiertes Filterrad mit 3 Positionen (Filter mit 1 Zoll Durchmesser)
Focus Motorgetrieben (kompatibel mit manuell)
Bildgebung und optische Daten
Available Lenses A6780 MWIR: Manuell (Breitband): 25 mm, 50 mm, 100 mm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: Manuell (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm motorisiert (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
A6782 MWIR: Manuell (Breitband): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorisiert: n. n.
Camera f_number A6780 MWIR, A6781 MWIR: f/2.5
A6782 MWIR, A6783 MWIR: f/4.0
Close_up Lenses_Microscopes A6780 MWIR, A6782 MWIR: Keine Mikroskope verfügbar
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 1-fach, 3-fach
Detector Type FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Dynamic Range 14 Bit
Filter Holder [Warm] Motorisiertes Filterrad mit 3 Positionen (Filter mit 1 Zoll Durchmesser)
Focus Motorgetrieben (kompatibel mit manuell)
Frame Rate [Full Window] Programmierbar von 0,0015 Hz bis 125 Hz
Image Time Stamp Ja
Integration Time 480 ns bis zum Vollbild
Lens Interface FLIR FPO-M (Bajonettverschluss mit vier Haltelaschen, motorgetrieben)
On Camera Image Storage Keine
Operability ≥99,8 % (≥99,95 % typisch)
Overlay Feste Konfiguration, lässt sich abschalten
Palette 8 Bit, einstellbar
Pixel Clock 50 MHz
Pixel Size [Square] 15 µm
Radiometric Data Streaming Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Readout Modes Asynchrone Integration beim Auslesen; asynchrone Integration vor dem Auslesen
Readout Type Schnappschuss (Einzelbild)
Resolution 640 × 512
Sensor Cooling Drehmechanismus mit geschlossenem Kreislauf
Spectral Range A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1,0 – 5,0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3,0 – 5,0 µm
Standard Video SDI
Standard Video Zoom Automatisch, variabel
Subwindow Modes Flexibles Teilbildformat bis zu 16 x 4 (schrittweise 16 Spalten, 4 Zeilen)
Thermal Sensitivity_NETD [typical] A6780 MWIR, A6782 MWIR: @@@
A6781 MWIR, A6783 MWIR: @@@
Video Modes SDI: 720p@50/59,9, 1080p@25/29,9
Messung und Analyse
Accuracy ≤Genauigkeit 100 °C (≤212 °F), Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) (±1 °C/1,8 °F typisch); > 100 °C ±2 % des Messwerts (±1 % typisch)
Ambient Drift Compensation [with factory cal] Ja
Automatic Gain Control Manuell, linear, Plateauausgleich, DDE
Optional Temperature Range [with band matched optics] 45°C bis 600°C/113°F bis 1112°F (ND1); 250°C bis 2000°C/482°F bis 3632°F (ND2); 500°C bis 3000°C/932°F bis 5432°F (ND3)
Standard Temperature Range [with band matched optics] A6780 MWIR: -20 °C bis 300 °C (-4 °F bis 572 °F)
A6781 MWIR, A6783 MWIR: -20°C bis 350°C (-4°F bis 662°F), -10°C (50°F) für Mikroskope
A6782 MWIR: -20 °C bis 350 °C, (-4 °F bis 662 °F)
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control GenICam (GigE), RS-232
Synchronization Modes Sync In, Sync Out
Allgemeine Angaben
Size [L x W x H ] w_o Lens 226 × 102 × 109 mm
Weight [without lens] 2,3 kg
Stromversorgung
Power 24 VDC (<24 W stationärer Zustand)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Mounting 2 × ¼" -20 Gewindebohrungen, 1 × 3/8"-16 Gewindebohrungen, 4 × 10-24 Gewindebohrungen
Operating Temperature Range -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F)

Accessories

Resources & Support