Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com.
Assetlink
Asset hierarchy-based software (18 months free)
Reducing Reporting Time, Simplifying Workloads
Turn thermal images into actionable insights with Flir Assetlink—the browser-based platform that automatically connects inspection data to your asset hierarchy. Designed for speed and simplicity, Assetlink helps you cut reporting time, streamline workflows, and keep your operations running at peak efficiency. Compatible with Flir Exx, T5xx, T8xx, and iXX cameras, it works on any device with a browser, giving you ultimate flexibility in the field or in the office.

Embarquez gratuitement votre équipe
Inscrivez-vous dès maintenant à Assetlink et recevez 5 adhésions gratuites, valables jusqu’en septembre prochain !
Nous voulons que vous compreniez à quel point Assetlink peut être utile pour votre organisation. Inscrivez-vous dès maintenant pour bénéficier d’un maximum de 25 Go de stockage et de 5 comptes utilisateur gratuits jusqu’au 30 septembre 2026.
Comment s’inscrire : Cliquez sur le lien d’enregistrement et créez un compte. Cliquez ensuite sur Demander une nouvelle organisation et remplissez le formulaire. Vous devriez recevoir une réponse avec votre accès à Assetlink dans environ deux jours ouvrables.

Définir les rôles utilisateur
Fournissez des tableaux de bord adaptés aux besoins des utilisateurs et contrôlez l’accès aux zones cibles des usines ou à des services spécifiques.

Prenez des décisions plus intelligentes, plus rapidement
Utilisez des applications de diagnostic qui aident même les techniciens débutants à évaluer avec précision l’état des actifs, sans jours de formation intensive.

Rationalisez la création de rapports et le partage de données
Associez automatiquement les images thermiques et les données des capteurs à des actifs spécifiques de votre système pour faciliter le suivi des tendances, la création de tableaux de bord et l’intégration de la GMAO.

Prêt à travailler avec vos outils
Assetlink est conçu pour rendre les inspections plus rapides, plus efficaces et plus faciles à réaliser lorsque vous travaillez avec la gamme de caméras thermiques professionnelles de FLIR : de la toute nouvelle série iXX à la série Exx, en passant par nos modèles T-Series T5xx et T8xx, Assetlink est là pour vous aider. De plus, il est compatible avec tout appareil doté d’un navigateur : PC, Mac, Linux, Android et iOS inclus.
Ressources et assistance
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.
Ajouté au panier