New

C8

Compact thermal imaging camera

Top application
  1. Mechanical Inspection
  2. Residential Electrical Inspection
  3. Building Diagnostics & Indoor Air Quality

899,00 €

Flir C8 compact thermal imaging camera is designed to deliver faster, clearer, and more reliable inspections. Featuring 320 × 240 thermal resolution with MSX® detail enhancement, the C8 captures sharp thermal images for accurate diagnostics. Integrated Flir Ignite cloud connectivity and advanced reporting templates streamline workflows, save time, and support easy collaboration.
All new C8 purchases include a 12-month Flir Ignite™ Pro subscription, camera onboarding, and user guide, as well as IR Fundamentals training from Flir Academy, making it the best value thermal imaging camera of its class and an essential tool for your daily work.

Avantages du Flir C8

Identifiez les problèmes rapidement et en toute confiance grâce à une résolution élevée, une sensibilité thermique élevée et des alarmes isothermes qui prennent en charge des résultats cohérents et reproductibles.

Les images sont automatiquement téléchargées sur Flir Ignite pour un stockage sécurisé, un accès plus facile et des rapports standardisés, réduisant ainsi les étapes manuelles et la perte de données.

Les modèles d’inspection prédéfinis dans Ignite Pro accélèrent l’analyse et la documentation, ce qui facilite le partage des résultats avec les équipes ou les clients.

Quelles sont les nouveautés de la C8 ?

En savoir plus, faire plus avec la Flir C8

Résolution thermique 320 x 240

Alarmes isothermes

Température d’objet max. 450 °C

Mesure des points chauds et froids

NETD < 50 mK

Précision : ±2 °C de 0 °C à 450 °C (32 °F à 212 °F)

Flir Ignite Pro : Abonnement de 12 mois inclus

Logiciel cloud de stockage d’images thermiques et de création de rapports

Spécifications

Highlighted
IR Resolution 320 × 240 pixels
Thermal Sensitivity/NETD <50 mK
Accuracy Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%
Field of view (FOV) 35° × 27°
Digital Camera 5 MP, Fixed focus, 71.5° × 56° (84° diagonal) field of view
Image Modes • Infrared image
• Visual image
• MSX
• Picture in picture (IR area on visual image)
Display 3.5 in, auto orientation
Storage Media Built-in
Imaging & Optical
Automatic Image Adjustment • Automatic level and span
Camera software update • Automatic over Wi-Fi
• USB via computer
Color Palettes Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Pitch 12 µm
Detector Type Focal plane array, uncooled microbolometer
Digital Camera 5 MP, Fixed focus, 71.5° × 56° (84° diagonal) field of view
Digital Zoom Yes, zoom pinch, 1–4× continuous
Display resolution 640 × 480 pixels
f-number 1.4
Field of view (FOV) 35° × 27°
Focus Focus free
Image Frequency 9 Hz
Image Modes • Infrared image
• Visual image
• MSX
• Picture in picture (IR area on visual image)
IR Resolution 320 × 240 pixels
Manual Image Adjustment • Manual level and span
• 1-Touch level and span
Minimum Focus Distance 0.4 m (1.3 ft)
Spatial resolution (IFOV) 2.0 mrad/pixel
Spectral Range 7.5 to 13 µm
Thermal Sensitivity/NETD <50 mK
Video Streaming Yes; MSX, Thermal, Visual, Picture in Picture.

USB Video Class colorized uncompressed with overlay 9 Hz.
Measurement & Analysis
Accuracy Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%
Measurement Tools • Spot
• Box with max./min.
• Isotherm
Measurements correction • Emissivity; matt/semi-matt/semi-glossy + custom value
• Reflected apparent temperature • Atmospheric compensation
Object Temperature Range -20°C to 450°C (-4°F to 842°F)
User Interface
Display 3.5 in, auto orientation
Text Image annotations: Soft keyboard on touchscreen, auto-prompt for note when image is saved
Touchscreen Yes, capacitive
Communication & Data Storage
Bluetooth Bluetooth v. 5.0 EDR
• PAN
Image File Format Standard JPEG, 14-bit measurement data included
Image Storage Capacity >5000 sets of images
Storage Media Built-in
USB USB 2.0, Type-C connector
WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Power
Battery operating time 3 hours
Battery type Rechargeable Li-Ion battery (built-in)
Battery voltage 3.7 V
Charging system USB-C (1 A)
Charging Time 2 hours
External Power Operation 5 V, USB-C
Power Management Adjustable stand-by and automatic shut-down
Environmental & Certifications
Drop Designed for 2 m (6.56 ft)
EMC • EN 301 489-1 RED
• EN 301 489-17
• FCC 47 CFR Part 15 B, Class B
Encapsulation IP54
Humidity (Operating and Storage) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity 25°C to 40°C (77°F to 104°F) / 2 cycles
Operating Temperature Range -10° to 50°C (14°F to 122°F)
Radio Spectrum • ETSI EN 300 328
• EN 301 893
• FCC Title 47 CFR Part 15
• RSS-247
Safety EN 62368-1
Storage Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Tripod Mounting UNC ¼″-20
General
Package Includes • Flir C8
• Printed documentation
• Flir Thermal Studio Starter
• Wrist strap lanyard
• USB cable
• Pouch
Size (L x W x H) 138 × 84 × 34 mm (5.4 × 3.3 × 0.94 in)
Weight 0.19 kg (0.42 lb)

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série Cx, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier