E8 Pro

Pro-Series Infrared Camera with Ignite™ Cloud

Product Variations
Get Support

The Flir E8 Pro is your must-have tool for locating and diagnosing electrical, mechanical, and building problems. Quickly pinpoint hot spots and easily identify problems with vibrant thermal imagery supported by Flir-patented MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) enhancement. Your inspections will be more efficient because you can do all your work from the touchscreen: organize your photos, add detailed notes, and upload them directly to the Flir Ignite cloud for convenient access from any device. When you’re ready to share images and create client reports, your images and notes are already available for your use in Flir Ignite or Flir Thermal Studio for the most streamlined experience.

All new Flir Ex Pro-Series purchases include an extended Flir Protect warranty, 12-month Flir Ignite Pro subscription, and Flir Ex Pro-Series & IR Fundamentals training from Flir Academy, making it the best value thermal imaging camera of its class and an essential tool for your daily work.

Découvrez ce que vous pouvez faire avec le Flir E8 Pro

Fonction MSX d’amélioration des images

Toutes les caméras thermiques de la série Ex Pro sont dotées de l’imagerie dynamique multispectrale (MSX®) unique de Flir, qui ajoute en temps réel des détails essentiels de la caméra à lumière visible intégrée à l’image infrarouge complète. Le résultat : une image thermique « tout-en-un » et précise qui comporte des éléments lumineux visibles facilitant la localisation thermique instantanée de l’emplacement des problèmes. La MSX s’applique en temps réel donc vous pouvez voir ses résultats sans attendre, directement sur l’écran LCD de la caméra.

Mises à jour en direct pour maintenir votre caméra à jour

Avec les mises à jour en direct (OTA), votre caméra Flir disposera toujours des derniers micrologiciels, corrections de bogues et fonctionnalités. Lorsque vous connectez votre caméra à Internet, elle recherche automatiquement les mises à jour du micrologiciel.

Rapports professionnels qui aident votre client et votre activité

Le bon logiciel d’analyse d’image et de création de rapports peut grandement améliorer votre activité en permettant aux clients de comprendre facilement le problème et en leur donnant l’assurance que vous l’avez résolu.

Le service cloud Flir Ignite vous permet de sauvegarder des images directement sur le cloud, d’organiser et de modifier des fichiers et de créer des rapports simples. Et pour l’édition et la création de rapports avancés, il existe Flir Thermal Studio Suite : un logiciel de bureau offrant le traitement par lots, des outils de mesure riches en fonctionnalités et des rapports personnalisés.

Gagnez du temps avec la fonction 1-Touch Level/Span

Avec la fonction de réglage du niveau et de plage 1-Touch Level/Span, il vous suffit de toucher l’écran pour choisir une petite zone de mise au point sur une image thermique et la caméra ajuste automatiquement le niveau et la plage, en fonction du contraste thermique. Résultat : vous gagnez du temps en réglages manuels.

Devenez un expert Thermal Studio

Apprenez à modifier des images, à les analyser et à produire des rapports personnalisés à l’aide du logiciel FLIR Thermal Studio Suite, avec une formation en ligne depuis le Centre de formation à l’infrarouge, l’Infrared Training Center. Ce cours virtuel couvre tout ce que vous devez savoir, notamment : 

  • Comment ajuster les paramètres de l’image et optimiser le contraste thermique
  • Comment créer des fonctions de traitement par lots pour le traitement des images
  • Comment concevoir un nouveau modèle de rapport

La caméra infrarouge Flir E8 Pro™ avec Cloud Ignite™

Flir-patented MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) enhancement provides highly detailed thermal images to help you quickly recognize where a problem is located.
Organize your photos, add detailed notes, and upload them directly to the Flir Ignite cloud for convenient access from any device.
Share images easily and create advanced client reports in Flir Ignite or Flir Thermal Studio.

Spécifications

Highlighted
IR Resolution 320 × 240 (76,800 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD <0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Field of view (FOV) 33°
Digital Camera 5 MP
Image Modes Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Display 3.5 in, 640 × 480 color LCD
Storage Media Internal memory and onboard FLIR Ignite™ cloud connectivity (with Wi-Fi)
Imaging & Optical
Color Palettes Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Detector Type Uncooled microbolometer
Digital Camera 5 MP
Field of view (FOV) 33°
Focus Focus free
Image Frequency 9 Hz
Image Modes Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
IR Resolution 320 × 240 (76,800 pixels)
Minimum Focus Distance 0.36 m (1.18 ft)
Spectral Range 7.5 µm to 13 µm
Thermal Sensitivity/NETD <0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)
Measurement & Analysis
Accuracy ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Isotherm Above alarm, below alarm
Measurements correction Emissivity; matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, reflected apparent temperature, atmospheric compensation
Object Temperature Range -20°C to 550°C (-4°F to 1022°F) in two ranges
Spot Meter Center spot; box with min/max
User Interface
Display 3.5 in, 640 × 480 color LCD
Text Text annotation on image using onscreen keyboard
Touchscreen Capacitive touch
Communication & Data Storage
Storage Media Internal memory and onboard FLIR Ignite™ cloud connectivity (with Wi-Fi)
WiFi Standard: 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz)
Power
Battery operating time 4 hours
Battery type Rechargeable Lithium-ion battery
Charging system Battery is charged inside the camera or in specific charger
Charging Time 2 hours
Power Management Automatic shut-down
Environmental & Certifications
Certifications UL, CSA, CE, PSE and CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
Encapsulation IP54 (IEC 60529)
Operating Temperature Range -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Shock 25 g (IEC 60068-2-27)
Storage Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Flashlight Bright LED
List of Contents Infrared camera, hard transport case, battery (inside camera) + extra battery, tabletop charger, power supply (with EU, UK, US and AU plugs), micro USB adapter, FLIR Thermal Studio Starter, and printed documentation
Packaging Size 385 mm × 165 mm × 315 mm (15.2 in × 6.5 in × 12.4 in)
Size (L x W x H) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Weight 0.610 kg (1.34 lbs)

Accessoires

  1. Tool Belt (T911093)

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série Ex Pro, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.