Die FLIR E86 bietet zahlreiche leistungsstarke Funktionen für eine schnelle und genaue Erfassung. In Kombination mit einem Objektiv der Serie FLIR FlexView™ mit doppeltem Sichtfeld können Sie sofort von Weitwinkel- auf Telescans umschalten. Diese Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 464 × 348 Pixeln verfügt über einen erweiterten Temperaturmessbereich zur leichteren Erkennung von Hot Spots und versteckten Anomalien in elektrischen und mechanischen Anlagen. AutoCal™-Wechselobjektive ermöglichen eine vollständige Abdeckung von nahen und entfernten Zielen und die FLIR-Bildgebungstechnologien wie UltraMax® und MSX® liefern gestochen scharfe, farbstarke Wärmebilder. Mit der integrierten Software FLIR Inspection Route können Sie vorgegebene Strecken abfahren, damit Sie auch an größeren Standorten oder bei Überprüfung mehrerer Areale planvoll vorgehen. FLIR Ignite ermöglicht das automatische Hochladen von E86-Bildern direkt von der Kamera in die Cloud, um sie einfach und sicher zu speichern und zu teilen.
Alle Kameras der FLIR Exx-Serie werden jetzt mit einem kostenlosen Guthaben für die Teilnahme an einer Schulung der FLIR Academy—im Wert von 399 USD geliefert (Einzelheiten siehe unten).

Höhere Auflösung, schnellere Inspektionen
Der Laser-Entfernungsmesser ermöglicht eine schnelle und präzise Autofokussierung und liefert Daten für die In-Bild-Flächenberechnung (m² oder ft²).
Koppeln Sie Ihre Kamera der Exx-Serie mit einem FLIR FlexView-Objektiv mit doppeltem Sichtfeld, damit Sie mit einem Tastendruck bequem von Weitwinkel- zu Telescans wechseln können.
Mit der integrierten FLIR Routing-Software*, dem automatischen Bild-Upload direkt in die FLIR Ignite Cloud-Bibliothek, einem eingebauten Mikrofon zum Aufzeichnen von Sprachkommentaren und Berichterstellungsfunktionen sorgt die E86 dafür, dass Sie einfacher, schneller und effizienter arbeiten können. (*Optionale Zusatz-Software)

Specifications

Highlighted
IR Resolution 464 × 348 Pixel
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Field of view [FOV] FLIR E86 42°: 42° × 32°
FLIR E86 24°: 24° × 18°
FLIR E86 14°: 14° × 10°
FLIR E86 80°: 80 × 63° × 63°
Digital Camera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 80° Objektive verwendet werden
Display 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Storage Media Herausnehmbare SD-Karte
Bildgebung und optische Daten
Color palettes Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Detector Type and Pitch Ungekühlter Mikrobolometer, 17 µm
Digital Camera 5 MP, mit integrierter LED-Foto-/Videolampe; deaktiviert, wenn 80° Objektive verwendet werden
Digital Zoom FLIR E86 14°, FLIR E86 24° - NIST, FLIR E86 24°, FLIR E86 24° - Überholt, FLIR E86 42°, FLIR E86 42° - NIST, FLIR E86 24° + 42°, FLIR E86 24° + 14°, FLIR E86 24°, 14° + 42°, FLIR E86 24°, 14, 14° + 42° - NIST, FLIR E86 42° + 14°, FLIR E86 Dual FOV 14° + 24°, FLIR E86 80°: 1-4×
kontinuierlicher FLIR E86 °+ FOV °(1444 + FOV° E86 °°)
f number FLIR E86 14°: 1,5
FLIR E86 24°, FLIR E86 80°: 1.3
FLIR E86 42°: 1.1
Field of View 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
Field of view [FOV] FLIR E86 42°: 42° × 32°
FLIR E86 24°: 24° × 18°
FLIR E86 14°: 14° × 10°
FLIR E86 80°: 80 × 63° × 63°
Focal Length 42°: 10 mm (0,39 Zoll)
24°: 17 mm (0,67 Zoll)
14°: 29 mm (1,41 Zoll)
80°: 5 mm (0,19 Zoll)
Focus Stufenloser Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Laser-Entfernungsmesser (LDM), Einpunkt-Kontrast, manuell
Image Frequency 30 Hz
IR Resolution 464 × 348 Pixel
Lens Identification Automatisch
Minimum Focus Distance 0,15 m, 42°
0,15 m, 24°
1,0 m, 14°
Minimum Focus Distance with MSX 42°: 0,65 m (1,98 Fuß)
24°: 0,5 m (1,64 Fuß)
14°: 1,0 m (3,28 Fuß)
Non_radiometric IR video streaming H.264 oder MPEG-4 über WLAN MJPEG über UVC oder WLAN
Picture_in_Picture Größe und Position einstellbar
Radiometric IR video recording Radiometrische Echtzeitaufzeichnung (.csq)
Radiometric IR video streaming Ja, über UVC
Spatial resolution [IFOV] 80°: 3,6 mrad/
Pixel 42°: 1,66 mrad/
Pixel 24°: 0,90 mrad/Pixel
14°: 0,52 mrad/Pixel
Spectral Range 7,5-14 µm
Thermal Sensitivity_NETD <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)
UltraMax Yes
Viewfinder Nein
Messung und Analyse
Accuracy ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte
Measurement Presets Keine Messung, Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2
Object Temperature Range -20 bis 120 °C (-4 bis 248 °F); 0 bis 650 °C (32 bis 1202 °F); 300 bis 1500 °C (572 bis 2732 °F)
Spot Meter Je 3 im Echtzeit-Modus
Benutzeroberfläche
Display 4-Zoll-LCD-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehfunktion
Text Vordefinierte Liste oder Touchscreen-Tastatur
Voice Über integriertes Mikrofon oder Bluetooth bis zu 60 Sek. lange Sprachaufzeichnungen zu Einzelbildern oder Videos hinzufügen (Lautsprecher ebenfalls in Gerät integriert)®
Kommunikation und Datenspeicher
Communication Interfaces USB 2.0, Bluetooth®, WLAN, DisplayPort
Image File Format Standard-JPEG einschließlich Messdaten Nur Infrarot-Modus
Image Storage Mode Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild, Galerie
METERLiNK Ja
Storage Media Herausnehmbare SD-Karte
Time Lapse 10 Sekunden bis 24 Stunden (Infrarot)
Video Out DisplayPort über USB Typ C
Stromversorgung
Battery operating time >2,5 Stunden bei 25 °C (68 °F) und typischer Nutzung
Battery Type Li-Ion-Akku
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Operating Temperature Range -15 bis 50 °C (5 bis 122 °F)
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Allgemeine Angaben
FLIR Inspection Route In der Kamera aktiviert
Laser Pointer Ja
Packaging Infrarotkamera mit Objektiv, 2 Akkus, Akkuladegerät, Hartschalen-Tragetasche, Tragegurte, Objektivdeckel vorne, Netzteile, gedruckte Dokumentation, SD-Speicherkarte (8 GB), Kabel (USB 2.0 A auf USB Typ C, USB Typ C auf HDMI, USB Typ C auf USB Typ C), Lizenzkarte: FLIR Thermal Studio Starter

Accessories

  1. Tripod (T911997)
  1. Battery (T199330ACC)

Resources & Support

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série Exx, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment