FH-Series ID

Multispectral Fixed Camera for Perimeter Protection

The FH-Series ID is a rugged, multispectral fixed camera that integrates industry-leading thermal imaging with 4K visible imaging to provide reliable intruder-detection capabilities for perimeter security. Built-in convolutional neural network (DNN) analytics accurately detect and classify human and vehicle threats moving at high or low speeds, minimizing false alarms and daily operations costs. Custom scheduling enables security operators to set intrusion analytics to run on visible streams during the day and on thermal streams throughout the night, establishing optimized coverage for any lighting condition.

Pourquoi deux sont mieux qu’un ?

La série FH ID intègre les meilleures technologies d’imagerie thermique et visible 4K pour une perception de la situation en temps réel dans toutes les conditions d’éclairage, ainsi que le vent, la pluie, le brouillard ou la neige. Ce système peut capturer les événements au fur et à mesure qu’ils se déroulent, diffuser des alertes vérifiées et des informations exploitables au personnel approprié, et collecter des informations détaillées pour un examen médico-légal.

Réduire les fausses alarmes grâce à l’analyse vidéo

La série FH-ID offre des analyses vidéo DNN améliorées pour une détection, une classification et une géolocalisation fiables des intrus, afin que le personnel de sécurité puisse rapidement évaluer les menaces potentielles et intervenir avant que les périmètres ne soient brisés ou que les actifs critiques ne soient endommagés.

Cybersécurisé et conforme à la norme NDAA

La sécurité de vos données est aussi importante pour nous que la sécurité du site pour vous. Les caméras de sécurité Flir sont idéales pour les systèmes de sécurité cyber-durcis pour les infrastructures critiques et les applications gouvernementales. Le développement de Flir répond aux normes de conformité NDAA en intégrant des considérations de cybersécurité dans notre processus, ainsi que des tests de vulnérabilité internes et externes, des examens de code rigoureux et des protocoles informatiques rigoureux.

Analyse et intégration vidéo

United VMS est un moyen puissant d’intégrer et de contrôler le Flir FH-Series ID. Intuitif et évolutif en fonction de vos besoins, UVMS prend en charge les analyses et le transfert des caméras fixes aux caméras PT.

Connexion des capteurs de sécurité avec Flir Nexus

Effectuez un suivi géographique transparent des cibles sur de larges zones grâce à Flir Nexus, un protocole de communication propriétaire qui aide à combler l’écart entre l’ID de la série FH, d’autres caméras, des dispositifs radar et leurs systèmes de surveillance. Nexus permet une coordination transparente avec les radars Flir et d’autres caméras thermiques et visibles pour maintenir un suivi continu, même au-delà du champ de vision d’un radar.
Key Features
Integrates 640 × 512 resolution thermal imaging and a 4K visible sensor into a single camera for optimal performance in any environment or lighting condition
Minimize false alarms and the cost of daily operations by using on-camera video analytics that run on both the visible and thermal spectrum for robust intrusion detection of humans and vehicles
Deploy the FH-Series ID as part of a Flir end-to-end solution or in combination with preferred third-party solutions
Product showcase image

Spécifications

Compliance & Certifications
Approvals FCC Part 15 (Subpart B, class A), CE Marked
Certifications IEC 62368
Compliance RoHS, WEEE
Environmental
Humidity 0-95% relative humidity
IP Rating (dust & water ingress) IP66 & IP67
Operating Temperature Range -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Shock IEC 60068-2-27
Storage Temperature Range -50°C to 85°C (-58°F to 185°F)
Vibration IEC 60068-2-64
General
Dimensions (L x W x H) 314 × 233 × 124 mm (12.4 × 9.2 × 4.9 in)
Power Consumption Nominal: 15 W Heaters enabled, 12 VDC: 48 W Heaters enabled, all other inputs: 70 W
Surge Immunity on AC Power Lines EN 50130-4
Surge Immunity on Signal Lines EN 50130-4
Measurement & Analysis
Analytics Features Region Entrance/Intrusion Detection, Crossover/Fence Trespassing; Auto/Manual Depth Setup, Human and Vehicle Rules, Tampering, Loitering, CNN classifier
Analytics Management Web-based confguration and management, masking of analytic detection areas, adjustable sensitivity, automatic responses, remote I/O control
Measurement Accuracy N/A
Object Temperature Range N/A
System Integration
Control Input/Output Input: two dry alarm contacts Output: two relay contacts 1A max at 24 Vac/30 Vdc Configurable between normally open and normally closed
Ethernet 100/1000 Mbps
External Analytics Compatible Yes
Network APIs Nexus SDK Nexus CGI ONVIF Profile S, G, T
Streaming Resolution Primary Stream: Thermal: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Visible: 4k (3840 × 2160), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) & VGA 640 × 480 Secondary Stream: Thermal: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Visible: 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) & VGA 640 × 480
Supported Protocols IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF
Video Over Ethernet Two independent channels of H.264/H.265 or M-JPEG (except 4k) for visible and thermal
Thermal Camera
Array format 4K 2160p (3840 × 2160)
Array Format (Thermal) 640 × 512
Detector Pitch (Thermal) 17 µm
f number (Thermal) FLIR FH-606 ID: f/1.6
FLIR FH-608 ID, FLIR FH-617 ID, FLIR FH-625 ID: f/1.1
FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID: f/1.2
FLIR FH-644 ID: f/1.0
FLIR FH-669 ID: f/1.4
f-number FLIR FH-606 ID, FLIR FH-608 ID, FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID, FLIR FH-617 ID: 1.6-2.2
FLIR FH-625 ID: 1.4-1.7
FLIR FH-644 ID, FLIR FH-669 ID: 1.5-2.8
Field of View (FOV) (Thermal) FLIR FH-669 ID, 9 mm: 69° × 56°
FLIR FH-644 ID, 13 mm: 44°×36°
FLIR FH-625 ID, 25 mm: 25° × 18°
FLIR FH-617 ID, 35 mm: 17° × 14°
FLIR FH-612 ID, 50 mm: 12° × 10°
FLIR FH-610 ID, 60 mm: 10° × 8.2°
FLIR FH-608 ID, 75 mm: 8.6° × 6.6°
FLIR FH-606 ID, 100 mm: 6.2° × 4.9°
Image Uniformity Optimization Automatic Flat Field Correction (FFC); Thermal and Temporal Triggers
Spectral Range (Thermal) 7.5 µm to 13.5 µm
Thermal AGC Modes Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
Thermal AGC Region of Interest [ROI] Default, Presets and User definable to insure optimal image quality on subjects of interest
Thermal Sensitivity - NETD (Thermal) <25 mK @ 25°C, F/1.0
Video Frame Rate 30 Hz or less
Video Frame Rate (Thermal) NTSC: 30 Hz or PAL: 25 Hz / 8.3 Hz
Video & Recording
Composite Video NTSC or PAL Hybrid system with IP & analog video
Local Storage Support for SD Card (not supplied)

Accessoires

Ressources et assistance

Export Restrictions