FH-Series™ R PTZ

Multi-Spectral Pan-Tilt-Zoom Camera for Fire Detection and Monitoring of Surface Temperature Thresholds

The FH-Series R PTZ is a rugged Pan-Tilt-Zoom visible plus thermal radiometric camera for fire detection and security applications. This multispectral camera integrates industry-leading thermal imaging with 1080p visible imaging to provide rapid visual verification of smoke and hot spots and for detecting fires early in outdoor areas. The onboard radiometry combined with Pan-Tilt-Zoom functionality enables continuous wide area coverage and round the clock monitoring against potential fires.
When a hot spot or surface temperature change is detected, the contactless temperature measurement is sent to the operator through a connected Video Management System (VMS) for instantaneous assessment and deployment of response tactics. Custom scheduling provides security personnel the flexibility to enable and disable alarms depending on business hours and seasonality.

Détection précoce efficace des incendies

La caméra PTZ FH-Series R offre un flux thermique et radiométrique ainsi qu’une imagerie visible 4K pour identifier et vérifier visiblement les points chauds avant qu’ils n’atteignent leur température d’allumage. Parfaitement adapté aux sites industriels, d’entreposage ou de fabrication, l’utilisation du PTZ de la série FH R pour la détection précoce des incendies améliore la sécurité, protège les installations et empêche les arrêts.

Cybersécurisé et conforme à la norme NDAA

La sécurité de vos données est aussi importante pour nous que la sécurité du site pour vous. Les caméras de sécurité Flir sont idéales pour les systèmes de sécurité cyber-durcis pour les infrastructures critiques et les applications gouvernementales. Le développement de Flir répond aux normes de conformité NDAA en intégrant des considérations de cybersécurité dans notre processus, ainsi que des tests de vulnérabilité internes et externes, des examens de code rigoureux et des protocoles informatiques rigoureux.

Détecter et vérifier les intrus

La caméra PTZ R de la série FH est dotée d’une caméra visible 4K haute résolution et d’un zoom optique jusqu’à 30x pour capturer les détails essentiels dont le personnel de sécurité a besoin pour identifier et évaluer correctement les situations, améliorant ainsi considérablement le temps de réponse.

Other Key Advantages
Integrates a high-resolution radiometric <35 mK NETD thermal sensor with a 1080p visual, 30x zoom camera for hot spot detection and visual verification.
Measures surface temperatures and processes temperature differences in real time.
Onboard radiometry delivers minimum, maximum, average and differential temperature measurement in user-defined spots, box and polygon shaped areas.
Product showcase image

Quote Carousel

Spécifications

Compliance & Certifications
Compliance and Certifications FH R PTZ camera: FCC Part 15 (Subpart B, class A); UL Listed; RoHS; WEEE FH R PTZ camera plus PTU unit: Certifications Pending. ONVIF Profile S, G, T IEC 62368
Cyber Security
Security IEEE 802.1X TLS / HTTPS User authentication Access control via firewall User credentials with policy enforcement Digest authentication
Environmental
Humidity FH R PTZ camera: 0-95% relative humidity PTU unit: <90% relative humidity
IP Rating (dust & water ingress) IP66
Operating Temperature Range -35°C to 65°C (-31°F to 149°F)
Shock IEC 60068-2-27 (FH R PTZ camera only)
Storage Temperature FH R PTZ camera: -55°C to 85°C (-67°F to 185°F) PTU unit: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vandal Resistance IK10 (except windows; FH R PTZ camera only)
Vibration IEC 60068-2-64 (FH R PTZ camera only)
General
Detector Type Long-life, uncooled Vox microbolometer
Enclosure FH R PTZ camera: NEMA 4X PTU unit: aluminum alloy
Input Voltage 24 V AC (±10%) 24 V DC (±10%)* *Ensure power supply is capped correctly to avoid overheating
Power Consumption FH-Series R PTZ + PTU Unit: ≤150 W
Size [L × W × H] tba
Surge Immunity on AC Power Lines EN 50130-4 (FH R PTZ camera only)
Surge Immunity on Signal Lines EN 50130-4 (FH R PTZ camera only)
Weight 18.1 kg (41.4 lbs)
Measurement & Analysis
Accuracy Target below 100°C (212°F): ±5°C (±9°F) Target below 150°C (302°F): ±5% Target above 150°C (302°F): ±15% Measured at 25°C ambient temperature. Inaccuracy can increase at extreme temperatures.
Object Temperature Range High Gain Mode: 0°C to 160°C (32°F to 320°F) Low Gain Mode: 0°C to 380°C (32°F to 716°F)
PTZ
Pan Angle 360° continuous
Pan Speed 0.1°/s to ~55°/s
Presets - Preset Accuracy Supports 200 valid preset bits; ±0.1° accuracy
Tilt Angle -75° to ~40°
Tilt Speed 0.1°/s to ~25°/s
System Integration
Digital I_O Input: two dry alarm contacts Output: two relay contacts, 1A max and 24 V AC/30 V DC Normally open or normally closed (configurable)
Ethernet 100/1000 Mbps
Network APIs NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF PROFILES S, G, and T
Streaming Resolution Primary and Secondary Streams Thermal: VGA (640 × 512) Visible: 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), VGA (640 × 480)
Supported Protocols IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Thermal Camera
Array format 640 × 512
Focal Length 35 mm
Image Uniformity Optimization Automatic flat-field correction (FFC) - thermal and temporal triggers
Pixel Pitch 17 µm
Sensitivity <35 mK @ 25°C (77°F), f/1.0
Spectral Range 7.5 µm to 13.5 µm
Thermal AGC Region of Interest [ROI] Default, presets, and user-definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
Thermal Image Settings Auto AGC, Digital Detail Enhancement (DDE), brightness, contrast
Video Frame Rate NTSC: 5-30 fps / PAL: 5-25 fps
Visible Camera
Array format 640 × 512
Focal Length 35 mm
Sensitivity <35 mK @ 25°C (77°F), f/1.0
Spectral Range 7.5 µm to 13.5 µm
Video Frame Rate NTSC: 5-30 fps / PAL: 5-25 fps
Visible f number f/1.6–f/4.4
Video & Recording
Video Compression H.264/H.265/MJPEG: four independent streams (2 visible, 2 thermal)

Ressources et assistance

Étude de cas

Les caméras FLIR protègent le hall de production de viande de Dovecote Park des incendies

Découvrir comment

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier