Flir Edge

Thermal Camera with Wireless Connectivity for iOS® and Android™ Smart Devices

299,00 €

Compatible with the NEW iPhone 17

The Flir Edge (formerly Flir One Edge) allows you to easily inspect hard-to-reach areas from any position or angle. This infrared camera for smart phones connects wirelessly so you can inspect out-of-view targets—or clip it onto your phone or tablet for one-handed operation. The wireless connection also allows the same camera to be used with both Android and iOS devices, making it easy to share tools with your team members.
Flir One images are enhanced with Flir VividIR™ for brilliant thermal resolution; activate Flir's proprietary MSX® to add visual camera details to thermal images so you can clearly identify problems. All your thermal images and videos are saved directly to your mobile device and can be uploaded automatically to Flir Ignite™ for seamless reporting, sharing, and organization.

Inspectez facilement n’importe où

Analysez facilement les cibles hors de portée ou hors de vue tout en visualisant confortablement les images à partir de votre appareil mobile, ou fixez la caméra FLIR ONE Edge Pro à votre appareil mobile pour une utilisation d’une seule main grâce à une prise naturelle.

Images et performances de haute qualité

Prenez des images thermiques de haute qualité, identifiez facilement les cibles et l’emplacement des problèmes grâce à FLIR MSX, VividIR et une résolution thermique de 160 × 120 (19 200 pixels).

Un outil professionnel

Avec une autonomie de batterie pouvant atteindre 2,5 heures et des capacités de charge rapide, la FLIR ONE Edge Pro est prête quand vous en avez besoin. Cette caméra robuste est classée IP54 et testée contre les chutes jusqu’à 2 mètres.

Fonction MSX d’amélioration des images

Les caméras de la série Flir Edge sont dotées de notre fonction MSX (imagerie dynamique multispectrale) unique, qui ajoute en temps réel des détails essentiels de la caméra à lumière visible intégrée à l’ensemble de l’image infrarouge. Le résultat : une image thermique « tout-en-un » précise qui comporte des éléments lumineux visibles facilitant l’identification et la localisation instantanée du problème thermique. La fonction MSX se produit en temps réel pour que vous puissiez la voir immédiatement à l’écran.

Tirez le meilleur parti de l’application Flir One

Les caméras de la série Flir One se connectent à votre appareil mobile via l’application Flir One, disponible sur Google Play et l’Apple App Store. Une fois connectée, l’application affiche un flux en direct à partir de votre caméra Flir One et peut télécharger vos images et vidéos enregistrées sur le cloud Flir IgniteTM. Vous pouvez également utiliser l’application pour modifier les paramètres de la caméra et de l’écran, accéder aux articles d’aide, activer des guides d’inspection étape par étape et trouver des applications tierces pour votre application spécifique.

Applications mobiles Flir One pour vos applications uniques

Nos partenaires tiers offrent une large gamme d’applications mobiles compatibles avec Flir One, et chacune offre des solutions adaptées à des besoins spécifiques. 

Consultez l’application RocketPlan, par exemple. Il numérise le processus de réclamation dans le cadre de la restauration.

Il existe également l’application MultiSens-1234, qui permet de tracer plusieurs données de capteurs dans le cadre de la surveillance de l’état, et l’application ThermaFY Home qui analyse l’efficacité énergétique de votre maison.

Cliquez ci-dessous pour explorer toutes les applications disponibles. Ou, si vous souhaitez développer une application ou intégrer la technologie thermique à votre application, créez un compte développeur dès aujourd’hui.

Applications tierces en vedette

Les applications mobiles compatibles Flir One peuvent offrir des solutions d’inspection, d’imagerie et de création de rapports adaptées à vos besoins spécifiques. Les exemples présentés comprennent :

  • Home Boost : aide les propriétaires à détecter les problèmes cachés qui augmentent les factures d'énergie.
  • HouseRater : permet aux constructeurs de maisons de collecter de nouvelles données d'efficacité énergétique pour les maisons.
  • iCertify : pour les tests, inspections et certifications électriques BS7671 sur le terrain.
  • Knauf Pro+ : aide l’espace d’audit à calculer les besoins en isolation et à détecter les pertes d’énergie potentielles.

Spécifications

Highlighted
Thermal Resolution 80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)
Battery life Approximately 2 hours 30 minutes
Object Temperature Range -20°C to 120°C (-4°F to 248°F)
Accuracy ±3°C (5.4°F) or ±5%. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)
Operating Temperature -10°C to 50°C (14°F to 122°F), battery charging 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
Imaging & Optical
Adjustable MSX distance 30 cm - Infinity
Focus Fixed 30 cm - Infinity
Frame Rate 8.7 Hz
HFOV/VFOV 54° ±1° / 42° ±1°
Image Modes MSX, Infrared, Visual
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Shutter Automatic/Manual
Thermal Resolution 80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)
Thermal Sensitivity/NETD 70 mK
Thermal Sensor Pixel size 12 µm, 8 to 14 µm spectral range
Visual Resolution 640 × 480
VividIR No
Power
Battery charge time 60–90 min for fully charged
15 min charging, from empty battery, gives 40 min operating time
Battery life Approximately 2 hours 30 minutes
Charging Method Female USB-C (5V/1A)
Measurement & Analysis
Accuracy ±3°C (5.4°F) or ±5%. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)
Measurement Corrections Emissivity; Reflected apparent temperature (22°C / 72°F)
Object Temperature Range -20°C to 120°C (-4°F to 248°F)
Spot Meter Hottest, Coldest and 3 spot measurement
General
Additional Integrations Available via device App Store. Development SDK available: https://www.flir.com/developer/mobile-sdk/
Battery charge monitor 0 to 100%
Clip Span 130 mm (min) / 195 mm (max)
Compatible with FLIR software FLIR ONE app, FLIR Ignite, FLIR Thermal Studio
Device Compatibility iOS ( version 17 and later) or Android (version 13 and later) smartphones and tablets
Dimensions (H x W x D) 37.5 mm × 35 mm × 149 mm (1.5 in × 1.4 in × 5.9 in)
Form Factor Phone
Remote Operation Up to 5 m (16.4 ft) from smart device
Weight 153 g (5.4 oz)
Environmental & Certifications
Certifications RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/EU
Drop test Drop from 2 m (6.56 ft)
Emissivity Settings Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30%
IP Rating IP54
Non-Operating Temperature -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Operating Temperature -10°C to 50°C (14°F to 122°F), battery charging 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Communication & Data Storage
Bluetooth Uses Bluetooth to set up the peer-to-peer Wi-Fi network that the camera creates to connect to the mobile device
Capture modes Video, Still image
Charging Female USB-C (5V/1A)
File Formats Radiometric JPG, MPEG-4 (file format MOV (iOS), MP4 (Android)
WiFi 802.11 a/b/g/n

Accessoires

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance FLIR ONE supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Export Restrictions