Fast Shipping

Flir One®

Professional Thermal Camera for iOS™ and Android® Smartphones

Top application
  1. Asset Reliability
  2. Building Diagnostics & Indoor Air Quality
  3. Electrical Inspection
  4. Liquid Leak Detection

Remarque sur la compatibilité :

Nous proposons des modèles FLIR ONE Gen 3 pour fonctionner avec diverses combinaisons de système d’exploitation (iOS ou Android) et de type de connecteur (USB-C, Lightning).

Veuillez vérifier votre modèle de téléphone et le type de connecteur avant de procéder à l’achat.

The Flir One® (formerly Flir One® Gen 3) is an affordable smartphone attachment thermal imaging camera designed to help professionals find problems faster and get more work done in less time. With MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) technology, which enhances thermal images by embossing details from the visual camera onto the thermal image, you’ll easily recognize where problems are located. Flir One cameras also provide a OneFit™ connector that adjusts and extends up to 4 mm to fit many popular protective cases. Whether inspecting electrical panels, looking for HVAC problems, or finding water damage, Flir One thermal imaging cameras enable users of all experience levels to work efficiently while on-the-go.

Now available with USB-C connector for iPhone!

Fonction MSX d’amélioration des images

Les caméras Flir One sont dotées de notre fonction MSX (imagerie dynamique multispectrale) unique, qui ajoute en temps réel des détails essentiels de la caméra à lumière visible intégrée à l’image infrarouge complète. Le résultat : une image thermique « tout-en-un » précise qui comporte des éléments lumineux visibles facilitant l’identification et la localisation instantanée du problème thermique. La fonction MSX se produit en temps réel pour que vous puissiez la voir immédiatement à l’écran.

Tirez le meilleur parti de l’application Flir One

Les caméras de la série Flir One se connectent à votre appareil mobile via l’application Flir One, disponible sur Google Play et l’App Store d’Apple. Une fois connectée, l’application affiche un flux en direct à partir de votre caméra Flir One et peut télécharger vos images et vidéos enregistrées sur le cloud Flir IgniteTM. Vous pouvez également utiliser l’application pour modifier les paramètres de la caméra et de l’écran, accéder aux articles d’aide, activer des guides d’inspection étape par étape et trouver des applications tierces pour votre application spécifique.

Applications mobiles Flir One pour vos applications uniques

Nos partenaires tiers offrent une large gamme d’applications mobiles compatibles avec Flir One, et chacune offre des solutions adaptées à des besoins spécifiques. 

Consultez l’application RocketPlan, par exemple. Il numérise le processus de réclamation dans le cadre de la restauration.

Il existe également l’application MultiSens-1234, qui permet de tracer plusieurs données de capteurs dans le cadre de la surveillance de l’état, et l’application ThermaFY Home qui analyse l’efficacité énergétique de votre maison.

Cliquez ci-dessous pour explorer toutes les applications disponibles. Ou, si vous souhaitez développer une application ou intégrer la technologie thermique à votre application, créez un compte développeur dès aujourd’hui.

Applications tierces en vedette

Les applications mobiles compatibles Flir One peuvent offrir des solutions d’inspection, d’imagerie et de création de rapports adaptées à vos besoins spécifiques. Les exemples présentés comprennent :

  • Home Boost : aide les propriétaires à détecter les problèmes cachés qui augmentent les factures d'énergie.
  • HouseRater : permet aux constructeurs de maisons de collecter de nouvelles données d'efficacité énergétique pour les maisons.
  • iCertify : pour les tests, inspections et certifications électriques BS7671 sur le terrain.
  • Knauf Pro+ : aide l’espace d’audit à calculer les besoins en isolation et à détecter les pertes d’énergie potentielles.
Thermal Imaging Camera Attachment
Track problems to the source with thermal imaging and MSX, making it easier to detect and diagnose issues.
Carry this lightweight, pocket-sized inspection tool with you to every job for convenient, on-the-go inspections.
Improve workflow and share images using the sleek, intuitive Flir ONE® mobile app without ever leaving the job site; and quickly create professional reports using Flir Thermal Studio software.

Spécifications

Highlighted
Thermal Resolution 80 × 60
Battery Life Approximately 1h
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Phone FLIR ONE Gen 3 - iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Gen 3 - Android (USB-C): Android
FLIR ONE Gen 3 – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent ofthe difference between ambient and scene temperature. Applicable 60s after start-up when the unit is within 15 °C – 35 °C and the scene is within 5 °C – 120 °C.
Operating Temperature 0 °C – 35 °C (32°F – 95°F) , battery charging 0 °C – 30 °C (32°F – 86°F)
Spot Meter One spot meter (centered).
Imaging & Optical
Adjustable MSX distance 0.3m – Infinity
Focus Fixed 15cm – Infinity
Frame Rate 8.7 Hz
HFOV_VFOV 50° ± 1° / 38° ± 1°
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava and Color Wheel
Shutter Automatic/Manual
Thermal Resolution 80 × 60
Thermal Sensitivity [MRDT] 150 mK
Thermal Sensor Pixel size 17 µm, 8 – 14 µm spectral range
Video and Still Image Display_Capture Saved as 1440 × 1080
Visual Resolution 1440 × 1080
Power
Battery charge time 40 min
Battery Life Approximately 1h
Measurement & Analysis
Accuracy ±3°C or ±5%, typical Percent ofthe difference between ambient and scene temperature. Applicable 60s after start-up when the unit is within 15 °C – 35 °C and the scene is within 5 °C – 120 °C.
Object Temperature Range -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Spot Meter One spot meter (centered).
General
Battery charge monitor 0 – 100%
Dimensions [H x W x D] 34 × 67 × 14 mm (1.3 × 2.6 × 0.6 in)
Phone FLIR ONE Gen 3 - iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Gen 3 - Android (USB-C): Android
FLIR ONE Gen 3 – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Weight 36.3 g
Environmental & Certifications
Certifications MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Drop test Drop from 1.5m
Emissivity Settings Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30% Reflected background temperature is 22°C
Non Operating Temperature -20°C – 60°C (-4°F – 140°F)
Operating Temperature 0 °C – 35 °C (32°F – 95°F) , battery charging 0 °C – 30 °C (32°F – 86°F)
Communication & Data Storage
Capture modes Video, Still image
Charging Female USB-C (5V/1A)
File Formats Still images – radiometric jpeg Video – MPEG-4 (file format MOV (iOS), MP4 (Android))
Video Male Lightning (iOS), Male USB-C (Android)

Resources & Support

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance FLIR ONE supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Added to cart