Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com.
FLIR Ignite
Cloud-Based Thermal Image Storage and Reporting Software
FLIR Ignite™ is a secure cloud storage and thermal imaging reporting software that gives you a seamless experience to directly upload, edit, organize, store, and share images and videos from select FLIR thermal cameras*. Stop wasting time copying images to other devices or backing up data with a USB cable. With FLIR Ignite, your images will automatically upload from your thermal camera to your Ignite account, allowing you to access files from a computer or mobile device whenever you need to. Edit thermal images while in the field and move files into custom folders to stay organized, then share findings with co-workers and clients using a password-protected link. You can even sync files to your computer for further analysis and generate detailed reports using FLIR Ignite's integrated reporting tools.
*Automatic upload feature currently works with select FLIR cameras: T5xx-Series, T8xx-Series, Exx-Series, Ex-Series, FLIR ONE-Series, GF77, and Cx-Series
Now available in 4 storage capacities: 1 TB, 100 GB, 10 GB, or 1 GB

Modification des images thermiques
La fonction de modification d’image, Ignite Image Edit, vous permet, à vous et à vos collaborateurs, de modifier vos images thermiques en ligne dans votre navigateur.
Parmi les fonctions, citons :
- Ajout, suppression ou modification de mesures telles que des points, des cases, des lignes, des ellipses, des fonctions polyarea (mesure de l’aire d’un polygone), des polylignes ou des deltas
- Modification du niveau et de la plage
- Modification d’un croquis existant à l’image et création d’un nouveau croquis
- Changement de palette
- Modification des modes de fusion
- Ajout d’isothermes
- Modification des paramètres d’image
- Ajout, modification et suppression d’annotations ou de notes de texte
- Enregistrement des images
*Nécessite un navigateur compatible WebGL 2.0.
**Image Edit est disponible sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

Graphiques des tendances de température
Créez des graphiques montrant les mesures de température au fil du temps afin de mieux analyser et comparer les changements de température. Exportez des graphiques sous forme d’images et ajoutez-les aux rapports pour les partager avec vos collègues, parties prenantes ou clients.
- Créez plusieurs graphiques de tendance de température
- Ajoutez jusqu’à cinq lignes de mesure par graphique
- Créez une zone de référence pour indiquer clairement une zone de sécurité thermique similaire aux isothermes
- Exportez vos graphiques sous forme de jpeg et joignez-les à un rapport ou partagez-les via Ignite
*Nécessite un navigateur compatible WebGL 2.0.
**Actuellement, la création de graphiques de tendance de température n’est disponible que sur l’ordinateur de bureau.

Vue comparative
La vue comparative vous permet de modifier plusieurs images et de les comparer côte à côte.
Parmi les fonctions, citons :
- Comparaison de l’image de référence et de l’image analysée l’une à côté de l’autre
- Importation de plusieurs images de Library (Bibliothèque) dans Image Edit (Modification d’image), ajout ou suppression ultérieure des images dans la galerie
- Transfert des paramètres d’image d’une image à une autre ou à toutes les images importées en même temps
- Liaison des images et réalisation des modifications simultanées aux deux images
*Nécessite un navigateur compatible WebGL 2.0.
**Actuellement, la vue comparative est disponible sur l’ordinateur de bureau uniquement.

Création de rapports professionnels
Sélectionnez des images dans votre bibliothèque et générez des rapports professionnels grâce à nos modèles intégrés.
Parmi les fonctions, citons :
- Réorganisation des images et des modules de données dans les paramètres de page
- Réglage des paramètres de l’image et de différents modules de données
- modification du texte de la page ;
- En-tête et pied de page personnalisés
- Sélection de la qualité d’image et du format papier dans les paramètres du rapport
*Nécessite un navigateur compatible WebGL 2.0.
** Actuellement, la caractéristique de création de rapports Ignite est disponible sur les ordinateurs de bureau uniquement.
Ressources et assistance
Export Restrictions
Ajouté au panier