Flir RS6780

Range and Scientific MWIR Camera

The FLIR RS6780 offers advanced detector, triggering, and synchronization capabilities in an environmentally protected package, making it easy to configure and integrate for successful data acquisition in the most demanding R&D applications. With a three-position motorized filter wheel and continuous metric zoom (CZ) lens, the RS6780 records sharply focused, high-quality thermal images in long-range and tracking applications. The standard 50-250 mm CZ lens can be factory-calibrated for temperature and radiance measurements, allowing researchers to use the radiometric camera system without sacrificing the flexibility of the optics platform.

Capture crisp thermal images of high-temperature targets with 640 x 512 resolution, a three-position filter wheel, and continuous metric zoom lens
Synchronize the camera with external events or instrumentation, control precisely when an image frame is generated with advanced triggering, and embed TSPI-accurate data timestamping
Easily integrate this lightweight system indoors or outdoors – the IP65 weatherproof enclosure provides protection in the harshest environments

FLIR RS6780 : Caméra thermique scientifique et de portée flexible pour les applications de recherche en défense

Le système FLIR RS6780 associe une caméra thermique radiométrique 3,0-5,0 μm 640 × 512 à un zoom métrique continu, soit une combinaison unique aux caméras scientifiques de portée Teledyne FLIR. Regardez cette vidéo pour découvrir exactement ce qui fait du système de caméra RS6780 une excellente option pour la mesure longue portée et le suivi de cible.

FLIR RS6780 : Caméra thermique scientifique et de portée pour applications commerciales

La caméra MWIR scientifique de portée FLIR RS6780 vous offre un moyen flexible d’enregistrer les informations de température pour répondre aux exigences de test difficiles. Regardez cette vidéo pour découvrir les capacités optiques uniques de la caméra FLIR RS6780, avec ses mesures de température précises et ses images thermiques parfaitement nettes quelle que soit la plage de zoom.

FLIR RS6780 : Optique flexible pour les applications de recherche en défense et commerciales

Dans cette vidéo, nous nous penchons sur les caractéristiques optiques flexibles de la caméra MWIR de portée et scientifique FLIR RS6780. Regardez la vidéo pour découvrir comment l’adaptabilité sans précédent de la caméra RS6780 en fait un système de caméra thermique idéal pour tout un éventail de scénarios de test en extérieur et en intérieur.

Now Playing

FLIR RS6780 : Caméra thermique scientifique et de portée flexible pour les applications de recherche en défense
FLIR RS6780 : Caméra thermique scientifique et de portée flexible pour les applications de recherche en défense

Now Playing

FLIR RS6780 : Caméra thermique scientifique et de portée pour applications commerciales
FLIR RS6780 : Caméra thermique scientifique et de portée pour applications commerciales

Now Playing

FLIR RS6780 : Optique flexible pour les applications de recherche en défense et commerciales
FLIR RS6780 : Optique flexible pour les applications de recherche en défense et commerciales

Spécifications

Highlighted
Resolution 640 × 512
Detector Pitch 15 µm
Spectral Range 3.0 – 5.0 µm
Detector Type FLIR indium antimonide (InSb)
Camera f-number f/4.0
Dynamic Range 14-bit
Frame Rate [Full Window] Programmable 0.0015 Hz to 125 Hz
Integration Time 480 ns to ~full frame
Standard Temperature Range 0°C to 350°C (32°F to 662°F)
Optional Temperature Range Using ND filters up to 3000°C
Focus Motorized FOV/focus
Imaging & Optical
Camera f-number f/4.0
Detector Pitch 15 µm
Detector Type FLIR indium antimonide (InSb)
Digital Zoom 1x, Auto (best fit), off
Dynamic Range 14-bit
Focus Motorized FOV/focus
Frame Rate [Full Window] Programmable 0.0015 Hz to 125 Hz
Image Time Stamp Internal precision timestamp, IRIG-B AM decoder, TSPI accurate
Integration Time 480 ns to ~full frame
Lens 50-250 mm continuous metric zoom - low latency metadata (with 3x afocal optional attachment - 150-750 mm)
Lens Cover Optional, motorized
On Camera Image Storage None
Operability ≥99.95% typical
Overlay Customizable (ability to toggle off)
Palette Selectable 8-bit
Pixel Clock 50 MHz
Radiometric Data Streaming Gigabit Ethernet (GigE Vision), CoaXPress Single Link 1.1
Readout Modes Asynchronous integrate while read, asynchronous integrate then read
Readout Type Snapshot
Resolution 640 × 512
Sensor Cooling Closed-cycle rotary
Spectral Range 3.0 – 5.0 µm
Standard Video SDI
Subwindow Modes Flexible windowing down to 16 × 4 (steps of 16 columns, 4 rows)
Thermal Sensitivity_NETD [typical] 27 mK typical
Video Modes SDI: 720p@50/59.9, 1080p@25/29.9, 480i@60 Hz, 576i@50 Hz
Measurement & Analysis
Accuracy ≤100°C ±2°C (±1°C typical), >100°C ±2% of reading (±1% typical)
Ambient Drift Compensation [with factory cal] Yes
Automatic Gain Control Manual, Linear, Plateau equalization, DDE
Optional Temperature Range Using ND filters up to 3000°C
Standard Temperature Range 0°C to 350°C (32°F to 662°F)
Communication & Data Storage
Command and Control GigE, CoaXPress (GenICam protocol supported over GigE or CXP), RS-232
Synchronization Modes Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync, IRIG, Lock-In
Trigger Mode(s) Trigger in, header based
General
Size (L x W x H) 544 mm × 177.8 mm × 213.9 mm (21.43 in × 7 in × 8.42 in) - (w/o 3x); 726.44 mm × 243.38 mm × 240.74 mm (28.6 in × 9.582 in × 9.478 in) - (w/3x)
Weight Without 3x afocal - 12.7 kg (28 lb), With 3x afocal - 16.78 kg (37 lb)
Power
Power 24 VDC (<24 W steady state)
Environmental & Certifications
IP Rating IP65
Mounting 5 × ¼" -20 tapped holes, 2x 3/8" -16 tapped holes
Operating Temperature Range -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier