Discontinued

FLIR Si124-LD

Industrielle, akustische Bildgebungskamera zur Erkennung von Druckluftlecks

Product Variations

Die FLIR Si124-LD akustische Bildgebungskamera kann Ihnen helfen, Druckluftlecks in Druckluftsystemen bis zu 10-mal schneller zu finden als herkömmliche Methoden. Diese leichte, einhändig bedienbare Lösung ist mit 124 Mikrofonen ausgestattet und erzeugt ein präzises akustisches Bild, das Ultraschallinformationen auch in lauten, industriellen Umgebungen visuell darstellt. Das akustische Bild wird in Echtzeit über ein Digitalkamerabild gelegt. Dadurch können Sie den Ursprung des Tons präzise lokalisieren. Die Si124-LD verfügt über ein Plugin, mit dem Sie akustische Bilder zur Offline-Bearbeitung, Analyse und erweiterten Berichterstellung in die FLIR Thermal Studio Suite importieren können. Die Feldanalyse und Berichterstellung können auch über den Cloud-Service FLIR Acoustic Camera Viewer durchgeführt werden. Durch eine regelmäßige Wartungsroutine kann der FLIR Si124-LD Einrichtungen helfen, Geld bei den Versorgungsrechnungen zu sparen und die Kosten für die Installation neuer Kompressoren hinauszuzögern.
Erhältlich in zusätzlichen Modellen mit kabelloser Akkuoption: Si124-PD für elektrische Versorgungsanwendungen oder Si124 für elektrische Versorgungs- und Leckerkennungsanwendungen. Sehen Sie sich die Modelle im entsprechenden Produktabschnitt unten an.

Schnelles Finden von Druckluftlecks
Mit akustischer Bildgebung lassen sich Druckluftlecks bis zu zehn Mal schneller als mit herkömmlichen Methoden erkennen
Minimieren hoher Anlagenkosten, Störungen und Ausfälle durch Sicherstellen des geeigneten Luftdrucks für pneumatische Geräte
Schweregrad von Lecks in Echtzeit bewerten mit diesem leichten, intelligenten Gerät, das mit einer Hand bedienbar ist.

Specifications

Highlighted
Acoustic Measurement 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Severity Assessment Si124-LD Acoustic Camera: N/A
Si124-LD Cordless: Automatic AI-based severity assessment including recommended actions
Distance from 0.3 m (1.0 ft) up to 130 m (430 ft)
Leak Rate In typical industrial environment:
• >0.032 l/min @ 3 bar from 3 m (9.8 ft)
• >0.05 l/min @ 3 bar from 10 m (32.8 ft)
Absolute minimum detection in quiet environment: 0.016 l/min @ 1.2 bar from 0.3 m (1.0 ft)
Bildgebung und optische Daten
Camera software update Automatic over Wi-Fi
USB via computer
Dynamic Range Low limit: <-15 dB
High limit: >120 dB
Field of view [FOV] 62° × 49°
Frame Rate Video: 25 fps
Acoustic image: 30 fps
Video Frame Rate 25 fps
Video Image Resolution 800 × 480
Zoom 2x digital zoom
Messung und Analyse
Acoustic Measurement 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Bandwidth 2 kHz to 65 kHz, adjustable range MEMS sampling frequency: 130 kHz
Distance from 0.3 m (1.0 ft) up to 130 m (430 ft)
Leak Rate In typical industrial environment:
• >0.032 l/min @ 3 bar from 3 m (9.8 ft)
• >0.05 l/min @ 3 bar from 10 m (32.8 ft)
Absolute minimum detection in quiet environment: 0.016 l/min @ 1.2 bar from 0.3 m (1.0 ft)
Severity Assessment Si124-LD Acoustic Camera: N/A
Si124-LD Cordless: Automatic AI-based severity assessment including recommended actions
Benutzeroberfläche
Display Size: 5 in. 800 × 480
Color: 24 bit RGB
Brightness: 1000 cd/m² (adjustable)
Input Device Resistive touchscreen
Power On Indicator LED (red)
Stromversorgung
Battery Li-Ion rechargeable battery pack (RRC 2040):
10.8 V, 3.35 Ah, 36.2 Wh
Usage: more than 2 h (depends on ambient conditions)
Charge time: 2 h
Max output: 12.6 V, 4 A
Battery Charger Si124-LD Acoustic Camera: Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A Max output: 13.8 V, 4.0 A
Si124-LD Cordless: Input: 19 to 26 VDC, 2.8 A
Max output: 17.4 VDC, 4.8 A
Battery weight 985 g (2.2 lb)
External Battery LiFePO 12 V 7 Ah, 84 Wh Usage: 7 h (depends on ambient conditions) Charge time: 4 to 6 h Max output: 13.8 V, 4.0 A
Internal Battery Li-Ion 6 Wh
Nominal Input Voltage Si124-LD Acoustic Camera: 12 V Max input: 15 V 2 A
Si124-LD Cordless: 12 V Max input: 15 V 2.5 A
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Operating And Storage Humidity Recommended 0 to 90%
Operating Temperature Range –10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Storage Temperature Range -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Allgemeine Angaben
Battery Cord Length 0.75 m (2.46 ft), extended 1.5 m (4.92 ft)
Battery Size 90 × 145 × 65 mm (3.5 × 5.7 × 2.6 in)
Packaging Type Cardboard box
Packaging Weight Si124-LD Acoustic Camera: 4.5 kg (9.9 lb)
Si124-LD Cordless: 4 kg (9 lb)
Size Camera: 315 × 169 × 160 mm (12.4 × 6.6 × 6.3 in)
Battery: 85 mm × 59 mm × 22 mm (3.34 in × 2.31 in × 0.86 in)
Total Weight [Including All Accessories] Si124-LD Acoustic Camera: 2.9 kg (6.4 lb)
Si124-LD Cordless: 1.25 kg (2.76 lb)
Weight Camera: 1.08 kg (2.38 lb)
Battery: 0.17 kg (0.37 lb)

Accessories

Resources & Support

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires Si124-Series, veuillez consulter le site Support.FLIR.com