Flir TrafiBot Dual AI™

Automatic Incident, Data Collection, and Fire Detection Camera with Embedded AI Deep Learning

FLIR TrafiBot Dual AI™ supports intelligent traffic management and improves roadway safety through the use of embedded AI and powerful FLIR AID algorithms, making automatic incident detection, traffic data collection and early fire detection more reliable than ever. This multispectral CCTV traffic solution outperforms non-AI based traffic cameras due to its ability to classify and evaluate events.

TrafiBot Dual AI™ increases its capacity to detect incidents within a scene using its patented 3D world tracker, anticipating speed and trajectory even when targets become obscured by other traffic. With a built-in tilt sensor to cut installation time in tunnels, a non-corrosive, marine grade stainless steel housing, and enhanced 4K resolution, FLIR TrafiBot Dual AI™ is the premium solution for enhanced roadway management in inter-urban environments.

Detect incidents and capture traffic data from tunnels, highways, and bridges
TrafiBot Dual AI uses three embedded AI models to classify and identify vehicles, objects, and vulnerable road users; plus, it employs Flir-patented 3D world tracking to track the movement of every object in it’s field of view.
Install TrafiBot Dual AI quickly thanks to the combo bracket suited for all surfaces with a three axis swivel that pans, tilts and rolls, eliminating the need for custom adapter plates.
TrafiBot Dual AI connects seamlessly with Flir Cascade and sends alerts with a pre and post incident time and high resolution video clips of the scene for immediate analysis.

IA embarquée

TrafiBot Dual AI surpasse les caméras de circulation non basées sur l’IA, compte tenu de sa capacité à apprendre et à affiner la manière dont elle évalue les événements. En fait, la caméra utilise trois modèles d’IA intégrés, l’un pour classer les objets tombés et les deux autres pour identifier les véhicules sur la vidéo et dans la caméra thermique, y compris les objets inhabituels tels que les trottinettes électriques, les camions de transport automobile et les usagers vulnérables de la route comme les piétons et les cyclistes.

La caméra utilise également de puissants algorithmes FLIR AID, qui offrent de meilleures capacités de détection des incidents. Et comme ses analyses sont intégrées, TrafiBot Dual AI n’est pas vulnérable aux goulots d’étranglement ou aux interruptions potentiels associés aux systèmes AID centralisés.

Suivi 3D pour suivre chaque objet

Grâce à son dispositif de suivi mondial 3D breveté, TrafiBot Dual AI bénéficie d’une capacité améliorée à détecter les incidents dans une scène. Lorsque les véhicules pénètrent dans son champ de vision, la caméra anticipe leur vitesse et leur trajectoire, même si elles sont masquées par le trafic.

TrafiBot Dual AI peut détecter les changements soudains de voie, le non-respect des distances de sécurité ou les conducteurs à contresens sans ligne de visée directe. Le système peut également faire la différence entre les véhicules arrêtés pendant les heures de pointe et ceux qui ont calé ou se sont arrêtés en raison d’une collision.

L’installation facile limite les fermetures de route

Le capteur d’inclinaison intégré au TrafiBot Dual AI réduit le temps d’installation et les retards de circulation, en particulier dans les tunnels aux murs inclinés. La caméra est dotée d’un pivot à trois axes qui panoramise, pivote et s’incline latéralement, éliminant ainsi le besoin de plaques d’adaptation personnalisées. Le capteur d’inclinaison s’étalonne également automatiquement, éliminant ainsi le risque d’erreur humaine.

Avec son cœur thermique rapide, haute résolution et très sensible, TrafiBot Dual AI garantit une détection, une vitesse, une précision et une fiabilité inégalées dès les premiers stades. Et avec une résolution thermique de 640 × 512, les opérateurs peuvent voir clairement, même dans de mauvaises conditions météorologiques ou dans un tunnel rempli de fumée.

S’intègre à FLIR Cascade

TrafiBot Dual AI s’intègre parfaitement à FLIR Cascade, notre plateforme logicielle robuste spécialement conçue pour collecter et organiser les données des caméras de surveillance du trafic FLIR. Vous pouvez connecter jusqu’à 300 caméras ou capteurs FLIR à un serveur Cascade autonome.

En cas d’incident routier, TrafiBot Dual AI enverra une alerte contenant de courts clips vidéo haute résolution de la scène avant et après l’incident pour une analyse immédiate. Les opérateurs de trafic peuvent ensuite utiliser leur VMS existant pour accéder à des séquences en direct à partir de la caméra elle-même.

Boîtier en acier inoxydable

TrafiBot Dual AI est logé dans un boîtier en acier inoxydable non corrosif de haute qualité classé IP 66/67. Il est conçu pour résister à tous les types de conditions météorologiques, y compris l’air salin et l’humidité, ainsi qu’aux jets d’eau haute pression des opérations de nettoyage des routes et des tunnels. 

Spécifications

Communications
Encoding Format AVC/H.264, HEVC/H.265, MJPEG
Interface 10/100/1000 Mbps
Maximum Streams 2
Outputs 2 (NO/NC)
RJ45 Interface 10/100/1000 Mbps
Supported Protocols IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, TLS1.2, IEEE802.1x
Electrical
Input Voltage 24 V AC/DC
PoE+ 802.3 at
MTBF_MTTR >10 years/30'
Power Consumption 12 W heater off (normal operation)
17 W heater on
Environmental
Housing material 316 L stainless steel, corrosion-free for harsh environments
Humidity 0% to 100%, no condensation
IP Rating IP66/IP67
Operating Temperature Range Continuous: -40°C to 60°C / -22°F to 140°F (sheltered, air temp)
Imaging & Optical
Detector Type Focal Plane Array (FPA), uncooled vanadium oxide microbolometer
Effective Pixels 3840 × 2160, 8 MP (4K)
Field of View HFOV: 26° to 53°
VFOV: 15° to 31°
Focal Length 6 mm to >22 mm (0.24 in to 0.87 in)
Horizontal Field of View [HFOV] 53°(W) to 26°(N)
Image Sensor 1/1.8" CMOS
Optical Zoom Motorized, 4K
Resolution Visual: 4K 3840 × 2160
Shutter WDR 120 dB
Spectral Range 7.5 to 13.5 µm
Thermal Resolution 640 × 512 (fast)
Mechanical
Dimensions Camera: 30.1 × 19.2 × 9.4 cm (11.8 × 7.5 × 3.7 in) excluding sunshield
Bracket: 32 × 17. 5 × 24 cm (12.6 × 6.9 × 9.4 in)
Mounting Ceiling, curved wall, and wall/pole mount options
Sunshield 316L C5 Marine grade, powder coated RAL9016
Weight Camera: 5.7kg (12.5 lb), Bracket: 3kg (6.6 lb)
System Overview
Data Interface 10/100/1000 Mbps
Dimensions [Incl. Sunshield] Camera: 36.6 × 20.2 × 10.4 cm (14.4 × 7.9 × 4.1 in) including sunshield

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier