Fiabilité de la détection dans les environnements difficiles

La technologie thermique FLIR permet aux professionnels de la sécurité de voir clairement dans l'obscurité totale, par grand soleil et à travers la fumée ou un brouillard léger. Capturant des images par la chaleur émise plutôt que grâce à la lumière visible, l'imagerie thermique FLIR surveille en continu l'équipement et signale immédiatement la signature thermique. Une large gamme d'objectifs et de capteurs thermiques compose le portefeuille inégalé de produits de sécurité thermique FLIR.

Détectez et arrêtez rapidement les intrus

L'imagerie thermique élimine le problème que peut poser l'obscurité et assure une détection des intrusions 24h/24 et 7j/7 le long des périmètres et dans les installations. Le contraste sans équivoque de la chaleur émise par une menace indésirable dans une image thermique permet aux opérateurs de localiser et de résoudre rapidement le problème.
Afficher toutes les caméras thermiques de sécurité
sec-thermal-vision-fSeries-id.jpg

Moins de fausses alertes grâce à l'analyse intelligente

Les plates-formes d'analyse vidéo avancées détectent et catégorisent les humains et les véhicules dans une scène thermique. Une différenciation rapide entre des menaces d'intrusion légitimes et des animaux ou des feuilles tombant d'un arbre réduit les fausses alertes, quelles que soient les conditions météorologiques.
sec-thermal-vision-fcSeries-id.jpg