Contrôle avancé du signal
Intelligent Transportation Systems
Flux de trafic plus sûr et plus efficace
Les capteurs de trafic FLIR vous aident à contrôler les intersections et à optimiser le flux de trafic pour les piétons, les cyclistes et les transports publics. L’automatisation des intersections et des passages pour piétons peut améliorer la sécurité globale et réduire les goulots d’étranglement dans les environnements urbains dynamiques.
Intersections alimentées par l’IA
Les capteurs thermiques et visibles équipés de l’IA détectent les véhicules, cyclistes et piétons en approche sans avoir besoin de zones préconfigurées. Contrôlez les intersections de manière fiable et recueillez des données précieuses sur le positionnement, la vitesse et la direction pour une vue complète et continue de vos routes.
Lire le témoignage


V2X et l’avenir des véhicules autonomes
Les capacités du V2X communiquent avec les véhicules et l’infrastructure à proximité pour avertir les conducteurs de situations potentiellement dangereuses, telles que les véhicules difficiles à briser et les conducteurs à contresens. Les unités embarquées et les unités routières (véhicule et infrastructure) envoient et reçoivent constamment des messages. Le V2X contribue également de manière importante à ouvrir la voie à une conduite connectée et automatisée.
Voir l’infographie

Capteurs au-dessus du sol pour le contrôle des feux tricolores
Les caméras à lumière visible, l’imagerie thermique et le radar détectent efficacement les véhicules, les cyclistes et les piétons en approche. Les zones de détection programmables permettent aux opérateurs routiers de surveiller les usagers de la route sur plusieurs voies à l’aide d’un seul capteur. La technologie de détection au-dessus du sol est facile à entretenir et offre une approche plus dynamique du contrôle des signaux que les boucles inductives traditionnelles.
Lire le témoignage


Protection des usagers vulnérables de la route
Les capteurs thermiques FLIR permettent aux opérateurs de tenir compte des déplacements des piétons et des vélos dans leurs stratégies de contrôle du trafic. Les caméras thermiques équipées d’analyses vidéo détectent et classent les cyclistes, les piétons et les véhicules. Les feux tricolores donnent ensuite la priorité aux cyclistes et aux piétons avant le trafic des véhicules si nécessaire, ce qui permet d’effectuer des passages piétons plus sûrs et plus efficaces.

Optimisez le flux de trafic grâce à l’analyse des données
Les analyses FLIR génèrent des données précieuses sur le comptage, l’occupation et la classification du trafic au niveau de la barre d’arrêt ou entre les intersections. FLIR intègre à la fois les données de présence et les données de circulation dans une seule source dans le Cloud. Il en résulte des données de qualité sur les intersections, notamment les temps de parcours, les ralentissements, les points d’origine et les analyses entre les points.
En savoir plus