Solutions de transport intelligentes

Réduisez les incidents et améliorez le flux de trafic

La capacité d’identifier et de répondre rapidement aux incidents sur les routes et dans les tunnels est un composant critique de tout système de gestion du trafic efficace. Les caméras et capteurs de trafic FLIR peuvent détecter de manière fiable les incidents, y compris les collisions, les véhicules arrêtés et les conducteurs à contresens, dans des conditions d’éclairage et météorologiques difficiles. Les caméras FLIR surveillent également les différents niveaux de flux de trafic et détectent les incendies dans les tunnels bien avant que les capteurs traditionnels ne s’activent.

Associer thermique et visuel pour une détection automatisée des incidents

Flir Dual AID associe une technologie d’imagerie thermique et visuelle de pointe à des analyses vidéo avancées pour fournir une solution complète de détection automatique des incidents, de collecte de données et de détection précoce des incendies. Les mesures et les alarmes de température en temps réel offrent des avantages majeurs par rapport aux technologies traditionnelles de détection des incendies.

L'utilisation de caméras thermiques s'est avérée particulièrement utile pour les entrées et les sorties de tunnel. Parce qu'elles détectent la chaleur et non la lumière, les caméras thermiques n'ont aucun problème avec les ombres ou la lumière directe du soleil et, par conséquent, elles peuvent détecter le trafic 24 h/24, 7 j/7 et dans toutes les conditions météorologiques.

Évitez les accidents secondaires grâce à la détection automatique des incidents

Une gestion efficace des incidents dépend entièrement de la rapidité de détection et de vérification. En quelques secondes, les solutions FLIR de détection automatique des incidents (DAI) détectent les véhicules arrêtés, les longues files d’attente, les véhicules lents, les objets tombés et les piétons pour aider à alerter les conducteurs et prévenir les accidents secondaires.
Lire le témoignage
Incident-detection-AID.jpg

Détection d’incendie dans les tunnels

Les caméras thermiques FLIR permettent aux opérateurs de détecter les incidents à un stade précoce. En cas d’incendie dans un tunnel, les caméras thermiques permettent aux opérateurs de la circulation de détecter les points chauds, de voir à travers la fumée et d’alerter les premiers intervenants avant que l’incendie ne puisse se propager.
En savoir plus
incident-detection-tunnel-fire-detection.jpg

Collecte de données de circulation

Les caméras et les capteurs FLIR contribuent à la sécurité des autoroutes en surveillant avec précision les flux de circulation et en classant plusieurs niveaux de conditions routières : fluides, denses, encombrés ou « stop and go ». Les plateformes de données FLIR surveillent également les files d’attente pendant les travaux routiers et calculent le temps de parcours en fonction du flux de circulation.
En savoir plus
incident-detection-traffic-data-collection.jpg
Ressource

Télécharger le guide

Obtenez un aperçu complet des solutions de transport Flir.

Télécharger
Ressource

Télécharger la matrice produit

Afficher et comparer les solutions interurbaines Flir

Télécharger
Ressource

Télécharger la matrice produit

Afficher et comparer les solutions urbaines Flir

Télécharger

Depuis le Centre de découverte

Étude de cas

Teledyne FLIR installe des capteurs de trafic FLIR TrafiOne primés pour améliorer la sécurité des piétons lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022

Read more
Scénario de cas d’utilisation

Protéger les piétons, les cyclistes et plus encore grâce à des capteurs thermiques intelligents

Read more
Étude de cas

Garder les tunnels norvégiens en sécurité grâce à la détection automatique des incidents

Read more
Notions fondamentales

L'évolution des intersections : des boucles à induction à l'intelligence artificielle

Read more
Choisir une caméra

Améliorer la sécurité et l’efficacité au niveau des intersections avec les solutions ITS FLIR

Read more
Hamburg traffic at an intersection
Étude de cas

La ville d’Hambourg utilise des capteurs thermiques pour améliorer le trafic urbain

Read more
Étude de cas

Les caméras FLIR détectent les intrus et permettent aux trains de rouler sans encombre

Read more
Étude de cas

Les capteurs de détection FLIR contribuent à réduire les embouteillages et à protéger les piétons

Read more