Die neue KF6 von FLIR ist die erste Wärmebildkamera der Branche, die speziell für den Einsatz auf Feuerwehrdrehleitern, Teleskopsteigern und Gelenkmasten entwickelt wurde. Die KF6 lässt sich am Ende einer geraden Stange oder am Leiterkorb befestigen und liefert den Feuerwehrleuten einen weitläufigen Wärmebild-Überblick über Dachkonstruktionen und andere erhöhte Gebäudestrukturen. Damit können sie selbst durch den dichtesten Rauch hindurch sehen, die heißesten Bereiche des Brandherds ausfindig machen und ihre Brandbekämpfungsmaßnahmen strategischer darauf ausrichten.

Die FLIR KF6 ist die erste montierbare OEM TIC speziell für Anwendungen aus der Höhe. Die KF6 bietet einen weitläufigen Wärmebild-Überblick über Dachkonstruktionen und andere erhöhte Gebäudestrukturen. Damit können sie selbst durch den dichtesten Rauch und völlige Dunkelheit hindurch sehen, um aus diesen zusätzlichen strategischen Perspektive effektivere Brandbekämpfungsmaßnahmen und ein besseres Situationsbewusstsein zu entwickeln.
Die KF6 kann einfach und sicher unter oder auf Drehleitern und am Ende von geraden Stäben befestigt werden. Ein einziges Kabel mit einem MIL-C-Steckverbinder bietet 10-32 VDC-Eingang und Composite-Videoausgang für eine einfache Installation.
Mit einer IR-Auflösung von 640 × 480 und einem 69° FOV, unterstützt durch das integrierte FSX™ Flexible Scene Enhancement, liefert die KF6 lebendige Wärmebilder zur besseren Orientierung und Strukturerkennung.

Specifications

Kommunikation und Datenspeicher
Power and Video Connector MIL-C-38999 13-polig, D38999/24FB35PN Gegenstecker: D38999/26FB35SN
Video Out Composite-Video-Ausgang, PAL-kompatibel
Bildgebung und optische Daten
Color Weiß und schwarz
Detector Type Focal Plane Array, ungekühlter Mikrobolometer
f number 1.4
Field of view [FOV] 69° x 56°
Focus Fest
Image Frequency 30 Hz
Image Modes TI-Basis-Brandbekämpfungsmodus
IR Thermal Resolution 640 × 480
Spectral Range 7,5 – 13,5 µm
Thermal Sensitivity_NETD <100 mK bei f/1,4
Video Standard PAL
Messung und Analyse
Accuracy ±10 °C oder ±10 % im hohen Verstärkungsbereich
Auto Range Ja
Isotherm Ja
Object Temperature Range Hoher Verstärkungsbereich: –25 °C bis +150 °C Niedriger Verstärkungsbereich: 0 °C bis +550 °C
Spot Meter 1,0
Temperature Unit °C
Allgemeine Angaben
Housing material Aluminium
Packaging Size 247 mm x 175 mm x 175 mm�
Size [L x W x H] 158 mm x 112 mm x 89 mm
Weight 1,2 ± 0,1 kg
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
EMC EN 61000-6-2:2005 (Störfestigkeit) EN 61000-6-3:2011 (Abstrahlung) FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung) ISO7637-2 Straßenfahrzeuge – Elektrisch Leitungsgeführte und gekoppelte Störungen – Teil 2: Elektrische, leitungsgeführte Störungen auf nur Versorgungsleitungen. (Störfestigkeit)
Encapsulation IP 67 (IEC 605 29)
Humidity [operating and storage] IEC 600 68-2-30, 24 Std., 95 % relative Luftfeuchte, 25 °C bis 40 °C, 2 Zyklen
Mounting Obenauf-Montage
Operating Temperature Range -32 °C bis +65 °C
Shock IEC 600 68-2-27, 25 g Halbsinuswellenspitze
Storage Temperature Range -40 °C bis +70 °C
Vibration IEC 600 68-2-6, 0,15 mm 10 Hz bis 58 Hz und 2 g 58 bis 500 Hz sinusförmig
Stromversorgung
Power Consumption Im Durchschnitt < 5 W bei 28 V DC
Power Input 10,5 – 32 V DC (ISO 7637-2)
Start Up Time < 20 Sekunden

Accessories