Discontinued

FLIR GF620

Optische Gasdetektionskamera

Product Variations

Die FLIR GF620 ist die erste hochauflösende Handkamera von FLIR, die Methan und weitere flüchtige organische Verbindungen (VOC-Emissionen) erkennt. Dank des bahnbrechenden IR-Detektors mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln können Forscher tausende Bestandteile messen und Scans nach Gasen aus sicherer Entfernung durchführen. Sie ist auch die erste FLIR OGI-Kamera mit einem Quantifizierungsmodus (Q-Modus), der die Einrichtung des optionalen QL320-Gasquantifizierungssystems optimiert.

Die nächste Generation der OGI-Technologie
Dank der viermal höheren Pixelanzahl innerhalb des Sichtfelds können Sie kleinere Lecks mit denselben Objektiven und Entfernungen wie bei den Vorgängermodellen erkennen.
Messen Sie Temperaturen bis zu 100 °C mit einer Genauigkeit von ±1 °C für einen optimalen Kontrast und einer verbesserte Erkennung im High Sensitivity Mode (HSM).
Senken Sie die Emissionen und vermeiden Sie Bußgelder, indem Sie die exakten Quellen von Emissionen bestimmen und Verluste mit dem Q-Modus und dem optionalen QL320-System berechnen.

Specifications

Highlighted
IR Resolution 640 × 480 Pixel
Detector Pitch 15 µm
NETD <20 mK bei 30 °C
Accuracy ±1 °C innerhalb der Temperaturspanne (0 °C bis 100 °C) oder ±2 % des innerhalb der Temperaturspanne abgelesenen Messwerts (>100 °C)
Spectral Range 3,2 – 3,4 µm
Hazardous Location Compliance N. Z.
Bildgebung und optische Daten
Automatic Image Adjustment Kontinuierlich/manuell, linear oder histogrammbasiert
Camera f_number f/1.59
Color palettes Eisen, Grau, Regenbogen, Arktis, Lava, Regenbogen HC
Detector Pitch 15 µm
Detector Type FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Dynamic Range 14 Bit
Field of view [FOV] 14,5° × 10,8°
Focal Length 38 mm
Focus Manuell
Frame Rate [Full Window] 60 Hz
Image Analysis 10 Spotmesser, 5 Felder mit Max./Min./Durchschnitt, Profil, Temperaturdifferenzen (ΔT), Emissionsgrad- und Messkorrekturen
Image Modes IR-Bild, visuelles Bild, High Sensitivity Mode (HSM)
IR Resolution 640 × 480 Pixel
Minimum Focus Distance 0,5 m
NETD <20 mK bei 30 °C
Non_Radiometric IR Video MPEG4 (bis zu 60 min./Clip) auf Speicherkarte
On Camera Display LCD-Widescreen-Display mit 800 x 480 Pixeln Neigbarer OLED-Sucher mit 800 × 480 Pixeln
Radiometric IR Video 15 Hz direkt auf Speicherkarte
Sensor Cooling Stirling Mikrokühler (FLIR MC-3)
Spectral Range 3,2 – 3,4 µm
Streaming Video Radiometrisches IR-Streaming auf PC über USB-Kabel. Nicht radiometrisches IR-Videostreaming: RTP/MPEG4
Total Pixels 307,200
Viewfinder Ja
Visual Image 3,2 Megapixel von integrierter visueller Kamera Lässt sich automatisch mit dem zugehörigen nicht-radiometrischen IR-Video verknüpfen
Visual Video MPEG4 (25 min./Clip) auf Speicherkarte
Zoom Stufenloser Digitalzoom 1x–8x
Messung und Analyse
Accuracy ±1 °C innerhalb der Temperaturspanne (0 °C bis 100 °C) oder ±2 % des innerhalb der Temperaturspanne abgelesenen Messwerts (>100 °C)
Standard Temperature Range -20 °C bis 350 °C
Stromversorgung
Battery Type Li-Ion-Akku
External Power Operation Netzteil 90 – 260 V AC, 50/60 Hz oder 12 V DC über KFZ-Anschluss
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Ambient temperature range -20 °C bis 50 °C
Encapsulation IP 54 (IEC 60529)
Hazardous Location Compliance N. Z.
Mounting Standard, 1/4-Zoll-20
Operating Temperature Range -20 °C bis 50 °C
Shock and Vibration 25 g (IEC 60068-2-27)/2 g (IEC 60068-2-6)
Storage Temperature Range -30 °C bis 60 °C

Accessories

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.