Lucha contra incendios

TIC Kx5-Series

Modelos mejorados de 2024

Los bomberos necesitan cámaras termográficas (TIC) diseñadas para ser resistentes y fáciles de usar sin sacrificar la claridad ni el rendimiento. Las cámaras termográficas Kx5-Series ofrecen la mejor calidad de imagen y nitidez que es clara de ver en escenas de bajo contraste. Esto significa que los bomberos pueden mejorar su conciencia situacional y percepción de profundidad, y navegar fácilmente por edificios ahumados para una búsqueda y rescate más eficientes y la ubicación de la escena de incendio.

Una cámara termográfica para cada bombero

Vaya más allá

Obtenga la visión clara que necesita, incluso a través del humo negro más espeso. Las cámaras termográficas Kx5 proporcionan una claridad de imagen térmica excepcional a altas temperaturas para que pueda navegar de forma segura por las escenas de incendios.

Combatir incendios estratégicamente

Las cámaras termográficas Flir ayudan a los comandantes de incidentes con su plan estratégico de ataque, visualizando la escena y localizando puntos calientes peligrosos para que puedan tomar mejores decisiones al dirigir recursos.

Invierta en fiabilidad

Desde la K45 hasta la K65 compatible con NFPA® 1801-2021, las cámaras termográficas Flir están diseñadas para soportar las condiciones más duras de extinción de incendios, ya sea una caída de dos metros, un rociado de agua pesada o temperaturas extremadamente altas.

El Flir K65 compatible con NFPA

 La K65 está diseñada para cumplir plenamente con la norma NFPA 1801-2021 para termógrafos que cubre la usabilidad, la calidad de imagen y la durabilidad.

La K65 produce una imagen ultra nítida que muestra detalles extraordinarios estructurales, de bordes y otros detalles reconocibles al instante. 

Soporta una caída desde dos metros sobre un suelo de hormigón, es resistente al agua (IP67) y funciona a pleno rendimiento hasta 260 °C/500 °F durante 5 minutos. 

Adecuado para su uso en condiciones peligrosas y potencialmente explosivas con el puerto USB y el compartimento de la batería sellados para restringir la entrada en condiciones normales de funcionamiento.

Ofreciendo el sexto sentido en la extinción de incendios durante 10 años y contando

Which Camera Should I Choose?

Flir K65

Flir K65

$5,499.00

  • NFPA® 1801-2021 compliant
  • 320 × 240 thermal resolution
  • Low range: -20°C to 150°C (-4°F to 302°F), High range: 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) and <30 mK NETD
View Product

IR Resolution

320 × 240 pixels

Display

4 in. LCD, 320 × 240 pixels, backlit

Object Temperature Range

–20°C to 150°C (–4°F to 302°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F)

IR Resolution

320 × 240 pixels

Display

4 in. LCD, 320 × 240 pixels, backlit

Object Temperature Range

–20°C to 150°C (–4°F to 302°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de soporte de la Kx5-Series, visite Support.FLIR.com