VISIÓN TÉRMICA AVANZADA

Serie Scout Pro

En entornos de alto riesgo y situaciones críticas para el tiempo, los servicios de emergencia necesitan un socio en el que puedan confiar: ágil, consciente y activo. La Flir Scout Pro responde a la llamada. Diseñado en colaboración con las fuerzas de seguridad y los profesionales de la seguridad pública, el monocular de infrarrojos Scout Pro está equipado para funcionar en terrenos rurales desafiantes y entornos urbanos impredecibles.

En vigilancia, búsqueda, intervención o búsqueda y rescate, el monocular térmico Scout Pro le ofrece termografía en tiempo real, lo que le permite proteger y servir con confianza.

Flir Scout Pro Series: Designed for the Heat of the Action
Our Scout Pro Series models are designed for the heat of the action, allowing you to perform the below tasks with optimal efficiency.
Designed to excel in active, dynamic settings, the Scout Pro infrared monocular provides a vital edge during high-stakes pursuit and intervention scenarios. The wireless communication feature offers discreet, secure operation, making this thermal monocular ideal for for covert operations where every second counts.
Scout Pro’s extended range and high-resolution imaging make it a powerful tool for situational awareness during surveillance. The lightweight, ergonomic thermal spotter enables steady, clear viewing across wide areas without compromising mobility or tactical efficiency.
In time-critical situations, from wilderness rescues to urban search missions, the FLIR Scout Pro thermal monocular is a reliable companion for detecting missing persons. With its superior range and high clarity, you can be sure that every possible detail is captured, supporting rapid, life-saving action.

Scout Pro

Now Playing

Scout Pro
Scout Pro

Now Playing

Now Playing

Interacción optimizada

La interfaz de usuario de la Scout Pro está optimizada para un funcionamiento fluido y eficiente, eliminando menús superpuestos para garantizar que su enfoque permanezca en el objetivo. Este observador térmico de cámara monocular, que comparte imágenes y vídeos en tiempo real a través de la aplicación integrada, mejora la colaboración táctica sobre el terreno.

Fiabilidad táctica

Diseñado para ofrecer fiabilidad, el diseño con IP67-rated de la Scout Pro es capaz de soportar caídas desde 2 metros y rendir en condiciones difíciles, incluso bajo el agua. Con una duración de la batería de 6 horas y una base de carga opcional, la Scout Pro permanece activa durante toda su actividad.

Optimizado para una detección humana eficiente

Con su resolución térmica avanzada de 640 × 480 y su rango de detección de 500 metros, el monocular térmico Scout Pro ofrece imágenes de alta definición que garantizan una detección, un seguimiento y una identificación precisos de los sujetos en condiciones de poca o ninguna luz.

Exponga sus alrededores

Con la Scout Pro, la visión sobre el terreno se transforma a través de una mayor claridad y profundidad. Obtenga visibilidad en espacios oscuros y paisajes extensos, manteniendo a las personas y los lugares seguros.

Aplicación Flir Responder

La nueva aplicación Flir Responder* ofrece a los servicios de emergencia un control total sobre sus cámaras monoculares Scout Pro para una mayor visibilidad durante la misión y, lo que es más importante, una mejor oportunidad de entrenamiento.

*Disponible a través de Apple Store y Google Play.

Cubra la brecha entre el aula y la formación en directo a través de la transmisión inalámbrica de la cámara a la aplicación, proporcionando visibilidad en grupos más amplios.

Transfiera fácilmente imágenes y vídeos recopilados en la escena para su análisis, elaboración de informes y más formación.

Configure su cámara y asegúrese de tener el firmware más reciente con actualizaciones inalámbricas.

Quote Carousel

Which Camera Should I Choose?

Flir Scout Pro III

Flir Scout Pro III

$3,899.00

  • 640 × 480 thermal resolution
  • 1500 m (1600 yds) human detection range
  • Wireless video streaming functionality through First Responder App
View Product

Detector Resolution

640 × 480, VOx microbolometer

Thermal Sensitivity

<38 mK @ 30°C (86°F)

Display resolution

XGA 1024 × 768

Flir Scout Pro II

Flir Scout Pro II

$3,199.00

  • 640 × 480 thermal resolution
  • 1000 m (1100 yds) human detection range
  • Wireless video streaming functionality through First Responder App
View Product

Detector Resolution

640 × 480, VOx microbolometer

Thermal Sensitivity

<38 mK @ 30°C (86°F)

Display resolution

XGA 1024 × 768

Flir Scout Pro™

Flir Scout Pro™

$2,399.00

  • 640 × 480 thermal resolution
  • 500 m (550 yds) human detection range
  • Wireless video streaming functionality through First Responder App
View Product

Detector Resolution

640 × 480, vox microbolometer

Thermal Sensitivity

<38 mK @ 30°C (86°F)

Display resolution

XGA 1024 × 768

Detector Resolution

640 × 480, VOx microbolometer

Detector Resolution

640 × 480, VOx microbolometer

Detector Resolution

640 × 480, vox microbolometer

Thermal Sensitivity

<38 mK @ 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity

<38 mK @ 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity

<38 mK @ 30°C (86°F)

Display resolution

XGA 1024 × 768

Display resolution

XGA 1024 × 768

Display resolution

XGA 1024 × 768

Recursos y asistencia