Nota: Para obtener más recursos Si2-Series, visite Support.FLIR.com.


Cámaras de imágenes acústicas Si2-Series
Supervisión de las condiciones con un generador de imágenes acústicas de la Si2-Series de Flir
Las fugas de aire comprimido, las fugas de gas especializadas, los fallos mecánicos y las descargas parciales eléctricas son problemas costosos del sistema que consumen energía, lo que hace que su empresa se enfrente a costes imprevistos y posibles problemas de producción/tiempo de actividad. La generación de imágenes ultrasónicas con una cámara acústica es una forma eficaz de detectar estos problemas de equipo como parte de un plan completo de gestión de activos. La serie Si de Flir es la solución perfecta para localizar áreas comprometidas en sus sistemas de aire comprimido e identificar problemas de descarga parcial en sistemas eléctricos de alto voltaje. Este detector ligero con una sola mano puede ayudarle en aplicaciones de servicios públicos, fabricación e ingeniería a identificar pérdidas de eficiencia y posibles fallos hasta 10 veces más rápido que los métodos tradicionales, con una formación mínima.
Calcular el retorno de la inversión de la serie Si Solicitar demostración
¿Por qué elegir una cámara acústica Flir ?
Funcionamiento sencillo con una sola mano
Puede mantener una mano libre mientras inspecciona los componentes para la seguridad del operador y para reducir la tensión del cuello.
Detección de sonido superior con 124 micrófonos
Las cámaras de la serie Si tienen 124 micrófonos, lo que puede ayudarle a captar ruidos muy silenciosos a larga distancia para la obtención de imágenes acústicas. Esto es especialmente importante al inspeccionar sistemas de alto voltaje y sus posibles fugas de aire, que requieren una distancia segura del equipo energizado. La fuerza de una señal sonora disminuye significativamente a medida que se aleja de su fuente. La solución es aumentar el número de micrófonos: si se cuadruplica el número de micrófonos, se duplica esencialmente el rango de detección del sonido. Utilizan un rango dinámico optimizado para equilibrar las capacidades de frecuencia con la distancia que recorre el sonido. Desea que sus detectores utilicen las frecuencias más bajas posibles para obtener la distancia más larga.
Escalabilidad empresarial
Garantice un uso y mantenimiento óptimos de los equipos en entornos industriales a gran escala con gestión de flotas, integración de datos en la nube y actualizaciones de software OTA. El software compatible también ofrece la capacidad de integrarse en historiales de datos, opciones de creación de informes en la nube y el escritorio, y combinar sus programas de inspección de IR y acústica. Los usuarios de la serie Si también pueden aprovechar la función Organización; una solución fácil de usar que simplifica la tarea de realizar un seguimiento de los informes realizados en ubicaciones separadas por diferentes cámaras y usuarios.
Capacidades de aprendizaje automático
La serie Si de Flir utiliza aprendizaje automático para distinguir las otras características del patrón de sonido creado por las fugas y PD del fondo. Es la misma forma en que se distingue entre una armónica y una campana que toca la misma nota. Gracias al gran número de micrófonos sensibles combinados con un moderno procesamiento informático que utiliza el aprendizaje automático, somos capaces de distinguir entre el ruido de fondo y el ruido creado por los defectos debido a propiedades distintas de la frecuencia.

Qué buscar en un generador de imágenes acústicas
Para asegurarse de que está eligiendo el equipo adecuado, eche un vistazo crítico al rango de frecuencia de su cámara. Es posible que piense que necesita el rango más amplio posible para captar el rango más amplio de sonidos. Sin embargo, en realidad, la gama de frecuencias más eficaz para la detección de una fuga de aire comprimido está entre 20 y 30 kHz. Esto se debe a que el uso del rango de 20 a 30 kHz ayuda a distinguir las fugas de aire comprimido del ruido de fondo en una fábrica.
En la búsqueda de la reducción del ruido, cuanto más mejor. Las cámaras de imágenes acústicas suelen emplear docenas de micrófonos de sistema microeléctrico-mecánico (MEMS) para recopilar y caracterizar el sonido. Aunque los MEMS son pequeños, utilizan poca potencia y son muy estables, también generan su propio ruido que interfiere con la capacidad de un micrófono individual para captar sonidos muy silenciosos. La solución es aumentar el número de micrófonos en uso; simplemente duplicar el número de micrófonos mejora la relación señal-ruido lo suficiente como para eliminar tres decibelios de sonidos no deseados.

Compatibilidad con Flir Thermal Studio
El complemento de la serie Si de Flir para Flir Thermal Studio le permite importar imágenes de generadores de imágenes acústicas de la serie Si de Flir a Flir Thermal Studio. Edite y analice imágenes fácilmente y cree informes avanzados. Con el complemento, tiene soporte para clasificación automática de fallos, indicación de gravedad, acción recomendada para inspecciones de servicios públicos, estimación del volumen de fugas y ahorro de costes por fugas de aire. Combine imágenes acústicas con termografía de detectores de infrarrojos de mano Flir como la Flir E8 Pro para la detección de fugas de agua en el mismo informe.
Flir Si2-LD™
- 1280 × 720 video image resolution
- 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
- Detect compressed air leaks from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Leak Rate
0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)
Flir Si2-PD™
- 1280 × 720 video image resolution
- 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
- Detect compressed air leaks, gas leaks, and partial discharges from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Flir Si2-Pro™
- 1280 × 720 video image resolution
- 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
- Detect partial discharge from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Leak Rate
0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Recursos y asistencia