Cámaras de imágenes de humo para entornos explosivos

Cámara acústica Flir Si2x-Series

En entornos en los que el polvo y los vapores explosivos son una amenaza constante, la seguridad y la eficiencia son primordiales. El polvo combustible de la agricultura a los productos de madera puede convertir un día rutinario en un desastre al aumentar el riesgo de incendios y explosiones. Por lo tanto, también pueden emitirse vapores explosivos durante la producción petroquímica, de petróleo y gas, así como gases emitidos durante la producción farmacéutica, la minería, el tratamiento de aguas residuales y la generación de energía.

Las cámaras acústicas con certificación ATEX Si2x-Series de Flir proporcionan una solución de mantenimiento predictivo de siguiente nivel, que combina la detección avanzada de fugas y la identificación de fallos con la certificación ATEX para los entornos más peligrosos. Diseñada para mantener sus operaciones seguras y funcionando sin problemas, la Si2x ayuda a gestionar los riesgos asociados con entornos explosivos.

El Flir Si2x es la clave para mantener la seguridad, reducir costes y aumentar la productividad. 

Cámara de imagen acústica Flir Si2x para ubicaciones peligrosas

  • Petróleo y gas
  • Productos químicos
  • Amoníaco e hidrógeno
  • Aguas residuales
  • Generación de energía
  • Productos farmacéuticos
  • Líneas de fabricación de pinturas
  • Alimentos y bebidas
  • Agricultura
  • Madera y productos derivados
  • Procesamiento de alimentos
  • Procesamiento de metales
  • Pulpa y papel
  • Automoción
  • Etanol

¿Por qué elegir la Si2x-Series para entornos de polvo explosivo y vapor?

Certificado para su uso en atmósferas explosivas: gas y polvo.

El Flir Si2x está certificado para su uso en atmósferas explosivas, lo que le da tranquilidad en entornos de alto riesgo.

Reduce costes y mejora la eficiencia energética

Las cámaras Si2x detectan con precisión incluso las fugas más pequeñas, lo que le ayuda a evitar la pérdida de energía y reducir los costes operativos. Con estimaciones en tiempo real del volumen y el coste de las fugas, podrá tomar decisiones más rápidas y con mayor conocimiento de causa para mantener la eficiencia.

Supervisión completa

Desde la cuantificación de gas presurizado hasta la detección de fallos mecánicos, la Flir Si2x es una herramienta versátil que mejora los protocolos de seguridad y su eficiencia operativa.

Detección más rápida y precisa

Los métodos tradicionales de detección de fugas no pueden igualar la velocidad y la precisión de la Flir Si2x. Cuantifica eficazmente fugas en gases industriales como aire comprimido, amoniaco, hidrógeno, dióxido de carbono, metano, helio y argón.

Capacidades de detección de fallos mecánicos

El modo de detección de fallos mecánicos de la cámara identifica y mide rodamientos potencialmente defectuosos, manteniendo su equipo en condiciones óptimas.

Herramienta de inspección por ultrasonido escalable

Al margen de la envergadura de la instalación, la Flir Si2x ofrece una solución escalable que se adapta a sus necesidades concretas.

Formación mínima necesaria

Diseñada para ser fácil de usar, la interfaz intuitiva de la Si2x requiere una formación mínima, lo que la hace accesible a todos los miembros del equipo y garantiza auditorías de seguridad completas con un tiempo de inactividad mínimo.

Flir Si2x-LD™

Flir Si2x-LD™

  • 1280 × 720 video image resolution
  • Detect compressed air leaks and gas leaks from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
  • Certified for use in many hazardous gas and explosive dust environments
View Product

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Leak Rate

0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)

Flir Si2x-Pro™

Flir Si2x-Pro™

  • 1280 × 720 video image resolution
  • Detect compressed air leaks, gas leaks, and partial discharges from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
  • Certified for use in many hazardous gas and explosive dust environments
View Product

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Severity Assessment

Automatic AI-based partial discharge severity assessment including recommended actions onboard camera

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Severity Assessment

Automatic AI-based partial discharge severity assessment including recommended actions onboard camera

Leak Rate

0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la Si2x-Series, visite Support.FLIR.com