Cámara termográfica compacta

Serie Cx

Las cámaras térmicas compactas de la serie Cx de Flir son herramientas de inspección portátiles de bolsillo, perfectas para profesionales que necesitan una cámara termográfica cómoda para identificar y solucionar problemas. Inspeccione y analice rápidamente las diferencias de calor entre los activos objetivo con la ayuda de imágenes ricamente detalladas mejoradas por MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada de Flir y, a continuación, cargue automáticamente estos datos en la nube de Flir Ignite™ para compartirlos, almacenarlos, analizarlos y elaborar informes.

Con una gama de opciones, desde la C3-X introductoria hasta la nueva C8 de mayor resolución, más la Cx5 para su uso en entornos industriales peligrosos, la serie Cx ofrece soluciones fáciles de usar y fáciles de transportar diseñadas para ajustarse a su presupuesto por menos de 1000 USD.

Ventajas de la serie Flir Cx

Las cámaras portátiles de bolsillo de la serie Cx, fáciles de usar, aceleran las inspecciones de edificios, mecánicas y eléctricas al capturar fallos ocultos en termografías que puede compartir, analizar e informar al instante.

Evite costosos tiempos de inactividad mediante inspecciones térmicas periódicas con la serie Flir Cx. Los usuarios graban rápidamente imágenes térmicas y las cargan automáticamente en la nube de Ignite™, donde las plantillas avanzadas de informes eliminan los pasos manuales, para que los técnicos puedan centrarse en la resolución de problemas en lugar de en la documentación.

Encuentre daños ocultos por agua, huecos de aislamiento, fugas de aire y más a través de inspecciones periódicas de edificios y climatización con una cámara térmica de la serie Cx. Las imágenes MSX patentadas en coqueteo garantizan que tenga las imágenes claramente detalladas que necesita para diagnosticar problemas en el acto.

Reduzca los costes de mano de obra con inspecciones hasta un 40 % más eficientes para vehículos eléctricos, sistemas mecánicos y más. Los flujos de trabajo conectados ayudan a los equipos a identificar fallos más rápido y actuar antes, lo que reduce las reparaciones no planificadas. 

Imágenes dinámicas multiespectrales Flir MSX

MSX® es una tecnología patentada de generación de imágenes Flir que produce imágenes térmicas ricamente detalladas al unir los espectros visual y térmico.

Esta innovadora tecnología, basada en el exclusivo procesador integrado de Flir, utiliza una cámara digital interna para mejorar las imágenes térmicas en tiempo real. MSX utiliza una imagen visual de alto contraste para repujar aspectos clave de la escena sobre una imagen térmica completa.

Cargar, editar, compartir e informar

Las cámaras de la serie Flir Cx ofrecen carga automática de imágenes con Flir Ignite para que pueda compartir imágenes de inmediato, editarlas o crear informes profesionales. Analice imágenes térmicas sobre el terreno y mueva los archivos a carpetas personalizadas para mantenerse organizado y, a continuación, comparta los hallazgos con compañeros de trabajo y clientes utilizando un enlace protegido con contraseña. Incluso puede sincronizar archivos con su ordenador para un análisis más detallado y generar informes detallados utilizando las herramientas de informes integradas de Ignite.

Inspeccione de forma segura con el Cx5

La Cx5 permite a los usuarios investigar posibles problemas desde una distancia segura, eliminando la necesidad de permisos de trabajo en caliente en áreas consideradas peligrosas debido a gas, vapor o polvo. Cumple con los estándares de respiración restringida y protección contra el polvo.

Which Camera Should I Choose?

Flir Cx5

Flir Cx5

$2,049.00

  • Flir C5 features + ATEX housing
  • 160 × 120, max temp. 400°C (752°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

Accuracy

At ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±5°C (±9°F), 100°C to 400°C (212°F to 752°F): ±5%

Digital Camera

5 MP

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

Flir C8

Flir C8

$899.00

  • 320 × 240 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 450°C (842°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

IR Resolution

320 × 240 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<50 mK

Accuracy

Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%

Flir C5

Flir C5

$599.00

  • 160 × 120 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 400°C (752°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

Accuracy

At ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F), 100 to 400°C (212 to 752°F): ±3%

Digital Camera

5 MP

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

Flir C3-X

Flir C3-X

$499.00

  • 128 × 96 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 300°C (572°F)
  • Automatic level/span
View Product

IR Resolution

128 × 96 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<70 mK

Accuracy

0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100 to 300°C (212 to 572°F): ±3% [ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F)]

Accuracy

At ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±5°C (±9°F), 100°C to 400°C (212°F to 752°F): ±5%

IR Resolution

320 × 240 pixels

Accuracy

At ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F), 100 to 400°C (212 to 752°F): ±3%

IR Resolution

128 × 96 pixels

Digital Camera

5 MP

Thermal Sensitivity/NETD

<50 mK

Digital Camera

5 MP

Thermal Sensitivity/NETD

<70 mK

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

Accuracy

Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

Accuracy

0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100 to 300°C (212 to 572°F): ±3% [ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F)]

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie Cx, visite Support.FLIR.com