Cámara de infrarrojos de la serie Pro con Ignite™ Cloud

Claramente más eficiente

La serie Flir Ex Pro cambiará la forma en que realiza las inspecciones. Con una resolución térmica de hasta 320 × 240 e imágenes térmicas vibrantes compatibles con MSX® (imagen dinámica multiespectral) patentada por Flir, localizará problemas antes de que se conviertan en costosos problemas. Después de capturar una imagen con su E8 Pro, E6 Pro o E5 Pro, puede añadir notas y organizar sus archivos desde la pantalla táctil de 3,5 pulgadas. Cargue sus archivos directamente en la nube de Flir Ignite, donde puede editarlos y compartirlos con clientes o miembros del equipo, y crear informes rápidos desde cualquier dispositivo. Las actualizaciones inalámbricas (over-the-air, OTA) garantizan que la cámara siempre tenga el firmware más reciente, para que no tenga que pensar en ello. 

Cambie su flujo de trabajo con la serie Ex Pro de FLIR

Detecte problemas antes de que afecten a su negocio

Mejore la supervisión de activos y la velocidad y eficacia de la solución de problemas, con una resolución térmica de hasta 320 × 240 y mejora de imagen MSX.

Transfiera y comparta datos sin complicaciones

Elimine la necesidad de cables USB y unidades flash. Con FLIR Ignite, puede cargar archivos directamente en la nube, editar imágenes desde cualquier lugar y compartir de forma segura imágenes e informes con clientes y compañeros. 

Mida la temperatura con precisión

La serie Ex Pro puede medir con precisión temperaturas de -20 a 550 °C (de -4 a 1022 °F) para manejar una variedad de escenarios.

Uso para muchas aplicaciones

Las cámaras de infrarrojos Ex Pro están diseñadas para ser perfectas para una gran cantidad de aplicaciones e inspecciones, incluidas las eléctricas, de edificios y de climatización.

Llévela a cualquier trabajo

Las cámaras de la serie Ex Pro son resistentes y ligeras, cuentan con la clasificación IP54 y han sido probadas para soportar una caída de 2 m (6,6 pies).

Descubra lo exclusivo de la serie Ex Pro

La mejora de imagen MSX patentada por Flir proporciona imágenes térmicas muy detalladas para ayudarle a reconocer rápidamente dónde se encuentra un problema.

Añada anotaciones detalladas a cada imagen que capture en la pantalla táctil de 3,5 pulgadas para ayudarle a mantenerse más organizado. Las imágenes y las notas se cargarán automáticamente en la nube de FLIR Ignite™ para facilitar la elaboración de informes.

Ahorre tiempo en los ajustes manuales. Elija un área pequeña de enfoque con un solo toque en la pantalla: la cámara ajustará automáticamente el nivel y el intervalo basándose en el contraste térmico en ese punto de la imagen.

Con las herramientas de medición Delta T que cumplen con NFPA 70B ahora integradas en las cámaras de la serie Ex Pro, puede ahorrar mucho tiempo calculando ∆T en la cámara sin pasos adicionales.  

Optimice sus inspecciones con herramientas de software avanzadas

FLIR cuenta con herramientas de software compatibles con nuestras cámaras de la serie Ex para que el análisis de datos y la creación de informes sean rápidos y sencillos. Utilice la nube gratuita de FLIR Ignite™ en iOS® o Android™ para importar, analizar y ajustar imágenes sobre la marcha. Para proyectos más extensos, FLIR Thermal Studio Suite le permite gestionar miles de imágenes y vídeos térmicos, crear informes personalizados y reducir el tiempo de edición e informes. Maximice su inversión en cámaras de infrarrojos explorando tanto FLIR Ignite como FLIR Thermal Studio.

Protegido, conectado y formado

No solo recibe el poder de la termografía al comprar una cámara Flir Ex Pro-Series. Cada compra incluye almacenamiento en línea, garantía ampliada y acceso a nuestro programa de formación en línea sin coste adicional.

Nuestro paquete Flir Ex Pro incluye:

  • 5 años de garantía Flir Protect (¡valor de 250 a 400 USD!)
  • 12 meses de software en la nube Flir Ignite Pro con 100 GB de almacenamiento en la nube, creación de informes profesionales y comparación de imágenes (¡Valor de 199 USD!)
  • Formación en línea sobre fundamentos de la termografía y Flir Ex Pro de Flir Academy (¡valor de 399 USD!)

Which Camera Should I Choose?

Flir E8 Pro

Flir E8 Pro

$2,799.00

  • 320 × 240 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
  • <40 mK thermal sensitivity for most clarity and accuracy
View Product

IR Resolution

320 × 240 (76,800 pixels)

Thermal Sensitivity/NETD

<0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)

FLIR E6 Pro

FLIR E6 Pro

$1,899.00

  • 240 × 180 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
  • <50 mK thermal sensitivity for improved image clarity
View Product

IR Resolution

240 × 180 pixels (43,200 pixels)

Thermal Sensitivity/NETD

<0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)

FLIR E5 Pro

FLIR E5 Pro

$1,199.00

  • 160 × 120 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 400°C (752°F)
  • <60 mK thermal sensitivity
View Product

IR Resolution

160 × 120 (19,200 pixels)

Thermal Sensitivity/NETD

<0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)

IR Resolution

320 × 240 (76,800 pixels)

IR Resolution

240 × 180 pixels (43,200 pixels)

IR Resolution

160 × 120 (19,200 pixels)

Thermal Sensitivity/NETD

<0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie Ex Pro, visite Support.FLIR.com