Cámara termográfica avanzada

Serie Exx

Para los profesionales que trabajan duro en el mantenimiento predictivo y la inspección de sistemas eléctricos y edificios, las herramientas más valiosas son aquellas que aumentan la eficiencia en el trabajo y ayudan a identificar posibles problemas antes de que conlleven reparaciones costosas.

La serie Flir Exx ofrece una gama de cámaras térmicas portátiles con todas las funciones que se adaptan a todos los presupuestos, lo que hace que todas sus inspecciones sean más cómodas. Para que sus procesos sean aún más eficientes, también puede emparejar su cámara con una lente de doble campo de visión Flir FlexView® para cambiar fácilmente de escaneo de área amplia a teleobjetivo, lo que le proporciona una solución integral que implica mucho menos molestia, esfuerzo y tiempo.

 

¿Por qué elegir la serie Flir Exx?

Diseñamos las cámaras de la serie Exx para que sean su herramienta de referencia para una amplia gama de aplicaciones, con las características que necesita para trabajar de forma eficiente y obtener resultados precisos y prácticos.

Cada serie Flir Exx cuenta con las características necesarias para encontrar puntos calientes, detectar signos tempranos de deficiencias en edificios, solucionar problemas en sistemas eléctricos y mecánicos y evitar problemas antes de que causen daños graves. 

Combine su cámara de la serie Exx con una lente de doble campo de visión Flir FlexView® para cambiar cómodamente de escaneo de área amplia a teleobjetivo con un solo clic, optimizando sus inspecciones y mediciones. Cambie entre la lente de campo de visión de 14° y 24° en segundos para obtener una visión más clara de toda la imagen.

*No disponible para la cámara E54

Estos últimos modelos de cámara de la serie Exx ofrecen imágenes térmicas de hasta 640 × 480 píxeles para descubrir sus problemas ocultos y detectar rápidamente los problemas antes de que empeoren.

Además de aumentar la eficiencia, el enrutamiento de inspección integrado puede acelerar las inspecciones y simplificar la elaboración de informes, lo que garantiza que sus resultados siempre sean correctos y estén bien organizados.

Which Camera Should I Choose?

FLIR E54

FLIR E54

  • 320 × 240 thermal imaging
  • Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

IR Resolution

320 × 240 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

FLIR E76

FLIR E76

  • 320 × 240 thermal imaging
  • Measures temperatures up to 650°C (1202°F)
  • Laser-assisted autofocus
View Product

IR Resolution

320 × 240 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK at, 80° 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

FLIR E86

FLIR E86

  • 464 × 348 thermal imaging
  • Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
  • Laser-assisted autofocus
View Product

IR Resolution

464 × 348 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK, 80° at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

FLIR E96

FLIR E96

  • 640 × 480 thermal imaging
  • Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
  • Laser-assisted autofocus
View Product

IR Resolution

640 × 480 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<30 mK, 80° at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

IR Resolution

320 × 240 pixels

IR Resolution

320 × 240 pixels

IR Resolution

464 × 348 pixels

IR Resolution

640 × 480 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK at, 80° 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK, 80° at 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<30 mK, 80° at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie Exx, visite Support.FLIR.com