Serie Flir One®

Cámara térmica para dispositivos inteligentes iOS® y Android™

Ya sea que necesite inspeccionar paneles eléctricos, encontrar el origen de fallos de climatización o descubrir daños ocultos por agua, las cámaras termográficas de la serie Flir One ofrecen la precisión, resolución y sensibilidad necesarias para ayudarle a identificar problemas rápidamente y verificar reparaciones.

Conecte su cámara de infrarrojos Flir One a su dispositivo inteligente de forma inalámbrica o a través de una conexión de puerto directo, abra la aplicación Flir One y estará listo para empezar a generar imágenes. Con características únicas de mejora de imagen que incluyen Flir VividIR™ y MSX® (imagen dinámica multiespectral), las cámaras de la serie Flir One proporcionan las mejores imágenes térmicas de su clase que necesita para diagnosticar rápidamente fallos eléctricos, encontrar fugas de aire y falta de aislamiento, medir con precisión la temperatura y mucho más.

¿Por qué elegir las cámaras de la serie Flir One?

Las cámaras de la serie Flir One ofrecen una ventaja de imagen gracias a Flir VividIR. Este proceso de mejora combina varios fotogramas de imagen para ofrecer una imagen térmica final más nítida.

Otra ventaja de la serie Flir One es la compatibilidad con aplicaciones móviles. Las cámaras se combinan no solo con la aplicación Flir One, que ofrece guías de inspección paso a paso, sino también con aplicaciones de terceros adaptadas a aplicaciones de inspección específicas. 

Un rango de temperatura más amplio le permite inspeccionar y medir con precisión la temperatura de los componentes más calientes, lo cual es importante para las inspecciones automotrices y la supervisión de las condiciones de los activos.

Los modelos antiguos Flir One se conectan directamente a su smartphone o tableta para que pueda inspeccionarlos con una sola mano. Las nuevas cámaras termográficas de la serie Flir Edge (anteriormente Flir One Edge) cuentan con conectividad inalámbrica, lo que permite la conexión Wi-Fi con sus dispositivos móviles, incluidos iPhone y Android. Le ofrece mayor flexibilidad para inspeccionar áreas de difícil acceso o fuera del campo de visión. También puede enganchar la cámara a su dispositivo móvil para mayor comodidad. 

Las cámaras Flir One ofrecen herramientas de medición como medidores puntuales para ayudarle a identificar temperaturas exactas en el sujeto. Active más de un medidor puntual en el sujeto para registrar varias medidas de un solo sujeto y realizar comparaciones dentro de la misma imagen.

Libérese con la serie Flir Edge

Serie Flir Edge para inspección de viviendas

Primeros pasos con la aplicación Flir One

Now Playing

Libérese con la serie Flir Edge
Libérese con la serie Flir Edge

Now Playing

Serie Flir Edge para inspección de viviendas
Serie Flir Edge para inspección de viviendas

Now Playing

Primeros pasos con la aplicación Flir One
Primeros pasos con la aplicación Flir One

Flir MSX: Vea la diferencia

Flir MSX® (imagen dinámica multiespectral) añade detalles de luz visible a las imágenes térmicas en tiempo real para una mayor claridad, incorporando detalles de borde y contorno en las lecturas térmicas. A diferencia de la fusión de imágenes (combinación de una luz visible y una termografía), MSX no diluye la termografía ni reduce la transparencia térmica. 

La imagen se muestra sin MSX frente a con MSX

Aplicaciones móviles Flir One para sus aplicaciones únicas

Explore el ecosistema de aplicaciones de terceros o desarrolle las suyas propias

Las aplicaciones móviles compatibles con Flir One pueden ofrecer soluciones de inspección, generación de imágenes y creación de informes adaptadas a sus necesidades específicas. Los ejemplos destacados incluyen:

  • Home Boost: ayuda a los propietarios de viviendas a encontrar problemas ocultos que aumentan las facturas de energía. 
  • iCertify: para pruebas eléctricas, inspección y certificación BS7671 sobre el terreno.
  • Knauf Pro+: ayuda a auditar el espacio para calcular las necesidades de aislamiento y detectar posibles pérdidas de energía.

Eche un vistazo a todas las aplicaciones disponibles o, si está interesado en desarrollar una aplicación o integrar la tecnología térmica en su aplicación, cree una cuenta de desarrollador hoy mismo. 

Flir Ignite™

Mejore la eficiencia y las capacidades de su equipo con la solución en la nube FLIR Ignite. Cargue, organice y comparta imágenes directamente desde la cámara FLIR conectada a la red wifi. Mantenga sus datos seguros en una sola ubicación y acceda a ellos fácilmente desde cualquier dispositivo.

 

Which Camera Should I Choose?

Flir Edge Pro

Flir Edge Pro

$399.00

  • 160 × 120 thermal resolution
  • Measure temperatures up to 400°C (752°F)
  • Detachable wireless design for remote inspections up to 5 m (16.4 ft)
View Product

Thermal Resolution

160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)

Battery life

Approximately 2 hours 30 minutes

Object Temperature Range

-20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)

Flir Edge

Flir Edge

$299.00

  • 80 × 60 thermal resolution
  • Measure temperatures up to 120°C (248°F)
  • Detachable wireless design for remote inspections up to 5 m (16.4 ft)
View Product

Thermal Resolution

80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)

Battery life

Approximately 2 hours 30 minutes

Object Temperature Range

-20°C to 120°C (-4°F to 248°F)

Flir One® Pro

Flir One® Pro

$299.00

  • 160 × 120 native resolution, 480 × 360 super resolution
  • Measure temperatures up to 400°C (752°F)
  • Flir OneFit adjustable height connector
View Product

Thermal Resolution

160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)

Battery life

Approximately 1 hr

Object Temperature Range

-20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)

Flir One®

Flir One®

$159.00

  • 80 × 60 thermal resolution
  • Measure temperatures up to 120°C (248°F)
  • Flir OneFit adjustable height connector
View Product

Thermal Resolution

80 × 60

Battery life

Approximately 1h

Object Temperature Range

-20°C — 120°C (–4°F — 248°F)

Thermal Resolution

160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)

Thermal Resolution

80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)

Thermal Resolution

160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)

Thermal Resolution

80 × 60

Battery life

Approximately 2 hours 30 minutes

Battery life

Approximately 2 hours 30 minutes

Battery life

Approximately 1 hr

Battery life

Approximately 1h

Object Temperature Range

-20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)

Object Temperature Range

-20°C to 120°C (-4°F to 248°F)

Object Temperature Range

-20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)

Object Temperature Range

-20°C — 120°C (–4°F — 248°F)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de soporte de FLIR ONE, visite Support.FLIR.com