Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie T, visite Support.FLIR.com.


Tome decisiones críticas con rapidez
Serie T de FLIR
Tanto si su responsabilidad es mantener el tiempo de actividad de una fábrica como mantener el flujo de energía a través de las redes de distribución, las cámaras térmicas de la Serie T de FLIR ofrecen la flexibilidad, la precisión y las funciones necesarias para inspeccionar el equipo de manera segura y evitar averías. Estas cámaras termográficas de alta calidad combinan un alcance y una resolución excepcionales con la ergonomía que los termógrafos profesionales necesitan para trabajar cómodamente durante todo el día. Desde la rotación de bloques ópticos de 180° en los modelos T500-Series, hasta el sistema óptico HDIR de precisión OSX™ diseñado exclusivamente para la T1K, la serie T ofrece el siguiente nivel en diseño y rendimiento.
Rápido, flexible y preciso en cualquier entorno

Dos campos de visión, una lente, CERO compromiso
Lente de doble campo de visión FlexView® de FLIR

Cámaras termográficas HD T1K
Prepárese para disfrutar del excelente rendimiento de la tecnología térmica de infrarrojos basada en 50 años de experiencia. Con una nueva interfaz gráfica de usuario ágil, una resolución de hasta 3,1 MP y lentes HDIR de precisión OSX de FLIR, las cámaras T1K están diseñadas para ser la herramienta definitiva para agilizar su jornada laboral y convertirle en el héroe.

Cámaras térmicas de alto rendimiento T800-Series
La T800-Series simplifica las inspecciones exteriores en condiciones de luz difíciles gracias al visor en color integrado y la pantalla LCD brillante. La plataforma de lente giratoria de 180° y el diseño ergonómico ayudan a los usuarios a diagnosticar rápidamente los componentes que fallan, mientras que el teleobjetivo opcional de 6° ayuda a garantizar una medición precisa de la temperatura de objetivos pequeños a distancias más largas.

Cámaras termográficas profesionales serie T5000
Simplifique las inspecciones térmicas y pase menos tiempo sobre el terreno con esta nueva generación de cámaras ergonómicas de la serie T. Desde el bloque óptico giratorio de 180° hasta la conectividad simplificada de vanguardia, la serie T500 le ayudará a encontrar puntos calientes y posibles fallos de manera rápida y eficiente.
Which Camera Should I Choose?
Flir T1010
- 1024 × 768 thermal resolution
- Measures temperatures up to 650°C (1202°F)
- <25 mK NETD
IR Resolution
1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
Thermal Sensitivity/NETD
<25 mK @ 30°C (86°F)
Field of view (FOV)
FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
Flir T1020
- 1024 × 768 thermal resolution
- Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
- <20 mK NETD
IR Resolution
1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
Thermal Sensitivity/NETD
<20 mK @ 30°C (86°F)
Field of view (FOV)
FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° and 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° and 45°: 28° × 21° (28° lens), 45° × 34° (45° lens)
FLIR T1020 28°, 12°, and 45°: 28° × 21° (28° lens), 12° × 9° (12° lens), 45° × 34° (45° lens)
Flir T530
- 320 × 240 thermal resolution
- Measures temperatures up to1500°C (2732°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
320 × 240 (76,800 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 80° @ +30°C (+86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Flir T540
- 464 × 348 thermal resolution
- Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
464 × 348 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ 30°C (86°F) <40 mK, 24° @ 30°C (86°F) <50 mK, 14° @ 30°C (86°F) <40 mK, 80° @ 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
IR Resolution
1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
IR Resolution
1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax
IR Resolution
320 × 240 (76,800 pixels)
IR Resolution
464 × 348 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<25 mK @ 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<20 mK @ 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 80° @ +30°C (+86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK, 42° @ 30°C (86°F) <40 mK, 24° @ 30°C (86°F) <50 mK, 14° @ 30°C (86°F) <40 mK, 80° @ 30°C (86°F)
Field of view (FOV)
FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
Field of view (FOV)
FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° and 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° and 45°: 28° × 21° (28° lens), 45° × 34° (45° lens)
FLIR T1020 28°, 12°, and 45°: 28° × 21° (28° lens), 12° × 9° (12° lens), 45° × 34° (45° lens)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
FLIR T560
- 640 × 480 thermal resolution
- Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
FLIR T840
- 464 × 348 thermal resolution
- Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
464 × 348 (161,472 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Flir T865
- 640 × 480 thermal resolution
- Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
- 1-Touch Level/Span adjustable contrast
IR Resolution
640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
IR Resolution
640 × 480 pixels
IR Resolution
464 × 348 (161,472 pixels)
IR Resolution
640 × 480 pixels
Thermal Sensitivity/NETD
<50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Thermal Sensitivity/NETD
<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
Recursos y asistencia