Infrared Guided Measurement

From the world leader in thermal technology, FLIR tools enhanced with IGM give you the power of thermal imaging to quickly identify the precise location of potential problems. With IGM, identifying failing components early allows you to work faster, work smarter, and get to the next job.

Trabaje más rápido y de forma más inteligente

Tecnología de medición guiada por infrarrojos Flir (IGM™)

Del líder mundial en tecnología térmica, los productos Flir mejorados con IGM le ofrecen el poder de la termografía para identificar rápidamente la ubicación precisa de posibles problemas. Ya sea buscando puntos calientes que indiquen posibles desgastes y fallos, o puntos fríos que indiquen acumulación de humedad y fugas de aire, IGM le ayudará a encontrar el problema rápidamente para que pueda solucionarlo y continuar con su trabajo.

Detecte lo indetectable y prediga lo impredecible con Flir IGM.

¿Qué es IGM?

La medición guiada por infrarrojos (IGM) utiliza la potencia de un sensor termográfico Flir Lepton® para mostrarle las diferencias de temperatura en su objetivo, guiándole a la ubicación precisa de posibles problemas que requieren más pruebas o investigación.

Trabajar sin IGM no es más que adivinar

¿Y si pudiera identificar de forma segura la ubicación precisa de un problema dentro de un armario eléctrico de alto voltaje? ¿O detrás de una pared? ¿O bajo el suelo? ¿O en el techo? Nuestra tecnología térmica Flir IGM está diseñada para ahorrarle tiempo y seguir trabajando en lugar de adivinar. Así mismo, le permite mantenerse a salvo de situaciones potencialmente peligrosas. Para poder llegar al final ¡hay que saber dónde empezar!
DM286_High voltage_1130.jpg

Trabaje más rápido, actúe más rápido

El trabajo es más seguro y eficiente con las herramientas de FLIR mejoradas con la tecnología IGM. En lugar de andar adivinando cuál es la fuente del problema eléctrico, utilice IGM para identificar el cable o el fusible exactos que requieren su atención. Localizará los problemas con mayor rapidez, será más productivo y verá crecer su prestigio profesional.
igm-workFaster-actFaster.jpg

Trabaje de forma más inteligente, no más duro

El tiempo es dinero, y con las herramientas IGM de Flir, puede realizar un barrido rápido del área de trabajo, encontrar el problema y ponerse a trabajar. Identificar fugas en las tuberías u obstrucciones en los registros será la parte fácil de su trabajo.
igm-workSmarter-notHarder.jpg

Categorías

Categories listing

@teaser.Title

Flir CM276

$929.00

Clamp Meter and Thermal Imaging Camera with Meterlink®

@teaser.Title

Flir DM286

$989.00

Industrial Thermal Imaging Multimeter with IGM™

@teaser.Title

Flir MR265

$1,049.00

Moisture Meter and Thermal Imager with MSX®

@teaser.Title

Flir MR277

$1,549.00

Building Inspection System with Moisture Hygrometer & MSX® IR Camera

@teaser.Title

TG165-X

$324.00

MSX® Thermal Camera

Fast Shipping
@teaser.Title

TG268

$459.00

24:1 Spot IR Thermal Imaging Camera with Bullseye Laser and Type K Thermocouple

@teaser.Title

Flir TG298

$849.00

30:1 High Temperature Spot IR Thermal Imaging Camera with Bullseye Laser

@teaser.Title

Flir MR176

$1,249.00

IGM™ Moisture Meter with Replaceable Hygrometer

@teaser.Title

Flir MR160

$749.00

IGM™ Moisture Meter