Flir iXX y Thermidoc: Una solución revolucionaria para inspecciones eléctricas


Las inspecciones eléctricas han sido durante mucho tiempo un proceso que requiere que los inspectores hagan malabarismos con varias herramientas y pasen horas compilando informes después de salir del sitio. Entre en Thermidoc, una aplicación innovadora diseñada para transformar la forma en que los profesionales trabajan en combinación con las cámaras térmicas de la serie Flir iXX. Thermidoc y la serie iXX, integradas sin problemas, ofrecen un flujo de trabajo todo en uno optimizado que combina termografía, mediciones e informes, directamente desde su dispositivo.
La serie Flir iXX es una línea de nueva generación de cámaras térmicas habilitadas para aplicaciones diseñadas para realizar inspecciones de forma más rápida, sencilla y coherente. Construidas sobre la plataforma Flir ACE, estas cámaras combinan termografía de alto rendimiento con inteligencia impulsada por aplicaciones, lo que permite a inspectores de cualquier nivel de habilidad capturar datos térmicos precisos, anotar hallazgos y generar informes sin problemas.
Thermidoc, un socio de Flir desde hace mucho tiempo, fue desarrollado por inspectores, para inspectores, con una misión clara: simplificar las inspecciones eléctricas sin comprometer la calidad. Aprobado para su uso en cámaras de la serie Flir iXX, la aplicación aprovecha las capacidades avanzadas de termografía de Flir para capturar imágenes térmicas y visuales durante las inspecciones. Las observaciones se pueden documentar de inmediato, con una descripción de los errores, los niveles de gravedad y las mediciones. Incluso puede analizar termogramas.

Una de las características destacadas de Thermidoc es su capacidad de generar informes profesionales en segundos. En lugar de volver a la oficina para obtener tediosos documentos, los inspectores pueden crear y entregar informes estructurados en PDF in situ. Estos informes incluyen imágenes térmicas y visuales, observaciones detalladas y conclusiones, listas para compartir a través de un simple código QR. Esto significa tiempos de respuesta más rápidos y una mayor satisfacción del cliente.
«Thermidoc se creó para resolver un verdadero problema: proporcionar a los inspectores una herramienta sencilla y lista para el campo para capturar datos y completar informes instantáneamente, sin la molestia del posprocesamiento de la oficina», afirma Ove Steinsland, CEO y desarrollador innovador de Thermidoc.
«Nuestros clientes llevan utilizando nuestra aplicación en iPhone o iPad mini, con la capacidad de transferir imágenes de cámaras FLIR Ex y T desde 2019», añade Bernth Torsvik, director de ventas de Thermidoc, que tiene experiencia como inspector eléctrico. «Poder tener todo integrado directamente en la cámara ha sido un sueño hecho realidad desde hace mucho tiempo. El inspector ahora solo necesita operar la cámara, todo se hace justo ahí».
A bordo de la plataforma ACE, Thermidoc se vuelve aún más potente. La integración garantiza la gestión segura de datos, la sincronización automática y la funcionalidad sin conexión, crítica para inspecciones en áreas con conectividad limitada. Con más de 350 empresas que ya utilizan Thermidoc en sus dispositivos móviles, la solución ha demostrado su capacidad para reducir el tiempo de inspección hasta en un 50 %, según los comentarios del sector.
«Thermidoc ha revolucionado las inspecciones y la termografía. Tome el termograma y estará listo para su análisis al instante en la herramienta de generación de informes. Hemos ahorrado 4 horas de elaboración de informes tras solo un día de inspecciones. El resultado: informes profesionales, más tareas y cero tiempo de generación de informes», afirma Morten S. Haslev, director ejecutivo de Elsikkerhet Midt-Norge AS.
Thermidoc no es solo una aplicación, es una revolución en la tecnología de inspección eléctrica. Al combinar la termografía de confianza de Flir con un sistema de informes inteligente e impulsado por inspectores para inspecciones eléctricas, Thermidoc y la serie iXX permiten a los profesionales trabajar de forma más rápida, inteligente y eficiente. Tanto si es un inspector independiente como si forma parte de una gran organización, esta solución garantiza que ofrezca resultados de primer nivel en todo momento.
«La integración de Thermidoc y Flir iXX abre puertas a inspectores de toda Europa y más allá, ofreciendo una solución que satisface las necesidades de cumplimiento a la vez que impulsa la eficiencia, creando una gran oportunidad de crecimiento en el mercado». dice Anders Sellin, director de ventas de Suecia.
¿Listo para experimentar el futuro de las inspecciones? Comience con una prueba o demostración gratuita de 90 días y vea cómo Thermidoc puede transformar su flujo de trabajo hoy mismo.
https://www.thermidoc.com/